ディスクリートワイヤー
ハイパワー
オーバーモールドケーブルアセンブリーとプラグアダプター
密封
センサーケーブルアセンブリー
リボンケーブルアセンブリー
特徴と利点
試作品のケーブルアセンブリーには、端子を圧着するためのツールが必要です。したがって、ULテスト用のシステムの試作品を製作するためのコストは多額になります。Molexの既製品の標準ケーブルアセンブリーは、IPC仕様設計に準拠した完成品アセンブリーを提供することで、ツールの立ち上げコストを解決するのに役立ちます。
試作品が完成すると、お客様は通常、図面を作成し、リソースを割り当てて、最終製品用のケーブルアセンブリーを製造するサプライヤーを見つける必要があります。Molexは、ワンソースソリューションを提供するための既製のディスクリートケーブルアセンブリーを設計します。これにより、お客様の設計要件がなくなり、別のベンダーにアセンブリーの組み立てを依頼する必要がなくなります。
さまざまなコネクターの問題が誤接続、端子の抜け、およびその他の組み立てエラーなどの最終製品の故障につながることがあります。PicoBlade、Micro-Fit、Mini-Fit Jr.、およびUltra-Fitパワー用コネクターは、誤った嵌合を防ぐための優れたハウジング機能を提供し、端子の抜けを減らし、組み立て時のオペレーターの疲労を軽減します。