特徴と長所
使い捨ておよびシングルユース電子デバイスの設計者は、性能やコストを犠牲にすることなく、ますます複雑化するフォームファクター制約、電力要件、環境要因のバランスをとる電源ソリューションを必要としています。これらのバッテリーソリューションは、現代の製品設計に適合する十分な機械的柔軟性を備えた安全で経済的な構造を提供する必要があります。また、バッテリーは、シングルユース電子機器向けに最適化された安定した電圧を供給する必要があります。
Molexの薄膜バッテリーは、薄くて柔軟なフォームファクターと、安全な廃棄を可能にする信頼性の高い低消費電力バッテリー設計を組み合わせることで、これらの課題に対処します。これらの柔軟なバッテリーは曲面に適用でき、スペース制約のある非従来型の設計にシームレスに統合できます。また、1.5Vまたは3.0V構成で提供され、さまざまなシングルユースアプリケーションに信頼性の高い電力を供給します。Molexの薄膜バッテリーは重金属を含まず、リチウムバッテリーの代替品として使用できるため、規制や廃棄に関する懸念を最小限に抑えます。
アプリケーション
環境センサー
腐りやすい商品のモニタリング
スマートラベルとタグ
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
薄膜バッテリーとは?
Molexの薄膜バッテリーは、超薄型で柔軟な電源で、低消費電力、シングルユース、使い捨ての電子アプリケーション向けに設計されています。薄型で曲げ可能なフォームファクターにより、従来の曲がらないバッテリーが実用的でない製品への組み込みが可能になります。
薄膜バッテリーと従来のバッテリーの違いは何ですか?
従来のバッテリーとは異なり、薄膜バッテリーは柔軟性があり曲げ可能で、曲げ半径25.00mm以上の曲面に適合します。また、重金属の使用を避け、リチウムベースバッテリーに代わる安全で使い捨て可能な代替品となります。
薄膜バッテリーはどのような用途に最適ですか?
これらのバッテリーは、軽量で柔軟な電源ソリューションを必要とする低消費電力の使い捨てまたはシングルユースアプリケーションに最適です。例としては、医療用ウェアラブル、バイオセンサー、患者モニタリングデバイス、スマートラベルなどがあります。
薄膜バッテリーは設計柔軟性をどのようにサポートしますか?
これらのバッテリーは薄型で軽量かつ柔軟な構造であるため、設計者は、曲面や、スペース制約がある製品、または非従来型の製品の設計に直接電源を組み込むことができ、曲がらない形状のバッテリーの限界を超えて設計可能性が広がります。
どのような電圧オプションを利用できますか?
Molexの薄膜バッテリーは、1.5Vおよび3.0V構成を取り揃えており、さまざまな低消費電力の電子機器の設計をサポートしています。
Molexの薄膜バッテリーは環境に優しいですか?
これらのバッテリーには重金属が含まれておらず、リチウムバッテリーに代わる経済的な選択肢であり、使い捨て用途に適しています。