メインコンテンツにスキップ
High-radix optical circuit switch platform.

高ラディックス光回路スイッチ(OCS)プラットフォーム

光ネットワーク設計者は、大規模なAIトレーニングと推論のために、より効率的なコネクティビティを必要としています。Molexの高ラディックス光回路スイッチプラットフォームは、マイクロ電気機械ミラーを使用してファイバー間の光パスを確立し、光-電気-光変換を回避します。その結果、ソフトウェア制御によるワークロードの再構成をサポートしながら、複雑さと消費電力を削減する再構成可能なファブリックが実現します。

特徴と長所


光ネットワーク設計者は、ネットワーク速度とポート数の増加に伴う電力と熱負荷を最小限に抑えつつ、継続的なファブリックの再設計を必要としない、AIトレーニングと推論のための拡張性の高い東西方向の帯域幅ソリューションを必要としています。不要な光-電気-光(OEO)変換を伴う設計は、コストと複雑さを増大させることが多く、長距離伝送における厳しい光リンクバジェットを満たすことが困難になります。手動による配線変更や中断のないジョブスケジューリング、隔離、メンテナンスのための迅速な再構成も必要であり、可用性、保守性、および導入に向けたサプライチェーンの準備性を向上させるように設計する必要があります。

光回路スイッチ(OCS)は、マイクロ電気機械システム(MEMS)ミラーを使用して直接光パスを確立し、エネルギー効率の悪いOEO変換を回避し、データパス全体の電力と熱負荷を削減します。ソフトウェア制御の接続を使用することで、OCSは手動による配線変更なしに、変化するトラフィックパターンやジョブスケジュールに合わせてファブリックを迅速に再構成できます。高可用性環境では、複数のドライバー間での制御分散により、コンポーネントイベントの影響を制限し、大規模な保守性を確保できます。

Molexの高ラディックスOCSプラットフォームは、最大544x544ポートをサポートし、将来的には1,000ポート以上をサポートするロードマップを策定しています。これにより、ワークロードの変化に応じてソフトウェアで接続性を再構成できるため、スイッチの階層数とホップ数を削減できます。低挿入損失により、アンプと再生器の数を減らしながら光伝送距離を延長し、光パワーバジェット管理を簡素化します。保守性の向上と影響到達範囲の縮小により、16枚のホットスワップ対応MEMSドライバーカードは、現場でのサービス作業中の影響を抑え、ダウンタイムを削減します。SONiCベースのOCSネットワークオペレーティングシステムにより、オペレーターは管理ツールを統合し、ミラーを自動的に再調整できるため、時間とコストを節約することができます。実績のある大量生産プロセスと、大規模展開に対応する堅牢なグローバルサプライチェーンを備えたMolex OCSプラットフォームは、光ネットワーク設計者にとって理想的なソリューションです。

東西方向のAIトラフィックにおけるスイッチング階層の削減

Molexの高ラディックスOCSプラットフォームは、最大544x544ポートをサポートし、将来的には1,000ポート以上をサポートするロードマップを策定しています。この高密度ポートにより、大規模GPUクラスター向けにフラットで高帯域幅のファブリックを構築でき、スイッチ階層数を削減できます。

High-radix optical circuit switch supporting up to 544 x 544 ports.

大規模ポッド向け光パワーバジェット管理の簡素化

OCS設計は、挿入損失が低く、信号減衰を最小限に抑え、長距離伝送における厳しい光リンクバジェットへの対応を支援します。運用上の余裕が増えることで、ネットワークはアンプと再生器の数を減らして目標伝送距離を達成でき、コスト、複雑さ、潜在的な障害箇所を削減できます。

Computer network server cabinet with yellow fiber optic cables connected to blue transceivers.

可用性、保守性、導入に関するリスクの低減

実績のある製造プロセス(光通信における20年のMEMS技術と200万個のMEMSデバイスの導入実績)を持つMolexは、大規模展開に対応する大量生産とグローバルサプライチェーン能力を提供します。本プラットフォームは保守性を重視して設計されており、コンポーネント障害の影響を最小限に抑え、オンサイトメンテナンスを迅速化します。利用可能な光ファイバーおよび銅線接続、シェルフおよび電源ソリューション、そして統合サービスにより、調達とシステム統合がさらに効率化されます。

Optical Circuit Switch platform designed for serviceability for mass deployments.

高ラディックス、スケーラブルなロードマップにより、スイッチング層を削減
最大544x544ポートをサポートし、1,000ポート以上をサポートする開発ロードマップを策定中。

光パワーバジェット管理の簡素化
低挿入損失により、アンプと再生器の数が減り、伝送距離が長くなります。

保守性の向上と影響到達範囲の縮小
16枚のホットスワップ対応MEMSドライバカードにより、オンサイトフィールドサービスの影響を抑え、ダウンタイムを削減します。

運用統合を合理化
SONiCベースのOCSネットワークオペレーティングシステムにより、オペレーターは管理ツールを統合し、ミラーを自動的に再調整できます。

産業別用途


この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


光回路スイッチとは?

光回路スイッチ(OCS)は、マイクロ電気機械システム(MEMS)ミラーを用いて直接光パスを確立し、エネルギー効率の悪い光-電気-光(OEO)変換を回避し、データパスにおける電力と熱負荷を低減します。

光回路スイッチが高ラディックスである要因は?

高ラディックスOCSプラットフォームとは、ポート数が非常に多い(通常300×300以上)光回路スイッチです。Molexの高ラディックスOCSプラットフォームは、最大544×544ポートをサポートし、将来的には1,000ポート以上をサポートするロードマップを策定しています。

Molexの光回路スイッチ(OCS)プラットフォームは既製品ですか?

MolexのOCSプラットフォームは、既製品ではありません。特定のネットワーク要件に合わせてカスタマイズ可能なスケーラブルなプラットフォームです。Molexのエンジニアリングチームは、設計者と協力して、特定のアプリケーション向けに最適なソリューションをカスタマイズします。

Molexの高ラディックス光回路スイッチ(OCS)プラットフォームは、競合するスタートアッププラットフォームとどのように異なるのでしょうか?

Molexは、業界をリードするポート密度、低損失設計、成熟したプロセス信頼性、大規模導入に対応できる製造規模を兼ね備えています。

Molexはオーケストレーションソフトウェアを提供していますか?

Molexはオーケストレーションソフトウェアを提供していませんが、OCSプラットフォームはソフトウェア制御をサポートし、SONiCをはじめとする既存のオーケストレーションスタックやその他の代替プラットフォームとの統合が可能です。Molexのエンジニアリングチームは、設計者と協力して、顧客が希望するソフトウェア制御プランの実装を支援します。