特徴と利点
一部のアプリケーションでは、アンテナを外部に取り付ける必要があります。これには、高湿度、腐食性化学物質、極端な温度、および高い衝撃と振動が含まれる環境での動作が可能なアンテナが必要です。
モレックスは送受信機の外部に取り付けられるアンテナを設計しています。そして、電気コネクターの世界的リーダーとして認識されているモレックスは、耐久性のある接続システムと筐体の専門知識を、私たちの外部アンテナに適用しています。取り付け方法には、標準構成や接着剤、磁気、ボルトダウンオプションが含まれます。両方のアンテナとアンテナケーブルは、標準構成で提供され、必要に応じてカスタマイズすることができます。
外部アンテナはモレックス製品の最新ラインの1つであり、革新的で成長しているアンテナ製品ラインにさらに追加されることが予想されます。
RF送信機/電子機器の外部で動作する
過酷な環境にも対応: 湿気、腐食性、温度の極端、高い衝撃/振動
頑丈な同軸ケーブルアセンブリー
特定のニーズに合わせたカスタマイズされた終了
既製品の5.9GHz ISM/DSRC外部アンテナ
無線およびネットワークアプリケーションの高いRF性能と信頼性を提供
さまざまな構成で利用可能
さまざまな取り付け構成: 接着剤、磁気、ボルトダウン
デザインの柔軟性を提供
さまざまなアプリケーションのニーズを満たす
堅牢な防水ロックコネクター(FAKRAなど)がケーブルアセンブリーで使用されます
過酷な環境での堅牢な接続と信頼性を提供
FAKRAコネクターが使用され、特別リクエストにより他のコネクターも使用されます
データシートおよびガイド
ビデオ
産業別アプリケーション
アフターマーケットアプリケーションとフリートアップフィッター
農業スマートファーミング
資産追跡デバイス
ジオタグ付きスマート建設機械
インフォテインメントデバイス
V2X(車車間通信、インフラ、ガレージ)
固定式および移動式コントローラーシステム
スマート資産追跡
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。