作業ロボットの接続
産業用ロボットの開発においては、同じスペースでより多くの作業を行うことができ、ダウンタイムを最小限に抑え、人間のオペレーターの安全を確保することが最優先事項となります。エンジニアは、製品の品質と性能を向上させ、安全性と通信プロトコルに対応し、スペースの限られた組立ラインで設計設置面積を最適化する方法をつねに模索しています。
これらの改善につながる方向性は、接続ソリューションのトレンドと重なり合うことが多いです。例えば、シングルペア イーサネット(SPE)技術は、一貫した電力品質を提供しながら、産業環境でのデータ転送速度を2倍にすることができます。また他の分野の開発により、高度なエンジニアリングや精密機械加工によって小型化されつつも、工場内の危険から保護するコンパクトなアセンブリーやセンサー用の超堅牢コネクターが誕生しました。
Molexは、産業用接続および通信ソリューションの業界リーダーです。Molexの幅広い産業用ロボットコネクター製品ラインは、生産ラインの柔軟性を促進する安全性と省スペース性、およびダウンタイムを削減するプラグアンドプレイオプションのサポートにより、長期にわたる信頼性を備えたスマートマニュファクチャリングを実現します。
注目の製品
ロボットアーム用ケーブルおよびコネクター
柔軟な製造環境を構築するため、システムプランナーは、スペース利用や組立ライン作業に関する変化し続けるニーズに対応できる順応性の高いロボットアームを求めています。Molexの産業グレードコネクターは、最適化された性能と小型仕様を備えており、動的要件を満足するさまざまな回路サイズ、メッキオプション、取り付けオプション、嵌合高さが取り揃えてあります。シールドケーブルは、過酷な条件に耐えるように設計され、ロボットアームで使用できるように一定の動きと曲げに対応するように設計された、さまざまな構成で利用できます。
電源および信号
| 設定 | 回路 | 電圧(最大) | 接点当たりの電流(最大値) | |
|---|---|---|---|---|
| GWConnect高耐久コネクター | 2 ~ 216 | 830V | 100.0A | |
| CRCコネクター | I/Oコネクター | 4~50 | 250V AC(RMS)/DC | 1.0 ~ 15.0A |
産業用データ接続
| コーディング | 極 | IP等級 | 現場取付可能 | シールド付き | ケーブルの材質と長さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-ChangeM12コネクター | Xコード、Dコード | 4、8 | IP67/IP68 | はい | シールド付きまたはシールドなし | PUR、PVC、最大100mの耐溶接スラグ油性(WSOR)TPE |
| シングルペア イーサネット(SPE)コネクターおよびケーブルアセンブリー | T1 | IP20、IP65/IP67 | はい | シールド付き | 最大40mのPURとTPE |
内部データ接続
| ピッチ | 回路 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 電線ゲージ | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLコネクター | 2.54mm | 2~25 | 3.0A | 2~50 AWG | -40~+105°C |
| Squbaコネクター | 1.80mm、3.60mm | 2~10 | 14.0A | 16~24 AWG | -40~+105°C |
ハイパワー
| ピンサイズ | 回路 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 電圧 | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セントラリティピンとソケットコネクター | 3.40mm、6.00mm、8.00mm、11.00mm | シングル | 350.0A | 600V | -40 ~ 125°C |
| SW1コネクター | 6.00mm、8.00mm、11.00mm | シングル | 300.0A | 1,000V | -40 ~ 125°C |
産業用ケーブル
| 絶縁/ジャケット材質 | ねじり | データ速度 / データ転送 |
ネットワーク プロトコル |
電圧(最大) | 認証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業オートメーション用ケーブル | TPEまたはハロゲンフリーPUR | サイクル: 5百万回 最大270°/mのレンジ |
最大10Gbps 最大600MHz |
EtherCAT、 EtherNet/IP、 PROFINET、 SPE |
1,000V | UL/CSA、 UKCA、 CE、 RoHS |
サーボモーターおよびドライブコネクター
工場ロボット用のサーボモーターや駆動系統には、振動に加え、高温や低温、ほこり、湿気などの過酷な条件に耐える、堅牢で耐性の高いコンポーネントが要求されます。Molexの産業用ソリューションは、端子位置保証(TPA)ロックを備えた堅牢でコンパクトなコネクターシステムを提供し、高振動環境における端子外れや断線のリスクを軽減します。MolexのIP定格付き防水コネクターは、ほこりや湿気が接点に侵入するのを防ぎます。
電源、ブレーキ、エンコーダI/O
| 回路 | 電圧 | IP等級 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 | シールド付き | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW Connect頑丈コネクター | 2 ~ 216 | 250V 10.0A/16.0A、 230/400V 16.0A、 500V 16.0A、 830V 35/80.0A、 460/690 + 250V 4x40.0A + 2x10.0A |
100.0A | x | シールド付き | |
| M23コネクター | 6~19 | IP67 | 28.0A | x | シールド付き | |
| Brad Power | 3~4 | 定格600V | IP67、IP68、IP69k | 32.0A | x | シールド付きまたはシールドなし |
エンコーダ内部接続
| ピッチ | 回路 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 電線ゲージ | 電圧(最大) | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero-Hachiコネクター | 0.80mm | 2~20 | 1.5A(2~6回路)、 1.0A(7~20回路) |
28~32 AWG | 30V | -40 ~ +105℃ |
| FFC/FPC用コネクター | 0.20~2.00mm | 2~120 | 0.5A | 50V | 最高150°C | |
| Mini-Lockコネクター | 2.50mm | 2~15 | 3.5A | 20~26 AWG | 250V | 最高120°C |
サーボドライブの内部接続
| ピッチ | 回路 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 電線ゲージ | 電圧(最大) | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SlimStackコネクター | 0.35~1.25mm | 6~240 | 15.0A | 100V | 最高125°C | |
| KKコネクター | 2.50、3.00、3.96mm | 1~16 | 6.5、11.0A | 18~28 AWG | 350V | -40~+105°C |
| Micro-Fitコネクター | 3.00mm | 2~24 | 10.5A | 18~30 AWG | 600V | 最高105°C |
| Mini-Fitコネクター | 4.20mm | 4~18 | 20.5A | 14~28 AWG | 600V | 最高105°C |
周辺機器およびネットワークI/O
| 設定 | 回路 | 電流 | データ速度 | 電圧(最大) | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USBコネクター | 最大24 | 3.0、5.0、6.0A | 最大40Gbps | 48V | -30~+85°C -40~+85°C |
|
| マグネティックとモジュラージャックおよびプラグ | 4、6、8 | 10~1,000 Mbps | ||||
| 2.00mm I/Oコネクター | 電線対基板 電線対電線用 |
6、8、10 | 0.5~2.0A | 40V (6回路) 125V(8、10回路) |
-25~+85°C(6回路) -40~+85°C(8、10回路) |
アームエンド接続および通信ソリューション
工場ロボットは、アップグレード、メンテナンス、および構成変更中のダウンタイムを最小限に抑えるために、非常に柔軟なハードウェアを必要とします。アームエンドアプリケーション用I/Oモジュールは、こうした機敏さを提供すると同時に、多様な作業環境で優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。Molexの産業オートメーション製品ラインは、スピーディーな接続と高速起動性を備えており、250~750ミリ秒以内のプロトコル接続で複数のエンドアームツールの迅速な交換を可能にします。
電力と信号の接続
| ポール(回路) | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 | シールド付き | ケーブルの材質と長さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DINバルブコネクター | 2、3 | 24V DC/230V AC | 16.0A | x | シールド無し | PUR、PVC、 最大10mの耐溶接スラグ油性(WSOR)TPE |
| Nano-Change M8 | 3、4、5 | AC60V/DC75V、最大4.0A | 4.0A | x | シールド付きまたはシールドなし | PUR、PVC、 最大100mの耐溶接スラグ油性(WSOR)TPE |
| GWConnect高耐久コネクター | 2 ~ 216 | 250V 10.0A/16.0A、 230/400V 16.0A、 500V 16.0A、 830V 35/80.0A、 460/690 + 250V 4x40.0A + 2x10.0A |
100.0A | x | シールド付きまたはシールドなし | |
| Mini-Changeコネクター | 2~12、14、19 | 最大AC600V | 10.0A | x | シールド付きまたはシールドなし | PUR、PVC、 最大100mの耐溶接スラグ油性(WSOR)TPE |
| Brad M12·Power·L-Codeコネクターシステム | 4、5 | 63V AC/DC | 16.0A | x | シールド付きまたはシールドなし | PUR、PVC、 最大20mの耐溶接スラグ油性(WSOR)TPE |
産業用データ接続
| コーディング | 極 | IP等級 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 | シールド付き | ケーブルの材質と長さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-ChangeM12コネクター | Xコード、 Dコード |
4、8 | IP67、IP68 | X | シールド付きまたはシールドなし | PUR、PVC、 最大100mの耐溶接スラグ油性(WSOR)TPE |
|
| Brad M12 Ultra-Lock 2.0 | Aコード、 Dコード |
3、4、5、8、12 | IP69k (22 AWGシールドケーブル)、 IP67 (その他すべてのケーブル) |
4.0A | x | シールド付きまたはシールドなし | PUR、PVC、 最大100mの耐溶接スラグ油性(WSOR)TPE |
| シングルペア イーサネット(SPE)コネクターおよびケーブルアセンブリー | T1 | IP20、IP65、IP67 | X | シールド付き | PURおよびTPE 最大40m |