特徴と利点
データセンターの送電システム、基地局、バッテリー管理、インバーターなどの電力集約型アプリケーションでは、電力効率はコストと安全管理にとって重要です。セントラリティ大電流ピンおよびソケットインターコネクトには、COEURソケットが組み込まれています。このソケットには複数のコンタクトビームがあり、接触インターフェースで大きな接触面を形成するため、接触抵抗が非常に低くなっています。そのため、接触インターフェースでの電圧降下が非常に低く、熱の発生が最小限に抑えられます。
平行なPCBやバスバーを嵌合する際に、ソケットやピンの位置合わせをすることは、機械設計に内在する許容誤差の蓄積問題により困難です。嵌合時にコネクターを集め、誤アライメントを軽減するには、フローティング構造によるある程度のセルフアライメントが重要です。Molex独自のOmniGlideテクノロジーを組み込んだセントラリティ高電流ピンおよびソケットインターコネクトは、業界最先端の最大+/-1.00mmの半径方向のセルフアライメントを実現し、コネクターへの損傷、特に嵌合時のソケットの接触ビームへの潜在的な損傷を最小限に抑えるフローティング性能を備えています。
高密度電子パッケージでは、嵌合基板間のスタック長を低くし、コネクタープロファイルを容易にカスタマイズして、上部基板上と下部基板下のコネクター突出量を最適化することが求められます。セントラリティ大電流ピンおよびソケットインターコネクトは、ピンサイズに関係なく、高さがわずか10.00mmです。ソケットフランジ(PCB上に設置される)の位置は、お客様の用途に合わせて簡単にカスタマイズでき、基板の上または下を超える突出量を最適化することが可能です。
データシートとガイド
デジタル製品ボード(PDF)
産業別アプリケーション
バッテリーストレージシステム
ゲートウェイストレージシステム
AC-DC整流器
バッテリー充電ステーション
DC-ACインバーター
ロボット工学
データストレージユニット
エンタープライズスイッチ
環境制御機器
PDU(配電ユニット)
パワーシェルフ
サーバー
無停電電源装置
データストレージユニット
デジタル クロスコネクト スイッチ
ネットワークルーター
PDU(配電ユニット)
サーバー
無停電電源装置(UPS)
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
セントラリティピンとソケットインターコネクトとは?
セントラリティピンおよびソケットインターコネクトは、基板対基板、バスバー対基板、およびバスバー対バスバー用途向けの高電圧、高電流ソリューションです。これらのコネクターには、+/- 1.00mmの半径方向のセルフアライメントとフローティング機能が備わっており、累積公差の課題を解決できます。
私の設計では、ソケットアセンブリーがプリント回路基板(またはバスバー)の上(または下)に突出できる高さが、独自のスペース制約によって制限されています。カスタムソケットアセンブリーのツールのために資金調達する必要がありますか?
いいえ、お客様からの資金調達は必要ありません。ソケット アセンブリー ハウジングは加工されており、Molexはフランジをハウジング本体の長さに沿って任意の位置に配置できるようになっています。詳細については、お近くのMolex営業担当者にお問い合わせください。
私の設計は、ボード間、バスバー間、またはバスバーとボード間の独自のスタック長要件があります。カスタム長のピンのために工具を調達する必要がありますか?
いいえ、お客様からの資金調達は必要ありません。ピンは加工されているため、Molexはお客様のアプリケーションに必要な長さのピンを製造できます。詳細については、お近くのMolex営業担当者にお問い合わせください。
私は、セントラリティピンとソケットを個別にではなく、すでにセントラリティコネクターが取り付けられたバスバーアセンブリーを購入することに興味があります。Molexは統合バスバーソリューションを提供できますか?
はい。Molexは、バスバーを設計および製造する事業部門を持っています。この事業部門では、完全に統合されたバスバーソリューションも設計および製造しています。詳細については、お近くのMolex営業担当者にお問い合わせください。
セントラリティピンとセントラリティ表面実装またはローレット加工されたプレス フィット ソケット アセンブリーを使用して達成できる最小の基板間スタック長は?
達成可能な最小の基板間スタック長は、設計に選択するセントラリティピンによって決まります。セントラリティのローレット加工されたプレス フィット ピンと表面実装またはローレット加工されたプレス フィット ソケットを嵌合する際の最小スタック長は1.50mmです。セントラリティ表面実装ピンと表面実装またはローレット加工されたプレス フィット ソケットを嵌合する際の最小スタック長は1.75mmと長くなります。そして、セントラリティネジマウントピンと表面実装またはローレット加工されたプレスフィットソケットを嵌合する際の最小スタック長は4.50mmです。
OmniGlideテクノロジーとは?
セントラリティピンおよびソケットインターコネクトの革新的な機能であるOmniGlideテクノロジーは、COEURソケットが、スタンピングされたソケットの接触ビームに過度の応力をかけることなく自己整列できるコネクター設計です。ソケットのサブアセンブリーは、サブアセンブリーフランジの上下に配置された2つのウェーブスプリング間でフロート状態となります。接触ビームは嵌合中にたわまないため、すべての接触ビームにわたって一貫した垂直抗力と均一な電流共有が確保され、電気的性能が向上します。この設計により、特に複数のピンとソケットを同時に嵌合している場合に、+/- 1.00mmの半径方向のセルフアライメントでシステム統合中の累積公差の問題を軽減できます。