ドメインコントロールユニットの設計
オートモーティブテクノロジーは急速に変化しており、オートモーティブ設計エンジニアはDCUの設計に伴う複雑な課題に直面しています。オートモーティブ設計エンジニアは、増加の一途をたどるECU(電子制御装置)をシームレスに統合し、高速データ伝送を管理し、電磁干渉(EMI)、スペースの制約、苛酷な環境といった要素を考慮に入れたシステムを構築する必要があります。こうした需要に対応しながら、製造可能性、スケーラビリティ、セキュリティ、コスト効率性を確保することで設計がいっそう複雑になります。
モレックスは、オートモーティブ業界の厳格な要件に合わせた、柔軟性の高い革新的なコネクターソリューションでこれらの新たな要件にお応えします。モレックスが提供するソリューションの主な特徴と利点をご紹介します:
- 先進運転支援システム、自律走行機能、即時のデータ分析と意思決定をサポートする高速通信
- 堅牢なハウジング設計で重要なアプリケーションでも、信頼できる動作を実現できるように設計された、高密度の小型化された相互接続でスペースを削減し、耐久性を確保
- 複数のアクチュエーターや自動ロックといった機能を備えたパワー用、データ用、シグナル用の多彩なコネクターで、汎用性の高いセキュアな接続を実現し、長期間にわたり信頼できる性能を確保
注目の製品
ドメインコントロールユニット内のコネクター
DCUのコンパクトな領域に対応するため、モレックスは高密度でスペースを節約する設計を提供しています。これによって、さらに多くの機能をより狭いスペースで処理し、DCUを応答性に優れたコネクテッドなオートモーティブ電子システムの基盤として機能させることができます。これらの相互接続ソリューションは、革新的なDCUアプリケーションを可能にするため、側壁保護を備えたコンパクトで耐久性のある設計と、多用途のアクチュエータオプションを提供します。
| スタック高さ | 回路 | 電線対基板用 | 基板対基板用 | |
|---|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター | 2~120 | X | ||
| Mirror Mezzコネクター | 5.00、8.00、11.00mm | 最大270 | X | |
| SlimStackコネクター | 0.60~16.00mm | 6~240 | X |
ドメイン コントロール ユニット外のコネクター
モレックスは、設計エンジニアが苛酷な条件において信頼できる性能を確保できるよう、防水、高密度でハイブリッドな、高速相互接続ソリューションの多彩なスイートを提供しています。これらのコネクターは、電気自動車や高度なオートモーティブアーキテクチャの電気系統やデータ伝送において高まる需要をサポートしながら、システム設計作業の簡素化と組み立ての合理化によって製造可能性を改善します。
| 端子サイズ | 回路 | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMC/CMXコネクター | 0.64、1.50、2.80mm | 22~154 | X | X | |
| Compactusコネクター | 0.50、1.00、2.80mm | 48~186 | X | X | |
| ConnTAK50コネクター | 0.50mm | 2~22 | X | ||
| DuraClikコネクター | 2.00mm | 2~15 | X | ||
| Mini50コネクター | 0.50mm、1.20mm | 2~38 | X | X | X |
| MX-DaSHコネクター | 0.50、1.20、1.50、2.80、4.80mm | マルチプル、モジュラー、ハイブリッド | X | X | X |
| stAK50hコネクター | 0.50、1.20、2.80、6.30mm | 12~56 | X |
高速伝送用ドメインコントロールユニットのコネクター
安全系統や無線デバイスなど、現在の車両に搭載される複雑な電子機器の速度要件と帯域幅要件に対応するには、特殊なソリューションが必要です。モレックスの高速データ用コネクターは、オートモーティブ業界の要求に対応するためにカスタマイズされた設計で、最大20 GHzのデータ速度を提供します。スペースを削減するパッケージサイズ、堅牢な終端システム、シールド付きのコンタクトをはじめとする機能で、重要なアプリケーションの信頼性を確保します。
| ケーブル | ポート | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | 同軸 | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | X | X | X |