洗濯機の設計 – 接続の制約
新しいUI機能、精度の高いセンサー、エネルギー効率の高いスマートディスペンサーを洗濯機の設計に組み込む際には、技術者は多くの課題に直面します。
電子的機能を追加すると、多くの場合、限られたスペースに配線と制御装置が密集することになります。追加される接続がプリント基板(PCB)の土地を奪い取る可能性もあります。プリント基板を拡大するにはコストがかかります。使用期間全体での過酷な洗濯サイクルに耐える信頼性と耐久性が高い相互接続が洗濯機全体に必要です。
モレックスは家電の設計者に、スペースを最小化して設計の柔軟性を最大化する堅牢なサブアセンブリーコネクターの包括的なセットを提供しています。これらのコンパクトな部品は、ポジティブロックやTPA(Terminal Position Assurance)などの設計機能によって強い振動の環境に耐え、精密な配置と接続の整合性を維持することが証明されています。
これらの革新的なソリューションは洗濯機を良い製品にするだけではなく、生産プロセスを加速して迅速な市場投入のサポートに役立ちます。モレックスのソリューションは、アセンブリーが簡単で誤嵌合が避けられるため、常に進化している家電市場での短い設計サイクルに最適です。
注目の製品
コントロールボード コネクター
先進的な洗濯機の機能への要求が高まるにつれ、コストを最小化するためにPCBサイズを許容範囲に抑えながら信号接続を追加する仕事が、設計技術者には求められています。PCBの土地の使用量が少なく、さまざまなオプションを提供するコネクターを活用すると、技術者は設計の柔軟性を拡大できます。
設定 |
ピッチ |
回路 |
向き |
最大 定格電流 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| RASTコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm 5.00mm |
2~20 | 直角 垂直 |
16.0A |
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~8 | 直角 垂直 |
4.0A |
| DuraClikコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~15 | 直角 垂直 |
3.0A |
| KK Plusコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 垂直 | 11.0A |
| Nano-Fitコネクター | 電線対基板用 電線対電線用 |
2.50mm | 2~16 | 直角 垂直 |
8.0A |
| Mini-Lockコネクター | 電線対基板用 電線対電線用 |
2.50mm | 2~15 | 直角 垂直 |
3.5A |
| Micro-Fit+コネクター | 電線対基板用 電線対電線用 |
3.00mm | 2~24 | 直角 垂直 |
13.0A |
| Mini-Fitコネクター | 基板対基板用 電線対基板用 電線対電線用 |
4.20mm | 2~40 | 直角 垂直 |
20.5A |
| CP 6.5コネクター | 電線対基板用 電線対電線用 |
6.50mm | 2~6 | 直角 垂直 |
12.5A |
| Mega-Fitコネクター | 電線対基板用 電線対電線用 |
5.70mm | 2~12 | 直角 垂直 |
30.0A |
コントロールパネル コネクターとユーザーインターフェース コネクター
現在の洗濯機では、モード、機能、設定の数が増えています。コントロールパネルが過密になったり、ユーザーが複雑すぎると感じたりしないように、これらのすべての機能を処理するUIを作成することは、ずっと課題になっています。直観的で触感があるタッチでコントロールするUI部品で、ユーザーはクリアなマルチスクリーンを使用できます。そして、これらの部品のフットプリントはコンパクトなので、PCB設計の密度を高くできます。
| 設定 | ピッチ | アクチュエータースタイル | 回路 | |
|---|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20~2.00mm | フロントフリップ、バックフリップ、non-ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ | 2~120 |
| Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC) | ケーブル | 0.25~2.54mm | 3~120 |
| 設定 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板用 | 1.25mm 2.00mm |
2~42 2~16 |
3.6A 4.7A |
| DuraClikコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~15 | 3.0A |
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~8 | 4.0A |
| Mini-Lockコネクター | 電線対基板用 電線対電線用 |
2.50mm | 2~15 | 3.5A |
| KK Plusコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 11.0A |
| Micro-Fit+コネクター | 電線対基板用 電線対電線用 |
3.00mm | 2~24 | 13.0A |
ワイヤーハーネス
頻繁にモデルが変更されアップグレードされるという消費者の期待は、OEMの課題をもたらします。迅速な市場投入が競争優位を維持するために不可欠だからです。複数のモデルで互換性がある事前にアセンブルされたケーブルハーネスによって、設計プロセスが合理化され、市場投入が加速されます。
| ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|
| Mini-Fitケーブルアセンブリー | 4.20mm | 2~40 | 20.5A |
| Micro-Oneケーブルアセンブリー | 2.00mm | 2~8 | 4.0A |
| Nano-Fitケーブルアセンブリー | 2.50mm | 2~16 | 8.0A |
| Mini-Lockケーブルアセンブリー | 2.50mm | 2~15 | 3.5A |
| KK Plusケーブルアセンブリー | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 11.0A |
| Micro-Fit+ケーブルアセンブリー | 3.00mm |
2~24 | 13.0A |
| Mega-Fitケーブルアセンブリー | 5.70mm | 2~12 | 30.0A |
DrumシステムとTubシステム用のコネクター
洗濯機サイクルの強い振動によって、時間が経つと接続が緩む可能性があります。このリスクを軽減するために、設計技術者は、ポジティブ ロック、TPA、および強化されたワイヤーの終端と保持力を備えたコネクターを選択しようとしています。これらの機能は、強い振動の条件で接合ポイントが確実に嵌合することに役立ちます。
| 設定 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| RASTコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm 5.00mm |
2~20 | 16.0A |
| Sabreコネクター | 電線対基板用 電線対電線用 |
7.50mm | 2~8 | 18.0A |
| VersaBladeコネクター | 電線対電線用 | 6.20mm 2.00mm |
1~9(標準バージョン) 2~4(高温バージョン) |
15.0A 4.7A |
| Micro-Fit+コネクター | 電線対基板用 電線対電線用 |
3.00mm | 2~24 | 13.0A |
| Mini-Fitコネクター | 基板対基板用 電線対基板用 電線対電線用 |
4.20mm | 2~40 | 20.5A |
センサーコネクター
センサーは、自動投入、洗濯物検出、温度・水位コントロールなど、消費者が期待するようになった多くの洗濯機の機能に使用されます。これらの機能を実現するセンサーには、信頼性、精度、コンパクトなサイズが必要です。モレックスは、コンパクトなPCBフットプリントと、アセンブリー中の誤嵌合を防ぐ極性機能を備えたセンサーコネクターを提供しています。さらに、これらの多様なモレックスのソリューションは、サブアセンブリー中にマウントして、精密な感度のためのさまざまなベータ値を実現できます。
| 動作温度 | ベータ範囲 | 抵抗範囲 | |
|---|---|---|---|
| NTCリング温度センサーケーブルアセンブリー | -40~+105℃(コネクター付き) -40~+150℃(リード付き) |
3K~5K | 1K~100KΩ |
| 設定 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Fit+コネクター | 電線対基板用 電線対電線用 |
3.00mm | 2~24 | 13.0A |
| Mini-Fitコネクター | 基板対基板用 電線対基板用 電線対電線用 |
4.20mm | 2~40 | 20.5A |
プラスチックと金属の射出成形能力
ユーザーフレンドリーで美しいUIを作ることは、機能的、機械的、環境的な要件を犠牲にすることではありません。モレックスの子会社であるフィリップス・メディサイズは、プラスチック、金属、マグネシウムのチクソモールディング技術と専門知識を活用して、設計者が耐久性と差別化を確保できるような堅牢で革新的なカスタムモールド部品を提供しています。