特徴と利点
電子機器小型化の急速な成長に伴い、消費者は小型コンポーネントでより多くの電力を求める傾向が強まっています。電子機器設計の省スペース化において、コンパクトな設計で8.0Aの定格電流を活用しているNano-Fitコネクターは最適な選択肢です。これらの製品は、複数の色分けおよびメカニカルキーオプション、超低嵌合力端子、およびブラインド嵌合インターフェース(BMI)を備えており、コストのかかるコネクター嵌合ミスを防止します。その結果、Nano-Fit製品は組立プロセスを簡素化し、生産を加速し、全体的な効率を向上させます。
端子位置保証(TPA)やコネクター位置保証(CPA)などの追加設計機能により、確実な嵌合を通じてアセンブリプロセスの精度を向上させます。信頼性の高い電気性能を確保するために、Nano-Fitコネクターは、小型パッケージで高電流をサポートしながら、一般的な嵌合問題を効果的に対処し、防止する汎用性が高いソリューションを提供するように設計されています。この組み合わせた機能により、これらのコネクターは、小型電源アプリケーションで効率的で高性能な接続を求めるエンジニアや設計者に好まれるソリューションとなっています。
データシートおよびガイド
注目の動画
よくある質問
色分けと機械式キーイングの意味は?
Nano-Fitコネクターは視覚的に色で区別され、機械的にキーイングされ、嵌合ミスを防ぐ成形ハウジングにデザインを作成します。つまり、色を混ぜることはできません。天然色を天然色と嵌合、黒色を黒色と嵌合します。
ゴールドフラッシュ端子とは?
ゴールドフラッシュ端子には、0.25マイクロメートルの非常に薄い金メッキを付着します。顧客が錫メッキを使用しており、フレッティング腐食や接続性の問題を引き起こす欠陥に関する品質上の懸念がある場合、金を使用して製造された端子は全体的な環境性能を向上させることができます。一部の顧客にとって、金フラッシュメッキは、完全に金メッキされた端子に代わるコスト効率の良い代替品となる可能性があります。
Nano-Fitコネクターにはリフロー機能がありますか?
はい。
Nano-Fitコネクターの部品はハロゲンが低いですか?
はい。
Nano-Fit BMIヘッダーを標準のNano-Fitリセプタクルに嵌合できますか?
いいえ、標準のNano-FitリセプタクルはNano-Fit BMIヘッダーとは嵌合できません。Nano-Fit BMIヘッダー、リセプタクル、プラグには、特定のシリーズのみに嵌合することができます。標準のNano-Fit部品は嵌合しません。
Nano-Fit製品ファミリーはUSCAR認証を受けていますか?
はい、すべてのフィット製品ファミリーは衝撃と振動のみに対応するUSCAR2認証を受けています。