オーブンのコンポーネントの設計
オーブン設計を向上させるため、エンジニアは、規制を遵守する最新の機能性、スペースの制約、人間工学的な製造、継続的なアップグレードサイクルについて消費者の間で高まる期待のバランスを保つ必要があります。
グローワイヤコンプライアンスなどの安全基準や業界規制に適合する、あるいはそれらを超えることは交渉の余地のないものであり、信頼性を構築する基盤を生み出します。業界指令をサポートするため、モレックスは、当社のソリューションが要求される標準を遵守するだけではなく、安全性、信頼性、効率性において新たなベンチマークを設定できるよう、最高の標準を念頭に置いてコネクターを開発しています。
つい最近では、製造における人間工学、組立作業員のタスクと安全性、製造ラインの疲労、負傷、過誤の極小化に向けた重点的な取り組みの領域にまで、設計上の考慮を拡張しています。嵌合コネクターを使いやすくすると作業員の肉体的緊張を最小限に抑えることができ、コネクター設計におけるモレックスの革新は、組立の効率性、安全性、直感性を確保する上で貢献しています。
モデルの更新と設計のアップデートは2~4年おきに、コンポーネントの変更も1~2年おきに実施されていることから、アプライアンスOEMはサプライチェーンと製造にまつわる課題に直面しています。この状況をうまく乗り切るには、部品を提供する以上の成果を実現するコネクターサプライヤーが必要です。モレックスは技術と商品化に関する専門知識を提供することで設計サイクルを加速し、さらに信頼できるサプライチェーンネットワークを提供します。
注目の製品
主要な電子機器のコネクター
組立ラインのオペレーターの疲労と負傷はオーブンメーカーにおける最大の懸念事項です。低嵌合力のコネクターは、オペレーターの負傷リスクを抑制すると同時に、高品質の接続を確保する上で役立ちます。モレックスのコネクターはオペレーターの人間工学を念頭に置いて構築されており、一貫した製品性能の実現に貢献する確実で信頼できる接続を維持する機能が組み込まれています。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~8 | 4.0A |
| KK Plusコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 11.0A |
| Nano-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
2.50mm | 2~16 | 8.0A |
| Mini-Lockコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
2.50mm | 2~15 | 3.5A |
| Micro-Fit+コネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~24 | 13.0A |
| Mini-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 基板対基板用 |
4.20mm | 2~40 | 20.5A |
| CP-6.5コネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
6.50mm | 2~6 | 12.5A |
| Mega-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
5.70mm | 2~12 | 30.0A |
| RASTコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm 5.00mm |
2~20 | 16.0A |
ユーザーインターフェースコネクター
オーブンにさらに多くの機能を組み込む需要の高まりに伴い、ユーザーインターフェースの複雑化に起因するPCB密度の増加や、センサー範囲の拡大といった設計上の課題が生じています。モレックスは、ユーザー体験を高めるタッチコントロールをサポートするUIコンポーネントや、スペースの柔軟性をさらに高めるコンパクトなコネクターを提供しています。
| 構成 | ピッチ | 回路 | アクチュエータースタイル | |
|---|---|---|---|---|
| Easy-On FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20mm~2.00mm | 2~120 | フロントフリップ、バックフリップ、非ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ |
| Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC) | ケーブル | 0.25mm~2.54mm | 3~120 | - |
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板用 | 1.25mm 2.00mm |
2~42 2~16 |
3.6A 4.7A |
| Nano-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
2.50mm | 2~16 | 8.0A |
| Mini-Lockコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
2.50mm | 2~15 | 3.5A |
| KK Plusコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 11.0A |
| SlimStackコネクター | 基板対基板用 | 0.35mm~1.25mm | 6~240 | 18.0A |
ワイヤーハーネス
市場投入までの期間は、モデルチェンジとアップグレードが頻繁な業界において、競合の一歩先を進み続ける上で非常に重要です。モレックスが提供する組み立て済みのケーブルアセンブリーとワイヤーハーネスの活用は、設計者がサプライチェーンの課題を回避し、市場投入までの期間を短縮する上で役立ちます。
| ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|
| Mini-Fitケーブルアセンブリー | 4.20mm | 2~40 | 20.5A |
| Micro-Oneケーブルアセンブリー | 2.00mm | 2~8 | 4.0A |
| Nano-Fitケーブルアセンブリー | 2.50mm | 2~16 | 8.0A |
| KK Plusケーブルアセンブリー | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 11.0A |
| Mini-Lockケーブルアセンブリー | 2.50mm | 2~15 | 3.5A |
| Mega-Fitケーブルアセンブリー | 5.70mm | 2~12 | 30.0A |
対流オーブンファンのコネクター
対流ファンの設計には、フットプリントの小さい低出力接続が必要です。モレックスの接続製品は、低アンペアのデバイス向けにセンターラインが小さく、スペースを最小限に抑えることができます。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Fit+コネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~24 | 13.0A |
| Mini-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 基板対基板用 |
4.20mm | 2~40 | 20.5A |
発熱体用コネクター
オーブンの発熱体は、一貫した温度を維持しながら信頼できる性能を確保する必要がある、極めて重要なサブシステムです。これらの要件を念頭に置き、モレックスの発熱体用コネクターは高動作温度に耐え、故障を回避するように設計されています。また、これらのコネクターは、TPA(ターミナル位置固定機構)やラッチ式デバイスといった機能を組み込んでおり、誤嵌合や嵌合不良を防止して信頼性の確保をサポートします。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | 最大 温度定格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VersaBladeコネクター | 電線対電線用 | 6.20mm 2.00mm |
1~9(標準バージョン) 2~4(高温バージョン) |
15.0A 4.7A |
-40~+110°C -55~+150°C |
センサーコネクター
温度感知システムの配置は、限定的な温度ベータ値を提供する特定の領域に限定されがちです。設計エンジニアは、場所に関係なく装着でき、さらに正確な感度レベルのさまざまなベータ値を提供する温度感知ソリューションを必要としています。モレックスは、サーミスターの末端まで引き込み可能で、PCBまでの安全な保持とさらに正確な温度測定値を提供するコネクター付き温度センサーケーブルを提供しています。
| 動作温度 | ベータ範囲 | 抵抗範囲 | |
|---|---|---|---|
| NTCリング温度センサーケーブルアセンブリー | -40~+105℃(コネクター付き) -40~+150℃(リード付き) |
3K~5K | 1K~100KΩ |
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Fit+コネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~24 | 13.0A |
| Mini-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 基板対基板用 |
4.20mm | 2~40 | 20.5A |
Wi-Fiコネクター
リモートモニタリング、コントロールとステータスの通知に対する消費者の期待に応えるため、オーブンの設計にWi-Fiテクノロジーがますます組み込まれるようになっています。こうした通信には優れた信頼性とシグナルインテグリティが求められます。モレックスのWi-Fi機能向けのソリューションは、信頼できる接続性、優れたシグナルインテグリティを実現する完全なEMIシールドを提供すると同時に、PCB上の貴重なスペースも削減します。
| 構成 | 周波数 | |
|---|---|---|
| 5G mmWaveRFフレックス対基板用コネクター | シグナル用: 2~4 接地用: 4~6 パワー用: 4~0 |
15 GHz 25GHz |
カメラコネクター
オーブンにカメラを追加するという傾向があり、非常に限られたPCBスペースに新たな機能を組み込むニーズが生まれています。モレックスのカメラデバイス用コネクターはピッチサイズが小さく、縮小したPCBスペースにも適合するように設計されています。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板用 | 1.25mm 2.00mm |
2~42 2~16 |
3.6A 4.7A |
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~8 | 4.0A |
プラスチックと金属の射出成形能力
設計エンジニアは、構造完全性、安全コンプライアンス、審美的品質を維持しながら、すべてのコンポーネントが高温に耐えうることを確実にする必要があります。モレックス企業であるフィリップス・メディサイズは、効率的な製造性のための射出成形、インモールドラベル、サブアセンブリーのソリューションを提供しています。