EV充電ステーションの設計
設計エンジニアは、デバイスのフットプリントを拡大させることなく追加機能を統合することで、ユーザー体験を高める任務を背負っています。モレックスは、さまざまな構成、回路カウント、ピッチサイズで設計の柔軟性を確保して、プリント基板(PCB)のスペースを最適化するさまざまなコネクターを提供することで、この課題にうまく対処しています。
EV充電の設計では、信頼性を損なってはなりません。モレックスでは、車両充電ステーションの急速な登場を認識し、追加のツールを使用せずに組立を迅速に行い、EV充電ステーションの市場投入までの期間を実質的に短縮するコネクターソリューションでエンジニアをサポートしています。
注目の製品
パワー用およびシグナル用コネクター
急成長中のEV充電の展望において、切迫したニーズに対応するための設計要件は急速に変化しています。設計者は、PCB上のコンポーネントスペースを最大限に確保し、広範な構成と回路サイズを提供するコンパクトなパワー用およびシグナル用コネクターを求めています。
| ピッチ | 回路 | 電線サイズ | メッキ | |
|---|---|---|---|---|
| Nano-Fitコネクター | 2.50mm | 4~16 | 20~26 AWG | 錫、金 |
| iGrid電線対基板用コネクター | 2.00mm | 10~40 | 22~28 AWG | 錫、金 |
| Micro-Latch 電線対基板用コネクター | 2.00mm | 2~15 | 22~30 AWG | 錫、金 |
| ターミナルブロック | 2.54~15.00mm | 1~48 |
基板対基板用コネクター
モレックスの基板対基板用コネクターは、マイクロミニチュアのピッチサイズと複数の回路サイズで設計の自由と柔軟性を提供し、貴重な設計スペースを節約して、EV充電テクノロジーを実現する追加コンポーネント用のスペースを確保できます。
| ピッチ | 回路 | 嵌合高さ | |
|---|---|---|---|
| SlimStack基板対基板用コネクター | 0.175~1.25mm | 6~240 | 0.60~16.00mm |
ユーザーインターフェースコネクター
モレックスが提供するユーザーインターフェース(UI)システム用のFFC/FPC用コネクターは小ピッチサイズで複数の回路オプションを提供するので、設計の柔軟性を確保できます。組み立て時間を最小限に抑えるため、メーカーは、狭いスペースでPCBを接続するための単純で信頼できるプロセスを必要としています。FFC/FPC用コネクターは、嵌合を簡単かつ安全に行えるようにするアクチュエーターを備えた小型化ソリューションです。
| ピッチ | 回路 | アクチュエータースタイル | |
|---|---|---|---|
| Easy-On FFC/FPC用コネクター | 0.20~2.00mm | 2~120 | フロントフリップ、バックフリップ、Non-ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ |
ケーブルおよびケーブルアセンブリー
モレックスは、ケーブルに終端済みで、実績のある多彩なコネクターを提供し、別のケーブルベンダーと連携する必要性を排除することで、設計上の複雑な課題をシンプルにします。EV充電業界の進展に伴い、設計者とシステムアーキテクトは市場投入を加速させる必要があります。モレックスの既製のケーブルソリューションは、製造の合理化、品質の強化、特殊ツールにかかるコストの削減を実現する鍵となります。
| ピッチ | 回路 | 長さ | メッキ | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Latch 既製ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー | 2.00mm | 2~15 | 50~600mm | |
| Premo-Flex FFCケーブル | 0.25~1.24mm | 3~120 | 25~3000mm | 錫、金 |
通信用コネクター
EV充電ステーションでは、eコマース機能とリモートモニタリング機能をますます統合する傾向があり、信頼性の高い高速データ伝送を確保するために通信用コネクターの重要性が増しています。モレックスは、複数の構成において迅速かつコンパクトな接続を提供し、不正なカード挿入を防ぐよう分極し、EV充電アプリケーションで優れた性能を確保できるように調整された必須のコネクターを提供しています。
| 回路 | イジェクタースタイル | |
|---|---|---|
| メモリ/SIMカードコネクター | 6~9 | プッシュ – プッシュ、ヒンジ |