冷蔵庫のコンポーネントの設計
ここ10年にわたり、冷蔵庫の設計における複雑性が急速に進展しています。リモートモニタリング、高度なUI、カメラの統合は、消費者が冷蔵庫に期待する機能になりつつあります。設計エンジニアは限定的なスペースに新たな機能を追加しながら、他のさまざまな設計要件も検討する必要があります。
エンジニアは、さらに多くの特性や機能を冷蔵庫の設計に組み込むにあたり、設計の安全性と環境に対するコンプライアンス、および製造における人間工学的要件に確実に適合し、そのすべてに対応しながら設計サイクルを加速する上で課題に直面しています。エンジニアは、グローワイヤーのコンプライアンス、低嵌合力、シグナルインテグリティ、より小さなPCBフットプリント、ロック機構、組み立て済みのソリューションといった機能で、こうした厳しい要件を満たすコンポーネントを検討する必要があります。
エンジニアリングに関する広範な専門知識を通じて、モレックスは、個々の冷蔵サブシステムの独自要件に適合する、革新的で高品質の接続ソリューションを提供しています。
注目の製品
主要な電子機器のコネクター
冷蔵庫メーカーはオペレーターの人間工学を組立ラインにおける優先事項であると判断しています。メーカーは疲労と負傷のリスクを低減するため、低嵌合力を提供すると同時に、高品質の接続を維持するコネクターを選んでいます。モレックスのコネクターはオペレーターの人間工学的要件をサポートし、信頼できる確実な接続を提供して一貫した製品性能を実現させています。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~8 | 4.0A |
| KK Plusコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 11.0A |
| Nano-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
2.50mm | 2~16 | 8.0A |
| Mini-Lockコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
2.50mm | 2~15 | 3.5A |
| Micro-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~22 | 10.5A |
| Mini-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 基板対基板用 |
4.20mm | 2~40 | 20.5A |
| CP-6.5コネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
6.50mm | 2~6 | 12.5A |
| Mega-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
5.70mm | 2~12 | 30.0A |
| DuraClikコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~15 | 3.0A |
ユーザーインターフェースコネクター
高度なUIは家電設計のトレンドとして高まりを見せており、消費者は使いやすい直感的な機能性を求めています。エンジニアはこうした需要に対応するために、機能性の強化に対応可能なより高密度のPCBを設計する必要があります。モレックスのコンポーネントは、シグナルインテグリティ、タッチコントロール、スペースを考慮して設計されており、設計エンジニアがシンプルでありながら、直感的に操作できるようなユーザー体験を提供できるよう貢献します。
| 構成 | ピッチ | 回路 | アクチュエータースタイル | |
|---|---|---|---|---|
| Easy-On FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20mm~2.00mm | 2~120 | フロントフリップ、バックフリップ、非ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ |
| Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC) | ケーブル | 0.25mm~2.54mm | 3~120 |
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板用 | 1.25mm 2.00mm |
2~42 2~16 |
3.6A 4.7A |
| Nano-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
2.50mm | 2~16 | 8.0A |
| Mini-Lockコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
2.50mm | 2~15 | 3.5A |
| KK Plusコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 11.0A |
| SlimStackコネクター | 基板対基板用 | 0.35mm~1.25mm | 6~240 | 18.0A |
ワイヤーハーネス
冷蔵庫の新たな機能性に対する消費者の期待が高まるに伴い、設計エンジニアは、冷蔵庫の電子機器の設計を将来にわたって保証しながら、市場投入スピードを確保するという課題に直面しています。組み立て済みのワイヤーハーネスを使用することで、アップグレードを効率化し、サプライチェーンの課題を最小限に抑え、市場投入までの期間を短縮することができます。モレックスのケーブルアセンブリーは信頼できる効率的なソリューションであり、更新、拡張、新規モデルの発売に関連する複雑な配線要件を満たします。
| ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|
| Mini-Fitケーブルアセンブリー | 4.20mm | 2~40 | 20.5A |
| Micro-Oneケーブルアセンブリー | 2.00mm | 2~8 | 4.0A |
| Nano-Fitケーブルアセンブリー | 2.50mm | 2~16 | 8.0A |
| KK Plusケーブルアセンブリー | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 11.0A |
| Mega-Fitケーブルアセンブリー | 5.70mm | 2~12 | 30.0A |
空調用コネクター
冷蔵庫の設計には、正確な温度を維持し、信頼できる性能を提供する効率的な空調システムが要求されます。モレックスは、TPA(ターミナル位置固定機構)やラッチ式デバイスといった機能を組み込んで、高度な信頼性を確保できるよう設計された広範なコネクターを提供しており、誤嵌合や不慮の断線を防止してデバイスの故障を減らします。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Sabreコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
7.50mm | 2~8 | 18.0A |
| VersaBladeコネクター | 電線対電線用 | 6.20mm | 1~9(標準バージョン) 2~4(高温バージョン) |
15.0A |
| Micro-Fit+コネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~24 | 13.0A |
| Mini-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 基板対基板用 |
4.20mm | 2~40 | 20.5A |
照明用コネクター
冷蔵庫の設計において、照明ソリューションは最適な照明を提供するだけではなく、冷蔵庫の電気的アーキテクチャによるスペース上の制約にこだわりを持って設計する必要があります。そのため、設計エンジニアは、スペース削減の特徴とさまざまな構成の間でバランスを確保するコンポーネントを慎重に選択する必要があります。モレックスでは設計エンジニア向けに、小さなPCBフットプリントを備えたコネクターのポートフォリオを提供しています。このポートフォリオには、設計の柔軟性を高めるためのさまざまなオプションが含まれています。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板用 | 1.25mm 2.00mm |
2~42 2~16 |
3.6A 4.7A |
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~8 | 4.0A |
| Nano-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
2.50mm | 2~16 | 8.0A |
| Mini-Lockコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
2.50mm | 2~15 | 3.5A |
| KK Plusコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 11.0A |
| Micro-Fit+コネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~24 | 13.0A |
センサーコネクター
冷蔵庫設計の重要な要素として、温度感知システムはデバイス内の1つの領域にしか格納できないことが多い一方、正確な温度測定値を得るには複数のベータ値が必要になる可能性もあります。エンジニアは、温度感知システムの位置に関係なく、一貫した温度測定値を確実に得るための効率的な手法を設計する必要があります。モレックスは、サーミスターの末端で終端でき、PCBまでの安全な保持を実現して、さらに正確に温度を測定できるコネクターを提供しています。
| 動作温度 | ベータ範囲 | 抵抗範囲 | |
|---|---|---|---|
| NTCリング温度センサーケーブルアセンブリー | -40~+105℃(コネクター付き) -40~+150℃(リード付き) |
3K~5K | 1K~100KΩ |
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Fit+コネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~24 | 13.0A |
| Mini-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 基板対基板用 |
4.20mm | 2~40 | 20.5A |
製氷機付きウォーターディスペンサー用コネクター
消費者は冷蔵庫の氷や水を供給する機能を頻繁に使用しており、このサブシステムがデバイスの耐用期間中に確実に機能することを求めています。設計エンジニアは、頻繁な使用に耐える、非常に優れた耐久性を提供するコネクターを製氷機付きウォーターディスペンサーの設計に組み込む必要があります。モレックスのコネクターには、保持力を高める摩擦ロック、ポジティブロック、TPA(ターミナル位置固定)、取り付けイヤーなど、耐久性に優れた性能を実現するように設計された機能が組み込まれています。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| VersaBladeコネクター | 電線対電線用 | 6.20mm | 1~9(標準バージョン) 2~4(高温バージョン) |
15.0A |
| Micro-Fit+コネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~24 | 13.0A |
| Mini-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 基板対基板用 |
4.20mm | 2~40 | 20.5A |
Wi-Fiコネクター
消費者は家電製品についてスマートホームのデバイスのような操作性を望んでおり、これは冷蔵庫の場合も例外ではありません。Wi-Fi対応のサービスアラート、通信、リモートモニタリングは当たり前の機能であると考えられるようになっています。Wi-Fi通信における信頼性の要件に対応するため、モレックスのコネクターは非常に優れたシグナルインテグリティを実現する完全なEMIシールドを提供しながら、フットプリントを小さくしてPCBスペースを削減しています。
| 構成 | 周波数 | |
|---|---|---|
| 5G mmWaveRFフレックス対基板用コネクター | シグナル用: 2~4 接地用: 4~6 パワー用: 4~0 |
15 GHz 25GHz |
カメラコネクター
設計エンジニアは将来を見据えているため、冷蔵庫内のカメラは、消費者がリモートアクセスと買い物メモの自動作成を行えるようにする上でさらに重要になりつつあります。既に高密度のPCBにおけるレイアウトの制約を考慮すると、この追加機能によって課題が発生します。モレックスのコネクターは、小ピッチと低い嵌合高さでスペースを最小限に抑えながら、高品質のデータ伝送を実現します。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板用 | 1.25mm 2.00mm |
2~42 2~16 |
3.6A 4.7A |
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~8 | 4.0A |
プラスチックと金属の射出成形能力
同じスペースにより多くの機能を持たせるために、冷蔵庫の設計には小型で、しばしば複雑なプラスチックや金属部品が必要になる。モレックスの子会社であるフィリップス・メディサイズはスタイルと機能性をシームレスに統合する射出成形とインモールドラベリング機能により、設計者がこのような要求を満たせるように支援しています。