特徴と利点
車両システムにおいては、非常に大量のデータを高レベルにリアルタイム処理することが求められます。超高速で信頼性の高い自動車モジュールを構築する設計者や統合エンジニアは、優れたシグナルインテグリティを維持しながら高速で動作するコネクターを求めています。 ZNスタックコネクターは、車両機能のための超高速データ接続を提供します。こうした接続は、車両の「頭脳」としてコアおよびハイロジック機能を実行するマルチスレッド処理が可能な集中型高速計算マスターコントローラーによって制御されます。
コスト削減、信頼性の向上、さらに増え続ける電力要件への対応を実現するため、システム設計者は、高性能マルチPCBモジュールの設計、熱性能、信頼性要件を満たすべく設計された高電力の内部コネクターを必要としています。 ZNスタックコネクターには、最大40.0Aの双方向電力電流伝送を備えた各フォームファクター用の高電流電源端子オプションがあります。これらのコネクターは、高度に最適化された車載グレードのコネクターを使用してPCB間に電力を配分し、各PCBへの外部電源入力の必要性を減らします。
超高速で信頼性の高い自動車モジュールの設計者や統合エンジニアは、安全および通信システムのリアルタイム処理のために、コネクターを簡単に選択して設計できるようになることを求めています。また、メーカーは、コンパクトな省スペースのモジュールでインフォテインメントシステムの設計を容易にする必要があります。 ZNスタックコネクターは自動車分野で検証済みの高速伝送用コネクターで、コンパクトな設置容積で最大32Gbpsのデータ・レートをサポートします。モレックスは、クラス最高の設計品質を確保するため、先行サポート、エンジニアリング支援、システムレベルのシミュレーションおよびテストを提供します。
リソース
産業別アプリケーション
ADASアプリケーション
ドライバーおよび同乗者向け高度インフォテインメントシステム
高度な高速通信ゲートウェイ
ソフトウェア定義車両(SDV)
ゾーン/高速コンピューティングシステム
高衝撃/高振動環境
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。