先進運転支援システム向けの信頼性に優れたコネクター
ADASカメラシステムの設計には、狭いスペースでの信頼性のある接続の確保や、リアルタイムの意思決定に不可欠な高速データのサポートといったエンジニアリング上の課題が伴います。コンポーネントは、複雑な設計の中で耐久性やスペース効率性を損なうことなく、振動、温度変動、電磁干渉(EMI)などの自動車の過酷な条件に耐える必要があります。
エンジニアには、過酷な条件下でも高速で中断のないデータフローを確実にする、コンパクトで信頼性に優れたソリューションが必要です。狭いスペースに収まるコンパクトで適応性のあるコンポーネントが不可欠であるのと同様に、環境的侵入に対する強力な保護機能と、統合を簡素化するための複数の通信プロトコルのサポートを備えたソリューションも不可欠です。
モレックスは、要件の厳しい環境でも柔軟で安定した接続を提供する高性能コネクターでこれらのニーズに対応します。これらのコネクターは、複数の高速プロトコルをサポートすることで、信頼性に優れたリアルタイムのデータフローを確保します。モレックスのソリューションは、高度な耐久性とコンパクトな設計によってADASカメラの統合を合理化し、最新の車両アーキテクチャでスペースとパフォーマンスの両方を最適化します。
注目の製品
車載カメラ基板対基板用コネクター
基板対基板用コネクターは、車載カメラモジュール内での安定した内部通信に不可欠であり、シグナルインテグリティを確保して電気干渉を低減します。これらのコネクターは、EMIの影響を最小限に抑えながら、高振動環境や極端な温度変化の中で確実に機能する必要があります。モレックスのオートモーティブコネクターは、頑丈な嵌合と高度な耐久性のための2点接点構造と端子保持機能でこれらの要求を満たします。
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SlimStackコネクター | 0.40mm | 3.0~5.0mm | 20~60 | 最大5.0A | -40〜+105℃ |
| FFC/FPC用コネクター | 0.20~2.00mm | 0.5~4.0mm | 2~120 | 最大2.0A | -40〜+105℃ |
車載カメラのための高速データ転送
ADASと自動運転カメラは、リアルタイムの画像処理と正確な意思決定のために高速で超低レイテンシーの転送を必要とする大量のデータを生成します。この要件に対応するには、厳しい条件下で高いデータ・レートと複数の通信プロトコルをサポートする接続ソリューションが必要です。モレックスのソリューションは、より安全で応答性の高い運転体験のためのリアルタイム処理の強化に必要となる、信頼性と汎用性に優れたデータ転送速度を提供します。
| ポート/ケーブル | 電流 | 動作温度 | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | 最大2.0A | -40〜+105℃ | X | X | X |
| HSAutoLink IIコネクター | ツイストペア | 1.5A | -40〜+105℃ | X | X |
車載カメラ向けの接続インターフェース
接続インターフェースは、車載カメラを車両の電子ネットワークにリンクし、他のシステムとのスムーズなデータ交換を確保するために不可欠です。また、水、ほこり、振動などの環境的な課題に耐えることができる頑丈で耐久性のある接続を提供すると同時に、求められる高速性をサポートする必要もあります。モレックスのコネクターは、過酷な条件に耐え、信頼性に優れた高速パフォーマンスを維持し、車両システム全体でのシームレスな統合を実現するように設計されています。
| 向き | マウント様式 | 回路 | 電流 | 動作温度 | 梱包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カメラバックシェルハウジング | 垂直 | カメラフロントシェルでの組み立て | SMB同軸コネクター | 1.0A | -40〜+105℃ | トレー |
| カメラI/Oジャック | 垂直 | SMT | SMB同軸コネクター | 1.0A | -40~+125℃ | テープ&リール |
| カメラI/Oブレット | 垂直 | バックシェル内に密封 | SMB同軸コネクター | 1.0A | -40~+125℃ | テープ&リール |