ADASハイパフォーマンスコンピューティング課題への対応
車両アーキテクチャの進歩が単一の処理ハブへのADASとコックピットアプリケーションの一元化をもたらす中、このADASコックピット ハイパフォーマンスコンピューティング(AC HPC)システムは設計者に数多くの要求を課しています。通信速度、レイテンシーの最小化、複数のセンサーや車両システムとの統合は、瞬時的な判断を行うために必要です。多様な機能性には、信頼性を犠牲にしたり、熱的制約を生じたりすることなくコンポーネントを小型化することが必要になります。
インターコネクトは、AC HPC機能を有効にする上で重要な役割を果たします。AC HPCに特化したコネクターは、セーフティクリティカルなリアルタイム通信のための高速で信頼性に優れたデータ転送をサポートします。効率的な熱管理と高回路密度のために最適化されたコンパクトなコネクターは、混載モジュールへの多数のシステムの統合を可能にします。汎用性のあるスケーラブルなモジュラー型ソリューションは、設計柔軟性を向上させ、将来を見越したアーキテクチャを支援します。
モレックスの高度な車載グレードコネクターは、汎用性に優れた機能と堅牢な信頼性を提供することでAC HPCモジュールをサポートします。効率的な熱放散は狭いスペースでも最適なパフォーマンスを実現し、電磁干渉(EMI)シールドはリアルタイムのセンサー処理やインフォテインメント用途に卓越したシグナルインテグリティを提供します。ADAS用のスケーラブルかつ省スペースのモジュラー型コネクター設計は、さまざまなテクノロジーやシステムとの統合を円滑化し、将来の車両ニーズを満たすためのアップグレードを容易にします。
注目の製品
AC HPC基板対基板用コネクター
設計者がAC HPCシステムの多様な機能に対応するには、信頼性やシグナルインテグリティを犠牲にすることなく、モジュール内の限られたスペースを最適化する必要があります。高密度で低プロファイルのインターコネクトは、システムの小型化と設計柔軟性の向上を可能にします。モレックスのコンパクトで高速な基板対基板用コネクターは、振動や極端な温度に耐えながら限られたモジュールスペースを最大限に活用するように設計されており、セーフティクリティカルな用途に卓越した信頼性を提供します。
| スタック高さ | 回路 | 電流 | 基板対基板用 | |
|---|---|---|---|---|
| SlimStackコネクター | 0.60~16.00mm | 6~240 | 18.0A | X |
| Mirror Mezzコネクター | 5.00、8.00、11.00mm | 最大270 | 1.2A | X |
AC HPC I/Oコネクター
AC HPCシステムとその他の車両電子機器間の接続は、既存のシステムやプロトコルとの互換性だけでなく、さまざまな用途をサポートし、将来のアップグレードを可能にするために十分な汎用性を備えている必要があります。モレックスの堅牢なモジュラーコネクターは、さまざまな機能に信頼性のある電力伝送と信号伝送を提供します。これらのコネクターは、検証時間を短縮する業界承認済みのフォームファクターを採用しており、エンジニアリング作業を合理化しながら将来を見越した設計を可能にする柔軟な機能を提供します。
| 端子サイズ | 回路 | 電流 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DuraClikコネクター | 2.00mm | 2~15 | 3.0A | X | ||
| Mini50コネクター | 0.50mm、1.20mm | 2~38 | 4.0A | X | X | X |
| ConnTAK50コネクター | 0.50mm | 2~22 | 6.0A | X | ||
| stAK50hコネクター | 0.50、1.20、2.80、6.30mm | 12~56 | 5.0A~30.0A(端子サイズに基づく) | X |
AC HPC高速伝送用コネクター
ADAS機能に必要な膨大な量のデータを転送するだけでなく、信頼性に優れた方法でリアルタイムに実行するには、EMI耐性を備えた堅牢な高速データコネクターが必要です。堅牢で小型化されたモレックスのデータインターコネクトは、EMIを最小化し、高速機能をサポートするための全長ケーブルシールドを特徴としており、高密度でセーフティクリティカルな用途に卓越した信頼性とシグナルインテグリティを提供します。
| ケーブル | 回路/ポート | 電流 | 基板対基板用 | 電線対基板用 | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSAutoLink IおよびIIコネクター | ツイストペア | 4~12 | 1.5A | X | X | X |
| 高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | 同軸 | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | 1.5A | X | X | X |