車両レーダーシステム: 状況認識と安全性の強化
レーダーが搭載された車両の急速な普及は自動車業界を変革しつつあり、設計エンジニアに新たな課題をもたらしています。道路上のレーダーシステムが増えると、信号干渉のリスクも高まるため、パフォーマンスと精度が脅かされる可能性が生じます。これらのシステムは、正確な識別を行うために十分な解像度を維持しながら、歩行者、障害物、その他の車両などの類似するオブジェクトを区別する必要があります。さらに、車載レーダーは、膨大な量のリアルタイムデータを処理して迅速な意思決定をサポートする能力を備え、安全かつ効率的な運転体験を保証する必要もあります。
これらの課題に対処するためにも、エンジニアには信号干渉を最小限に抑え、データ整合性を維持するコンポーネントが必要です。4Dイメージングレーダーやセンサーフュージョンといった高度なソリューションは、厳しい天候でも信頼性に優れた動作を保証します。AI 駆動のアルゴリズムと高速なデータ転送は、迅速な意思決定と適応オブジェクト検出をサポートします。
モレックスの高性能コネクターは、設計エンジニアがADASとレーダーシステムの課題に対処することを可能にします。これらのコネクターは、車両アーキテクチャ内のスペースを最適化しながら高速なデータ転送を維持する、耐久性と温度耐性に優れたソリューションを提供します。モレックスのソリューションは、高度な熱管理を通じてADASアセンブリーの寿命を延長し、車両モデル全体で簡単に統合できるプラットフォームを使用して開発時間とコストを削減します。カスタマイズ可能なモレックスのポートフォリオは、ADASレーダーの幅広いニーズに対応するユニークな設計を可能にします。
注目の製品
ADASレーダーセンサーモジュール基板対基板用コネクター
ADASレーダーシステムは、振動、極端な温度、電磁干渉(EMI)などの車載条件に対する耐久性を維持しながら、信頼性に優れた高速のデータ転送を実現するという課題に直面しています。これらの需要を満たすため、コネクターはコンパクトな設計内で優れた性能と耐久性を提供する必要があります。モレックスの基板対基板用コネクターは、これらの条件をサポートするように設計されており、信頼性に優れたADAS機能を確保し、ドライバーの信頼を育みます。
| ピッチ | 回路 | 電流 | 基板対基板用 | |
|---|---|---|---|---|
| SlimStackコネクター | 0.60~16.00mm | 6~240 | 18.0A | X |
ADASレーダーセンサーモジュールI/Oコネクター
車両へのレーダーセンサーの統合には、正確な信号品質を維持しながら、スペース面での制約や環境ストレスに対応できるコネクターが必要です。高性能でコンパクトなコネクター設計はこれらの課題に対応し、高電流負荷をサポートするとともに、振動、EMI、温度変動に対する耐性も備えています。モレックスは、高密度でカスタマイズ可能な構成を持つADASレーダーセンサーモジュールI/Oコネクターを提供することで、インテリジェントなADASシステムパフォーマンスのための信頼性と適応性に優れた接続ソリューションを実現しています。
| 端子サイズ | 回路 | 電流 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター | 2~120 | 2.0A | X | |||
| Mini50コネクター | 0.50mm | 2~38 | 最大4.0A | X | X | X |
ADASレーダーセンサーモジュール高速伝送用コネクター
EMI、温度変動、物理的ストレスが原因で、高速ADASレーダーシステムのシグナルインテグリティと接続信頼性を維持することは困難です。迅速で信頼性に優れたデータ転送と電力供給のために設計された高速伝送用コネクターは、過酷な車載条件に必要とされる堅牢かつ長期的なパフォーマンスを実現します。モレックスは、コンパクトで柔軟なADASレーダーセンサーモジュール高速伝送用コネクターを提供することで、信号損失を最小限に抑える高周波データ転送を実現しています。
| ポート/ケーブル | 周波数範囲 | 動作温度 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速伝送用FAKRA Mini(HFM)コネクター/ケーブル | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | 最大20GHz | -40〜+105℃ | X | X | X |