特徴と利点
エンジニアは、全体的なサイズと重量を削減しながら、複数の機能を単一のモジュールに統合するという課題に直面しています。また、オートモーティブ環境特有の過酷な条件にも耐えられる堅牢性を保証したいと考えています。さらに、設計者は他の車両コンポーネントとシームレスに通信できるシステムを必要とします。
これらの懸念に対処するために、エンジニアは、コンパクトな設計ニーズに適合しながら、設計の柔軟性を可能にする製品を必要としています。耐久性を高める材料の選択と設計方法のオプションも必要です。また、業界標準に準拠し、既存の車両アーキテクチャーとの設計の互換性を保証するコネクターは、オートモーティブ最終製品の成功に大きな価値を追加します。
Float Stackコネクターは、車両設計の成功に貢献します。これらの基板対基板用コネクターは、幅広い嵌合高さを提供し、デバイスの重量を最小限に抑えながら複数の機能を統合するための設計柔軟性を実現します。また、2つの接点によって接触信頼性を高め、優れた防振性能を実現します。さらにフローティング機構により、過酷な振動環境でも高い信頼性を確保します。これらのコネクターはUSCAR V2およびLV214に準拠しており、既存の車両アーキテクチャーとの設計の互換性を保証します。
産業別アプリケーション
バッテリー管理システム
DC対DCコンバーター
インバーター
モーターコントロールユニット
オンボード充電器
自動化ロボットアーム
表面実装機
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Float Stackコネクターとは何ですか?
Float Stackコネクターは、DC-DCコンバーター、インバーター、マイクロコントローラーユニット、オンボード充電器、バッテリー管理システムなどのPHEV/BEVモジュール向けに開発された、車載グレードのフローティング型基板対基板用コネクター(1.00mmピッチ)です。
Float Stackコネクターのコンタクトタイプは何ですか?
接触信頼性を向上させるデュアルコンタクトコネクターです。
Float Stackコネクターはオートモーティブグレードですか?
はい。これらのコネクターはUSCAR2 V2およびLV214に準拠しています。
Float Stackコネクターに電源ピンはありますか?
はい。これらのコネクターには5A*4ピンを使用した電源ピンオプションがあります。
Float Stackコネクターの嵌合高さと回路バリエーションを教えてください。
Float Stackコネクターは、12.00mmから30.00mmまでの幅広い嵌合高さと、さまざまな回路サイズを提供しています。