概要
急速に進化するデータ・センターの分野において、Open Compute Project(OCP)は、オープンソースのハードウェアとアーキテクチャの設計と共有の最前線に立っています。OCP傘下の主要なサブプロジェクトの1つは、データ・センターモジュラーハードウェアシステム(DC-MHS)で、モノリシックアーキテクチャから、標準化されたインターフェースとフォームファクターを通じてデータ・センター全体の相互運用性に焦点を当てた、モジュラー、スケーラブル、プラグ着脱可能な設計への移行を導入します。
モレックスは、加速モジュール、システムセキュリティおよびコントロールモジュール、I/Oボード上のネットワークインターフェースカードを含む、OCPが指定したサーバーコンポーネントを提供する、DC-MHSの推奨サプライヤーです。
- NearStack PCIeコネクターシステム
- KickStartコネクターシステム
- Micro-Fit+コネクター
- Pico-Claspコネクター
- M-CRPS
- QSFP-DDコネクターシステム
- Multi-Trak SFF-TA-1033
- Sliverカードエッジコネクター
| OCP DC-MHS | NIC 3.0 | DC-SCM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M-XIO | M-PIC | M-SIF | |||
| NearStack PCIeコネクターシステム | X | ||||
| KickStartコネクターシステム | X | ||||
| Micro-Fit+コネクター | X | ||||
| Pico-Claspコネクター | X | ||||
| Impel/Impel Plusバックプレーンコネクター | X | ||||
| QSFP-DDコネクターシステム | X | ||||
| Sliverカードエッジコネクター | X | X | |||
M-XIO/PESTI
M-PIC
M-CRPS
M-SIF
NICおよびDC-SCM
追加資料
注目の製品