特徴と利点
スピードの増大と制限されたスペースによる制限は、高密度データ環境での課題です。Multi-Trak I/Oコネクターは、高速伝送用データ伝送機能を提供しながらスペースを維持するソリューションを提供するように設計されてきました。このコネクターは、信号と電源の機能を含む複合設計を組み込み、制限されたスペースへの適応性を高め、小型フォームファクター(SFF)TA-1033標準に準拠しています。この革新的なアプローチで、大幅な柔軟性が得られます。これは、複雑なデータ インフラストラクチャで特に重要です。また、Multi-Trak I/Oコネクターは、オープン コンピュート プロジェクト(OCP)データ・センター モジュラー ハードウェア システム(DC-MHS)と互換性があるため、シームレスに統合して、モジュール性とスケーラビリティの業界ベストプラクティスに従うことができます。
データシートおよびガイド
産業別アプリケーション
AIサーバーとHPC
エンタープライズ ストレージ システム
高性能コンピューティング
PCIe
OCP DC-MHS
RAID(Redundant Array of Individual Disks)ストレージ
ストレージコントローラー
ストレージラック
エッジコンピューティング
ルーター
スイッチ
サーバー
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
Multi-Trak I/OコネクターとMini Cool Edge I/Oの違いは何ですか?
Multi-Trak I/Oコネクターは、標準MCIOと電源を組み合わせたコンボソリューションです。この組み合わせで、小さなスペースのコンパクトなシステム基板設計に大きな利点があるだけでなく、コストも削減されます。Multi-Trak I/Oコネクターの独自の設計によって、高度にモジュラー化され修理が容易なソリューションも可能になります。
Multi-Trak I/Oコネクターのアプリケーションにはどんなものがありますか?
Multi-Trak I/Oコネクターは、データ・センターで広く使用されるPCIeやOCP NICなどのアプリケーションを幅広くサポートしています。これらのソリューションは、AIサーバー、超大規模エンタープライズ データ・センター、コンピューティングに導入できます。