メインコンテンツにスキップ
kjgh

サプライチェーンオーケストレーションを強化するための凝集したデジタルファブリックの作成

デジタルファブリックは、 効果的なサプライチェーンオーケストレーションに不可欠です。サプライチェーンエコシステム全体でのシームレスな対応を促進するために高度なテクノロジーを統合するための重要な考慮事項は何ですか?

執筆: Raj Datt
デジタルサプライチェーン担当副社長

効果的なサプライチェーン管理に関しては、異なる機能を同期させてサイロを打破し、摩擦を取り除くことが成功に不可欠です。適切に設計されたデジタルファブリックは、そのオーケストレーションを可能にするのに役立ちます。このテクノロジー、ソフトウェアプラットフォーム、データストリームが織り交ぜられたネットワークにより、サプライチェーンエコシステム全体でのシームレスなコラボレーションが可能になります。緊密に編まれたデジタルファブリックは、時間が非常に重要な場合に、業務を合理化し、可視性を高め、意思決定を最適化するのに役立ちます。もちろん、このような結果は、多数の要素をスムーズに統合することによってのみ可能になります。そのため、サプライチェーンのオーケストレーションの取り組みには、戦略的な計画とリソースの調整が不可欠です。これらのプロセスを開発すると、運用効率と機敏性が向上します。 そして最終的には、全体的な顧客エクスペリエンスも向上します。

インサイトの装備

モレックスのサプライチェーンオーケストレーション イニシアチブは、一例にすぎません。当社の継続的な目標は、チームにリアルタイムのインサイトを提供し、顧客エクスペリエンスを最適化し、同盟国に競争力を与えることです。いくつかの基本的な角度からデジタルファブリックの拡張に取り組むことで達成しています。例えば以下のような例があります。   

  • システムやチーム全体の取り組みを統合するのに役立つ相互運用性 
  • 需要パターンを予測し、リソース割り当てを改善し、応答性と精度を高める方法でリスクを特定するためのデータ管理
  • 商品の移動を監視し、在庫レベルを評価し、潜在的な遅延をリアルタイムで軽減するための透明性
  • より多くの情報に基づいた選択を促進する、安全な通信プラットフォームと共有ダッシュボードを通じたコラボレーション
  • 人工知能 (AI) および機械学習 (ML) モデルを活用してワークフローを合理化する効率性
  • クラウドベースのシステムとモジュラーアーキテクチャによってサポートされる機敏な拡張 

相互に関連する要素への対処

これらの各変数は本質的に範囲が多様であるため、モレックスのサプライチェーンオーケストレーション イニシアチブに関連するようなデジタルファブリックの機能強化には通常、数年かかる作業が必要です。結局のところ、企業全体の調達インテリジェンスの強化などの広範な目標は、その他の無数の重要なダイナミクスの影響を受けます。   

モレックスでは、エンドツーエンドの物流の可視化、サプライヤーのパフォーマンス測定、ネットワークモデリング、世界貿易コンプライアンス、従業員研修、資材要件計画など、相互に関連する懸念事項に対処するために、特定の長期的な焦点と資料を捧げていることを意味します。明確な戦略的意図を持ってこれらの分野全体に特化したテクノロジーを導入することで、より包括的で一貫性のあるデジタルファブリックが作成され、それが時間の経過とともにサプライチェーンの効率性の向上につながる可能性があります。

ロードマップの洗練

このレベルの一体性を達成するには、戦略的ロードマップが必要です。そこで、ビジネスデジタルオペレーティングモデル (BDOM) が基礎となる青写真として機能します。BDOMは、自動分析と人間中心の適性を統合するのに役立つ一連の有効な標準と手順です。明確に表現されたBDOMは、組織のサプライチェーンオーケストレーションの取り組みに効率、安定性、俊敏性をもたらし、より一貫した顧客エクスペリエンスを実現します。 

たとえば、モレックスは、独自のデジタルファブリック開発を推進する戦略的ビジョンとBDOMを継続的に改良しています。これらのプロセス関連の目標と期待により、社内チームは、顧客と関係者をリアルタイムでサポートする方法で、適切な高度なソフトウェアとデータ集約機能を利用できるようになります。これらのミッションクリティカルなデジタルシステムの価値を最大化するために、BDOMが形を成し進化する際に考慮すべきコアテクノロジー関連の要素をいくつか示します。    

  1. 意思決定 認知度の向上に、どのデータソースとプラットフォームを活用する必要がありますか? このデータをどのように活用して、市場の傾向や運用パフォーマンスに関する洞察を提供し、改善を推進できますか?
  2. カスタマーエクスペリエンス。ソフトウェアと高度な分析をどのように使用して、よりパーソナライズされた有意義な顧客インタラクションを作成できますか? 継続的なシステム改善を可能にするには、リアルタイムの顧客インサイトをどのように取得して評価する必要がありますか? 
  3. オペレーション 企業資源計画(ERP)システムから顧客関係管理 (CRM) ツールに至るまで、ワークフローを合理化し、効率を高め、経費を制御するには、ソフトウェアをどこでどのように使用するのが最適ですか?
  4. スケーラビリティ 組織のニーズの変化に応じて、インフラストラクチャの柔軟性と成長をサポートするために、クラウドベースのSaaS (Software-as-a-Service) プラットフォーム、パッケージングテクノロジー、マイクロサービス アーキテクチャをどのように使用できますか? 
  5. データセキュリティ 決して静的ではない規制環境において、データ暗号化、アクセス制御、アイデンティティ管理、コンプライアンス監視のためのソフトウェアソリューションは、チームが機密情報を保護し、お客様のプライバシーを保護するのにどのように役立ちますか?

サプライチェーンオーケストレーションの取り組みが続く中、統合テクノロジーがモノのインターネット(IoT)、クラウド、ウェブ分析サービス、社内交通システムに確実に接続できるようにするには、これらの質問を定期的に再検討することが最善の方法です。この実践により、ベースラインの弾力性が継続的に再評価され、プロアクティブな認識と相互運用性を最適化する方法でデジタルフレームワーク全体を更新できるようになります。

結論: 未来に向けたファブリックの作成

サプライチェーンオーケストレーションの取り組みを強化する統合的なデジタルファブリックを開発すると、お客様と利害関係者の両方に大きな経済的メリットを生み出すことができます。この取り組みは本質的に範囲が広いため、慎重に作成されたBDOMは、組織が相互に大きな利益をもたらす方法で高度なテクノロジーを展開および拡張するのに役立ちます。 

目的を持った計画と、主要業界全体で数十年にわたってグローバルに統合された専門知識に支えられた当社のモレックスのサプライチェーンオーケストレーションイニシアチブとデジタルファブリックの強化は、市場状況の変化に応じてお客様がリアルタイムの応答性を最大化するのにすでに役立っている大幅な改善を表しています。当社は、予期せぬ混乱にシームレスに適応し、モレックスがお客様に代わって漸進的な改善を推進できるシステムを使用して、予測可能性を高め、納期厳守を高めるために日々取り組んでいます。サプライチェーンに関する追加のインサイトは、こちらで入手してください。 

関連コンテンツ


サプライチェーンの機敏さを推進

機敏さが優れたエンドツーエンドの顧客エクスペリエンスの基盤である理由を学びます。

次世代の可視性による応答性の向上

モレックスがインフォアと協力して高度なエンドツーエンドの物流プラットフォームを構築した方法をご覧ください。

 

 

Share