車体コントロールモジュールの設計
車両により多くの電子機能が組み込まれているため、エンジニアは、より多くの機能と接続に対応しながら、より狭い車両スペースに適合するコンパクトなBCMを設計する必要があります。これらのシステムは、極端な温度、振動、湿気などの過酷な環境で確実に動作し、高電流負荷を管理し、安全性を損なうことなく効率的な配電を確保する必要があります。システムの将来性を維持しながら、コンポーネント間のシームレスな通信を可能にすることは、ますます複雑になっています。競争力を維持するためには、高度な機能と費用対効果のバランスをとることが不可欠です。
これらの問題に対処するには、接続性を犠牲にすることなく大幅な省スペースを実現する高密度コネクター ソリューションが必要です。コネクター ソリューションは、高電流負荷でも車両システム全体で安全かつ効率的な配電を確保する必要があります。さらに、コネクターは、将来のアップグレードを容易にするために、シームレスな統合とスケーラビリティを提供する必要があります。信頼性の高いBCMソリューションは、最も要求の厳しい自動車環境にも耐えながら、材料の使用と製造コストを削減します。
モレックスの高密度BCMソリューションは、大幅なスペース削減を可能にします。耐久性を考慮して設計されたこれらのソリューションは、振動、極端な温度、その他の過酷な条件に耐えることができます。安全基準を維持しながら、高い電流負荷を効率的に管理できます。モジュラー設計のこれらのコネクターは、ピン数とシステム要件に対応する柔軟な構成を可能にし、容易な統合とスケーラビリティをサポートします。モレックス製品は、コネクターのサイズと材料の使用を最小限に抑えることで、高い性能と信頼性を維持しながら、製造コストを削減します。
注目の製品
通信管理用コネクター
車両の限られたスペース内にデータと信号経路を統合することは、BCMシステムにおける効果的な通信管理に重大な課題をもたらします。モレックスの高密度モジュラー コネクターは、スペース効率を最大化し、厳しい車両環境における複雑なデータおよび信号経路の効果的な管理を促進します。これらの汎用構成により、既存のシステムとのシームレスな統合が可能になり、将来の技術進歩に必要なスケーラビリティが提供されます。
| 端子サイズ | 回路 | 電流 | 電線対基板用 | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMC/CMXコネクター | 0.64、1.50、2.80mm | 22~154 | 最大21.0A | X | X |
| MX123コネクター | 0.64、2.80mm | 49~80 | 最大25.0A | X | X |
| StAK50hコネクター | 0.50、1.20、2.80、6.30mm | 12~56 | 最大30.0A | X |
電力管理コネクター
電力管理における主な課題には、高い配電要件と車両のスペースと重量の制約のバランスを取ること、およびコネクターが最も過酷な条件下で高い電流負荷を安全かつ確実に処理できることなどを含めます。モレックスのエネルギー管理コネクターは、自動車用途の厳しい条件に耐えながら、省スペースのフットプリントで高電流搬送能力を提供するように設計されています。これらの堅牢で耐久性のあるコネクターは、高度な材料と革新的な設計を使用して重量とサイズを減らし、車両の電力管理におけるエネルギー効率とコスト効率を向上させます。
| 端子サイズ | 回路 | 電流 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConnTAK50コネクター | 0.50mm | 2~22 | 6.0A | X | ||
| Mini50コネクター | 0.50mm、1.20mm | 2~38 | 4.0A | X | X | X |
| Stac64コネクター | 0.64、1.50、2.80mm | 8~80 | 最大30.0A | X |