トランスミッション制御ユニットの設計
ハイブリッド・ドライブトレイン、無段変速機、先進運転支援システム(ADAS)が普及するにつれて、トランスミッション制御モジュールやTCUは、より多様なビークルダイナミクスや自律システムからの入力を統合する必要がある。この複雑さをリアルタイムで管理し、最適な熱管理、電磁干渉(EMI)保護、高ストレス条件下での信頼性を確保するには、限られたスペースに多くの機能を収めるために小型化された、堅牢で高速な相互接続が必要です。
TCUが外部のデータソースと効果的に相互作用できるように高度なコネクティビティ・ソリューションを活用することで、メーカーは、高度なセンサーの統合を促進し、ビークルダイナミクスシステムと連携し、スムーズで効率的なシステム運用を支援する統合制御システムを構築して、燃費を改善し、運転体験を向上させることができます。また、頑丈で信頼性の高いTCUコネクターは、熱管理を改善し、メンテナンスコストを削減し、車両の信頼性を向上させます。
最新のTCUの拡張機能を可能にするモレックスのトランスミッションコントロールモジュールコネクターは、汎用性、高性能、および堅牢な信頼性を提供します。ハイブリッド相互接続は、モジュール式フォームファクターで電力と信号の結合接続を提供します。高電圧電源コネクターはEMIを最小限に抑え、効率的に熱を放散します。小型化された高速データコネクターは、重要な安全システムやセンサーシステムの安全性、信頼性、即時性を確保し、広範な車両通信をサポートします。
注目の製品
TCUをアクチュエータ、センサ、スイッチに接続する
増え続けるセンサーやデバイスをTCUに統合するには、限られたスペースを最適化すると同時に、多様な信号、電力、データ機能を統合システムに組み込む必要があります。モレックスは多機能で頑丈かつ小型化されたコネクターを提供しており、これによりTCUへの複雑な接続の統合を最適化するための、汎用性と高性能な構成を実現します。
| 端子サイズ | ピッチ | 回路 | 電流 | 電線サイズ | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC/CMXコネクター | 0.64、1.50、2.80mm | 2.54、3.70mm | 22~154 | 2.5~21.0A | 20~10 AWG | X |
| Compactusコネクター | 0.50、1.00、2.80mm | 2.40、3.00、5.00mm | 48~186 | 最大15A | 24~16 AWG | X |
| MX64コネクター | 0.64mm | 2.54mm | 2~8 | 最大10A(モレックスの端子を使用) | 22~18 AWG | X |
| MX123コネクター | 0.64、2.80mm | 2.54mm | 49~80 | 11、25A | 22~18 AWG | X |
| MX150コネクター | 1.50mm | 3.50mm | 2~20 | 22A | 22~14 AWG | X |
| MXP120コネクター | 1.20mm | 4.00mm | 2~6 | 最大13A | 22~17 AWG | X |
高速データ伝送
最適なパフォーマンスを発揮するためには、TCUと車両内のさまざまなデバイスやコントロールユニットとの間で、大量のデータをリアルタイムで伝送することが重要です。ADASやハイブリッド車の普及は、こうしたデータリンクの複雑さを増している。モレックスの高速データコネクターは、TCUと他のシステムコンポーネント間の信頼性の高い高速で安全な通信を確保するための堅牢なソリューションを提供します。
| ケーブル | ポート | 周波数範囲 | 電流 | 電線サイズ | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | 同軸 | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | 最大20GHz | 1.5A | 26 AWG | X |
電力および信号分配
EMIを最小限に抑え、シグナル・インテグリティ(SI)を改善しながら、シグナル・インテグリティを強化し、一貫した電源接続を維持することで、信頼性の高いTCU性能を確保することができます。モレックスは、EMIを最小限に抑え、クロストークを低減するように設計されたカスタマイズ可能な大電流コネクターを幅広く取り揃えており、コンポーネントレイアウトを最適化して信号経路を短縮し、高周波信号を分離して、より優れたSIと安定した動作を実現するソリューションを提供しています。
| 電流 | 電圧 | メッキ | 動作温度 | 端子の形状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PowerPlaneバスバーコネクター | 最大300A | 最大1,000V | シルバー |
-40~+125℃ | はんだテール、ねじマウント |