車両制御ユニットの設計
VCUと複雑化する車両機能の統合を可能にするため、電気的接続は異なるプラットフォームやサブシステム間の互換性と信頼性を確保しなければならない。センサーやドライブ入力からのデータはリアルタイムで処理される必要があり、高速かつ堅牢なシグナルインテグリティが要求される 相互接続はまた、スペースに制約のある車両アーキテクチャに適合しながらフェイルセーフ動作を保証するために、厳しい安全基準と信頼性要件を満たす必要があります。
これらの高性能の要求を満たすには、堅牢で特殊なソリューションが必要です。VCUの電気コネクターは、高密度でコンパクトなフォームファクターであると同時に、高速データ伝送、自動車内の過酷な条件下での信頼性の高い動作、さまざまな安全コンポーネントやドライブトレインコンポーネントと通信できる汎用性を備えていなければなりません。
モレックスの車載用VCUコネクターにより、設計者はVCUを一連の車両サブシステムとシームレスに統合できます。最大20Gbpsの高速データ転送速度により、セーフティ・クリティカルなアプリケーションの正確で信頼性の高い瞬時の運用が可能になります。IP67、IP68またはIP69Kのシーリングとポジティブロック機能により、高振動・高温環境でも信頼性の高い接続が可能です ハイブリッド端子と柔軟なコンフィギュレーションを備えたコンパクトな高密度コネクターは、コンパクトなスペースでの小型化と機能強化をサポートします。
注目の製品
VCU I/Oコネクター
過酷な環境下でも重要な車両機能を安定して動作させるためには、VCUのI/Oコネクターは信頼性と耐久性に優れていなければなりません。モレックスの自動車用コネクターは、IP67、IP68、IP69Kのシーリング規格と厳しいGMW3191仕様を満たし、高振動および高温環境での性能を発揮するように設計されています。TPA(Terminal Position Assurance)やCPA(Connector Position Assurance)のようなポジティブ・ロック・オプションは、頑丈な信頼性を提供し、厳しい運転条件下でもフェイルセーフを実現します。
| 端子サイズ | ピッチ | 回路 | 電流 | 電線サイズ | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX123コネクター | 0.64、2.80mm | 2.54mm | 49~80 | 11、25A | 22~18 AWG | X |
| CMC/CMXコネクター | 0.64、1.50、2.80mm | 2.54、3.70mm | 22~154 | 2.5~21.0A | 20~10 AWG | X |
| Compactusコネクター | 0.50、1.00、2.80mm | 2.40、3.00、5.00mm | 48~186 | 最大15A | 24~16 AWG | X |
VCU高速コネクター
高度な安全システム、カメラ、センサー、自律走行システムをサポートするために、VCUがリアルタイムで判断できるようにするには、高速データ伝送と過酷な条件下での卓越した信頼性が必要です。堅牢なモレックスコネクターは、最大20Gbpsのデータ速度を促進し、振動や高温にさらされるアプリケーションで堅牢なシグナルインテグリティを維持するように設計されており、セーフティクリティカルなシステムの一貫した即時通信をサポートします。
| ケーブル | ポート | 周波数範囲 | 電流 | 電線サイズ | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | 同軸 | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | 最大20GHz | 1.0A | 26 AWG | X |