スペースに制限のあるBESSコントローラーに適したコネクターソリューション
信頼性の高いBESSコントローラーの動作は、ハイパワーコンポーネントによって発生する電磁ノイズからデータ信号を保護するかどうかに左右されます。エンジニアは、性能を犠牲にすることなく、スペースに制約のあるBESSコントローラーにコネクターや配線を収めるという、さらなる課題に直面します。BESSコントローラーに過度の熱が蓄積すると、コネクターの素材が劣化し、接点保持力が下がって、耐用年数が短くなる場合があります。
このような要求に対応するために、設計エンジニアは、シグナルインテグリティを維持してノイズの多い環境での通信エラーを防ぐシールド機能と接地機能を備えたコネクターを必要とします。そのようなコネクターは、性能やアクセス性を犠牲にすることなく、狭い場所で効率的な配線ができるほどコンパクトでなければなりません。熱放散を最適化することで高温に耐えるように設計されたインターコネクトソリューションによって、長期的に熱ストレスにさらされる環境でも一貫した性能と耐久性を維持できます。
強力なロック機構と電磁干渉(EMI)シールドを備えた堅牢なMolexコネクターは、高振動でノイズが発生しやすい用途でもシグナルインテグリティと機械的安定性を維持します。これらのコネクターは、電力と信号をコンパクトなフットプリントに統合することによって、スペースに制約のあるBESSコントローラーボードのレイアウト効率を最大限に高めます。Molexの高電流コネクターは、厳しい熱条件および機械的条件下でも長期的な信頼性を保証する頑丈なハウジングも備えています。
注目の製品
BESS用コントローラー メインボード コネクター
BESSコントローラー内のメイン制御基板には、高密度レイアウトで信頼性の高い電力と信号の伝送を実現する、堅牢な高密度コネクターが必要です。Molexコネクターはコンパクトな設計、モジュール式の汎用性、高保持ロック機能を兼ね備えており、BESSコントローラーのメイン処理装置に適した信頼性の高い接続ソリューションを提供します。
| 設定 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | ロック機構 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Fit Sr.コネクター | 電線対基板、電線対電線 | 10.00mm | 50.0A | 16~8 AWG | 2~14 | ポジティブロック |
| KKコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 2.54、3.96、5.08mm(KK)、2.50、3.00、3.96mm(KK Plus) | 7.0A(KK)、11.0A(KK Plus) | 30~18 AWG(KK)、28~18 AWG(KK Plus) | 1~40(KK)、2~8(KK Plus) | フリクションロック(KK)、ポジティブロック(KK Plus) |
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 3.00mm | 10.5A | 30~18 AWG | 2~24 | フリクションロック |
| MicroClaspコネクター | 電線対基板 | 2.00mm | 3.0A | 28~22 AWG | 2~40 | フリクションロック |
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板 | 1.25mm、2.00mm | 4.7A | 30~22 AWG | 2~42 | ポジティブロック |
BESSコントローラー用電源および接地PCBインターフェース
BESSコントローラーボードには、振動下でも機械的安定性を維持しながら高電流負荷を支えられる、コンパクトな電源コネクターと接地コネクターが必要です。BESS用途に最適で耐久性に優れたMolexの省スペースコネクターは、さまざまな電力レベルで安全な電源接続と接地接続を実現します。
| 設定 | ピッチ | 電流(最大) | 電圧(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Fit Sr.コネクター | 電線対基板、電線対電線 | 10.00mm | 50.0A | 600V AC/DC | 16~8 AWG | 2~14 |
| Sabreコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 7.50mm | 18.0A | 600V | 24~14 AWG | 2~8 |
| KKコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 2.54、3.96、5.08mm(KK)、2.50、3.00、3.96mm(KK Plus) | 7.0A(KK)、11.0A(KK Plus) | 250V AC/DC | 30~18 AWG(KK)、28~18 AWG(KK Plus) | 1~40(KK)、2~8(KK Plus) |
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 3.00mm | 10.5A | 600V | 30~18 AWG | 2~24 |
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板 | 1.25mm、2.00mm | 4.7A | 250V AC(RMS)/DC | 30~22 AWG | 2~42 |
BESSコントローラー用通信およびネットワークコネクター
BESSコントローラーの通信システムには、激しい振動や機械的ストレス下でもシグナルインテグリティを維持できるコンパクトで保持力の高いコネクターが必要です。省スペースで耐振動性に優れたMolexコネクターは、堅牢なロック機構とソルダーレス端子オプションを提供して信頼性の高いデータ伝送を実現し、現場での取り付けを効率化します。
| 設定 | ピッチ | 電流(最大) | 電圧(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroClaspコネクター | 電線対基板 | 2.00mm |
3.0A |
250V |
28~22 AWG |
2~40 |
| DuraClikコネクター | 電線対基板 | 2.00mm |
3.0A |
125V |
26~22 AWG |
2~15 |
BESSコントローラー用センサーおよび信号入力接続
BESSコントローラーは、複数のセンサー信号をコンパクトなレイアウトに統合し、電気的および環境的に厳しい条件下でも信頼性の高いデータ伝送を確保する必要があります。Molexの小型コネクターは、高保持ロックオプションと環境密封オプションを備えており、効率的な統合と過酷な動作環境下での正確な信号伝送が可能です。
| 設定 | ピッチ | 電流(最大) | 電圧(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 3.00mm | 10.5A | 600V | 30~18 AWG | 2~24 |
| KKコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 2.54、3.96、5.08mm(KK)、2.50、3.00、3.96mm(KK Plus) | 7.0A(KK)、11.0A(KK Plus) | 250V AC/DC | 30~18 AWG(KK)、28~18 AWG(KK Plus) | 1~40(KK)、2~8(KK Plus) |
| DuraClikコネクター | 電線対基板 | 2.00mm | 3.0A | 125V | 26~22 AWG | 2~15 |
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板 | 1.25mm、2.00mm | 4.7A | 250V AC(RMS)/DC | 30~22 AWG | 2~42 |
BESSコントローラー用ユーザーインターフェースおよびアクセスポート
BESSコントローラーには、ディスプレイ、ステータスインジケーター、診断ポートなどのユーザー インターフェース コンポーネントをサポートするために、信頼性とスペース効率に優れたインターコネクトが必要です。コンパクトなMolexコネクターは、インターフェース コンポーネントへの安定した送電と信号伝送を実現するため、BESSコントローラーでの精度の高いシステムモニタリングと効率的なメンテナンスが可能になります。
| 設定 | ピッチ | 電流(最大) | 電圧(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 3.00mm | 10.5A | 600V | 30~18 AWG | 2~24 |
| MicroClaspコネクター | 電線対基板 | 2.00mm | 3.0A | 250V | 28~22 AWG | 2~40 |
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板 | 1.25mm、2.00mm | 4.7A | 250V AC(RMS)/DC | 30~22 AWG | 2~42 |