MRグラス設計を極める: トレンド、課題、Molex ソリューション
複合現実(MR)グラスの設計者は、デジタルと現実世界の境界線が曖昧化する中、その最前線に立って活躍しています。その設計は高度なセンサーとディスプレイを統合させて現実世界にデジタルコンテンツを重ね合わせ、人々が周囲の環境を認識してやり取りする方法を変革しています。最先端の機能を提供しながらデバイスをコンパクトかつ軽量化することを可能にする小型化は、設計エンジニアにとって重要なトレンドです。電気コネクターはこの進化の中核をなしており、極めて限定的なスペース内で高速データ転送、効率的な電力管理、および多種多様な機能を統合できるようにします。設計者は、没入型ユーザー体験を提供する上で、シグナルインテグリティを維持しながらさまざまな環境条件で信頼性に優れたパフォーマンスを確保するという課題に直面しています。オーバーヒートを軽減し、日常の過酷な使用に耐えて、MRグラスが消費者の期待に応えることを確実にするには、効果的な熱管理と耐久性に優れた設計が欠かせません。
これらの課題を克服するためにも、エンジニアは、小型化をサポートするだけでなく、優れたデータ・レートと電力効率を維持するコネクターを必要としています。コネクターにとって、優れた熱管理と信頼性を確保することは非常に重要です。複数の機能を統合し、他のテクノロジーとのシームレスなインターフェースを確保するには、高速で汎用性の高い接続オプションが不可欠です。さらに、コネクターの耐久性と人間工学的配置も、MRグラスの快適さと使いやすさを維持し、長期間の着用に適したものにするために必須です。
Molexは、エンジニアがMRグラス設計の複雑性に対応できるようにする、革新的なソリューションを提供します。Molexが提供するQuad-Row、SlimStack、FFC/FPC用コネクターなどの多様な小型コネクターは、パフォーマンスを犠牲にすることなくコンパクトな設計の作成を可能にします。高速データ転送と効率的な電力管理を促進するこれらの高度なコネクターは、パフォーマンスとバッテリー寿命の最適化に欠かせません。MolexのRFコネクターは、申し分のないシグナルインテグリティと5G接続を保証して、次世代のMR体験の土台を作ります。信頼性と耐久性のために設計されたMolexコネクターは、日常的な使用に必要な堅牢性を提供し、エンジニアが次世代の複合現実体験を創り出すために役立ちます。
注目の製品
MRグラス向けのディスプレイコネクター
複合現実グラスを設計するエンジニアは、ユーザーにクラス最高のディスプレイ体験を提供するデバイスの超コンパクトなフォームファクター内で接続ソリューションを統合するという絶え間ない課題に直面しています。Molexは、Quad-Row千鳥型回路レイアウトでこの課題に対処し、30%のスペース節約を実現する革新的なソリューションを提供しています。この画期的な設計は、エンジニアが洗練されたパッケージ内で機能性を最大化することを可能にし、スペースの制約によって高度な複合現実用途でのパフォーマンスや創造性が制限されないようにします。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| Quad-Rowコネクター | 基板対基板 | 0.175mm | 20、32、36、64 | 0.3A |
| SlimStackコネクター | 基板対基板 | 0.35~1.25mm | 6~240 | 18.0A |
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 |
0.20~2.00mm | 2~120 | 2.0A |
MRグラス向けの電力管理コネクター
MRグラスの非常に狭いスペース内でバッテリー寿命を改善することは、設計エンジニアの重要な課題です。Molexの電源およびバッテリーコネクターは、超コンパクトな設計で最大15.0Aの電力を供給し、電気的信頼性を維持します。これは、エンジニアが最先端の複合現実デバイスに不可欠な洗練された外観を維持しながら、電力効率性を高め、バッテリー寿命を延長することを可能にします。
バッテリーコネクター
| 構成 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20~2.00mm | 2~120 | 2.0A |
| OneBladeコネクター | 電線対基板 | 1.00mm | 2~8 | 2.5A |
| Pico-Lockコネクター | 電線対基板 | 1.00~3.00mm | 2~12 | 10.0A |
| SlimStack GCB7Xバッテリーコネクター | 基板対基板 | 0.35~1.25mm | 6~240 | 18.0A |
| Zero-Hachiコネクター | 電線対基板用 | 0.80mm | 2~20 | 2.5A |
充電用コネクター
| 構成 | ピッチ | 回路 | 耐久性(最小) | |
|---|---|---|---|---|
| マイクロUSBコネクター | 電線対基板用 | 1.0A(信号)、1.8A(電力) | 30V | 10,000サイクル |
| USB Type-Cコネクター | 電線対基板用 | 6.0A | 48V | 10,000サイクル |
MRグラス向けのRFコネクター
MRグラスのコンパクトなスペースへの5Gの統合は設計エンジニアの課題ですが、スペースを小型化するという制約の中で強力なシグナルインテグリティを維持することは特に難しい課題です。コネクターには、列間を遮蔽する中央のシールドインコンタクトが含まれているため、信号の安定性が向上し、高性能の複合現実用途に不可欠な厳しい5G接続要件を満たします。
| 構成 | ピッチ | 中間周波数 | |
|---|---|---|---|
| 5G mmWaveRFフレックス対基板用コネクター | 信号: 2~4、接地: 4~6、電源: 4~0 | 0.35mm | 15 GHz、25 GHz |
MRグラス用のカメラおよびオーディオコネクター
設計エンジニアにとって、MRグラスの限られたスペース内でクリアなビジュアルと音声を実現することは、ユーザーの没入体験を向上させる上で不可欠です。Molexのコネクターは高速データ転送機能でこれらをサポートし、高解像度のビジュアルと繊細な音声のための大量のデータをすばやく正確に転送できるようにします。内部アーマーやインサート成形されたパワーネイルなどの堅牢な機械設計は、組み立て時やそれ以降も頑丈な接続を確保するために役立ち、MRグラスに必要なパフォーマンスと信頼性を維持します。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| Quad-Rowコネクター | 基板対基板 | 0.175mm | 20、32、36、64 | 0.3A |
| 構成 | ピッチ | 回路 | アクチュエータースタイル | |
|---|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター |
電線対基板用 |
0.20~2.00mm |
2~120 |
フロントフリップ、バックフリップ、non-ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ |
| Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル | ケーブル | 0.25~2.54mm | 3~120 |
MRグラスのためのジェスチャー、タッチ、ヒートセンサー、コントロール
MRグラスを設計するエンジニアは、日常的な使用に耐える応答性に優れたコントロールを統合するための堅牢なソリューションを必要としています。Molexのコネクターは、カチッという音で接続を確認できる垂直型のポジティブロックラッチといった機能でこれらの課題に対応できるようにすると同時に、自動ロックネイルシステムが頑丈なケーブル保持を保証することで、困難な環境でも信頼性に優れたパフォーマンスを提供します。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| Quad-Rowコネクター |
基板対基板 | 0.175mm | 20、32、36、64 | 0.3A |
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20~2.00mm | 2~120 | 2.0A |