スマートウォッチ設計のための高度な接続ソリューション
スマートウォッチのデザイナーは、高度な機能性、洗練された美しさ、信頼性の高いパフォーマンスを求めるお客様の要求を満たすという課題に直面しています。消費者は、GPS、健康状態の継続的な監視、Bluetooth、Wi-Fi、5Gを介したシームレスなIoT接続などの機能を統合したコンパクトで軽量な設計を求めています。長いバッテリー寿命を維持しながらこれらの機能を達成し、デバイスの耐久性を確保することで、複雑さが増します。
これらの課題では、デバイスサイズを増やすことなくパフォーマンスを最大化するために、小型のコンポーネントと効率的な電力管理システムが必要です。低電力プロセッサや高度なディスプレイなどのエネルギー効率の高い技術は、バッテリー寿命の最適化に役立ち、堅牢な相互接続は厳しい条件下でも信頼性を保証します。高速接続とコンパクトなレイアウトは、ユーザーが期待する機能性と耐久性を提供するために不可欠です。
モレックスのソリューションには、PCBスペースを最大30%節約するクアッドローコネクター、耐久性のためのIP67/68/69定格の相互接続、組立時や使用中の損傷を防ぐための高度な設計が含まれます。柔軟なフローティングコネクターとコンパクトなレイアウトにより、設計の汎用性が高まり、堅牢なパフォーマンスにより高度な機能をシームレスに統合できます。モレックスの革新的な相互接続技術により、エンジニアは卓越した機能性、信頼性、ユーザー満足度を提供するスマートウォッチを作成できます。
注目の製品
スマートウォッチ用の基板対基板コネクター
スマートウォッチは、コンパクトなデザインと信頼性の高い性能、効率的な電力消費を組み合わせたコネクターを求めています。Quad-Rowコネクターなどの小型化ソリューションは、高速データ転送とエネルギー効率を実現しながら、PCBスペースを最大30%最適化します。モレックスのソリューションは、現代的なスマートウォッチ設計に不可欠な高度な性能と省スペース機能を提供します。
| ピッチ | 回路 | 電流 | |
|---|---|---|---|
| Quad-Rowコネクター | 0.175mm | 20、32、36、64 | 0.3A |
| SlimStackコネクター | 0.175~1.25mm | 6~240 | 18.0A |