VRヘッドセットとコントローラー向けの接続ソリューション
ユーザーはますます小型化するフォームファクター内でより多くの機能とより没入的な体験を求めているため、エンジニアはVRヘッドセットとコントローラーの設計における差し迫った課題に直面しています。サイズが小さくなり、データ速度が速くなるにつれて、高速データ転送には堅牢で耐久性のある小型の接続ソリューションが必要になります。同時に、電力効率も極めて重要であるため、バッテリーの寿命を延ばし、熱を最小限に抑えるための動的な電力管理をサポートするコネクターが必要になります。最後に、ユーザーフレンドリーな設計も不可欠で、これには堅牢なパフォーマンス、シームレスなワイヤレス接続、および直感的で頑丈な接続を保証するコネクターが必要です。
これらの課題に対処するため、VR設計エンジニアは大幅な省スペース性と設計柔軟性を備えたコネクターを必要としています。コネクターは信頼性に優れたデータ転送とシグナルインテグリティを確保する必要があるため、高速データのサポートが極めて重要です。それと同時に、電力管理ソリューションは熱を最小限に抑えるコンパクトな設計で増大する電力需要を満たす必要があります。反復的に加えられる力に耐える、または頑丈なロック機構を実装するように設計されたコネクターは、日常的な使用に必要な耐久性を設計者に提供します。VRヘッドセットとコントローラーの設計者は、優れたシグナルインテグリティと直感的なインターフェースオプションを提供するインターコネクトを使用することで、シームレスなワイヤレス統合と高度なユーザーエクスペリエンスを実現できます。
Molexは、機能豊富な小型VRヘッドセットとコントローラーの開発に役立つ一連のコネクターを提供しており、これには最大30%の省スペース化を実現できるコネクターが含まれます。柔軟なピン配列を用いるMolexコネクターは必要なデータスループットの維持に役立ち、電力管理機能は超小型設計内で最大15.0Aをサポートします。堅牢なロック機能を備えたMolexの接続ソリューションは耐久性の向上に役立ち、ユーザーのより没入的なVR体験を可能にします。
注目の製品
VRヘッドセット向けのディスプレイコネクター
ユーザーがより小型で軽量なフォームファクターと日々進歩する体験を期待する中、設計エンジニアはますます小さくなるスペースにより多くの機能を統合するという課題に直面しています。千鳥型回路レイアウトを特徴とするMolexのQuad-Rowコネクターは、30%という大幅な省スペース化を提供することで、エンジニアが限られたスペースをより効率的に使用すると同時に、今日不可欠な洗練された最新の設計を実現できるようにします。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| Quad-Rowコネクター | 基板対基板 | 0.175mm | 20、32、36、64 | 0.3A |
| SlimStackコネクター | 基板対基板 | 0.35~1.25mm | 6~240 | 18.0A |
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20~2.00mm | 2~120 | 2.0A |
VR ヘッドセットとコントローラー向けの電力管理コネクター
コンパクトなフォームファクターを維持しながらバッテリーの寿命を延ばすことは、VRヘッドセットとコントローラーを設計するエンジニアにとって重要な設計上の課題です。最大15.0Aの電力でこの課題の克服を可能にするMolexの電力管理コネクターは、超コンパクトな設計で並外れた電気的信頼性を提供するとともに、VRデバイスの充電間隔をより長くするために役立ちます。
バッテリーコネクター
| 構成 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20~2.00mm | 2~120 | 2.0A |
| SlimStack GCB7Xバッテリーコネクター | 基板対基板 | 0.35~1.25mm | 6~240 | 18.0A |
| Zero-Hachiコネクター | 電線対基板用 | 0.80mm | 2~20 | 2.5A |
充電用コネクター
| 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | 耐久性(最小) | |
|---|---|---|---|---|
| マイクロUSBコネクター | 電線対基板用 |
1.0A(信号)、1.8A(電力) | 30V | 10,000サイクル |
| USB Type-Cコネクター | 電線対基板用 | 6.0A | 48V | 10,000サイクル |
VRヘッドセットとコントローラー向けのカメラ、オーディオ、センサーコネクター
VRヘッドセットとコントローラーの設計者は、クリアなビジュアルと音声を確保するという課題に直面しており、高振動環境と高衝撃環境内で頑丈な接続の完全性を維持することを重視しています。Molexのコネクターには、予期しない断線の防止に役立つラッチイヤーまたはノッチが実装されており、没入的なVR体験を向上させる高忠実度オーディオと正確なセンサーフィードバックの提供に欠かせない、安定した信頼性の高い接続を確保できるようにします。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| OneBladeコネクター | 電線対基板 | 1.00mm | 2~8 | 2.5A |
| Pico-EZmateコネクター | 電線対基板 | 1.00~1.80mm | 2~7 | 5.0A |
| Pico-Lockコネクター | 電線対基板 | 1.00~3.00mm | 2~12 | 10.0A |
| Quad-Rowコネクター | 基板対基板 | 0.175mm | 20、32、36、64 | 0.3A |
| 構成 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20~2.00mm | 2~120 | フロントフリップ、バックフリップ、non-ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ |
| Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル | ケーブル | 0.25~2.54mm | 3~120 |
VRヘッドセットおよびコントローラー向けのRFコネクター
VRヘッドセットとコントローラーの設計エンジニアは、高速で信頼性に優れた5G接続の維持を目指しています。MolexのRFコネクターは、効果的なEMIシールドを可能にし、堅牢な嵌合機能を提供することによって、ソリューションを提供します。これらのコネクターは、電力と高速信号のための柔軟なピン割り当てによって、より優れた設計柔軟性を可能にします。
| 構成 | ピッチ | 中間周波数 | |
|---|---|---|---|
| 5G mmWaveRFフレックス対基板用コネクター | 2~4(信号)、4~6(接地)、4~0(電力) | 0.35mm | 15 GHz、25 GHz |
VRヘッドセットとコントローラー向けのプロセッシングユニットコネクター
高性能VRヘッドセットとコントローラーは、没入的で応答性に優れたやり取りに不可欠な複雑な計算とレンダリングのタスクを処理するため、これらのコンポーネントには高速なデータ処理が極めて重要になります。Molexのコネクターは、柔軟なピン配列コンセプトと、高速用途向けに最適化された継続的なGSSG(Ground–Signal–Signal–Ground)を特徴としています。この設計は堅牢で信頼性に優れたデータ接続を保証し、VRデバイスがシームレスでリアルなユーザー体験を提供できるようにします。
| プロトコル | 帯域幅 | レーン構成 | |
|---|---|---|---|
| Nano-Pitch I/Oコネクターシステム | SAS、PCIe、SATA | チャネルあたり12 Gbps(SAS 3.0)、チャネルあたり16 GT/s(PCI Express) | 1~6 |
VRヘッドセットとコントローラー向けのユーザーインターフェースコネクター
ユーザーが期待するシームレスでリアルなやり取りとフィードバックを提供するには、VRヘッドセットとコントローラー向けの高速で応答性に優れたコントロールの設計が不可欠です。Molexは、リアルタイムのビジュアル、オーディオ、および触覚フィードバックを促進する高速な接続ソリューションを提供することで、VR体験の没入品質を向上させています。この高性能接続によってユーザーインタラクションが即時的かつ直感的になるため、仮想環境の完全性の維持に役立ちます。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| Quad-Rowコネクター | 基板対基板 | 0.175mm | 20、32、36、64 | 0.3A |
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20~2.00mm | 2~120 | 2.0A |