機能と利点
クアッドスモールフォームファクタープラガブル倍密度(QSFP-DD)相互接続ソリューションは、スペース、電力、およびポート密度を効率的に使用する高密度アプリケーションに対応するように特別に設計されています。QSFP-DD/QSFP+は、設計の柔軟性を高めるためにさまざまな長さまたはカスタマイズされたオプションで最大400Gbpsのデータ速度を提供できる高速I/Oパッシブケーブルアセンブリーを備えています。
このアセンブリーは、外部および内部のノイズを最小限に抑える革新的な製造およびシールドプロセスにより、優れた性能と信頼性を提供します。I/Oパッシブケーブルは、業界標準のコネクターおよびケージと互換性のあるIEEE802.3by、IEEE802.3bj、およびIEEE802.3cdに準拠しています。