特徴と利点
AIがもたらす容量増加と機能向上の需要を満たすため、データ・センターには112Gbps域の高速データ転送機能と、このような速度の実現に不可欠な一貫したシグナルインテグリティが必要です。より高速なチャネルは、コンパクトなスペースに収まる必要があります。この小型化のニーズに加えて、コンポーネントは堅牢であり、効率的な冷却を可能にし、長期的な信頼性と簡素化されたメンテナンスをサポートする必要があります。
これらの112Gbps ASIC近傍設置型有線接続ソリューションは、信頼性、高性能、汎用性を提供し、高度な用途向けにシステム運用を強化します。 コンパクトなコネクターは、アップグレードを容易にし、基板占有面積を最大化して、システムダウンタイムを削減するとともに、将来を見越したアーキテクチャを実現します。堅牢な構造、改善されたエアフロー、より簡単な組み立ては、設置時の損傷を軽減し、メンテナンスコストを削減して、システムパフォーマンスを向上させます。
注目の動画
よくある質問
圧縮アタッチメントの代わりにMicroBeamシステムのような2ピース接続を使用するメリットは何ですか?
2ピースコネクターソリューションは、設置リスクの低減に加えて、厳しい環境条件でも優れた性能を発揮するように設計された、より堅牢なコンタクトシステムも提供します。
MicroBeamシステムは他のフォームファクターとの接続に使用できますか?
もちろんです!MicroBeamコネクターとケーブルアセンブリーは、SFP、QSFP、またはOSFPなどのフォームファクターと接続するBiPass用途で使用できます。同様に、MicroBeamシステムは、Impulse、Inception、またはImpelなどのフォームファクターと接続するためのハイブリッドバックプレーン用途でも使用できます。
MicroBeam製品ファミリーは、いくつの差動ペアをサポートしますか?
現在、MicroBeamコネクターには12ペアと16ペアのバリエーションで構成されており、どちらも嵌合高が7.00mm未満です。