特徴と利点
モードノイズを平均化:
• スペックルを低減することで光学性能と信頼性を最大化
• 光損失の防止をサポート
10.0cmの距離で50~60dB:
• 静かな性能を提供
• 運転中の冷蔵庫または通常の会話と同じデシベルレベル
統合設計:
• 高度にカスタマイズ可能
• モスアイをご用意
• ベンダー1社からのオールインワンシステム提供
シンプルな使用法:
• プラグアンドプレイの実装を実現
• メンテナンス不要
長さ76.00mm(3インチ)の小型フォームファクター:
• スペースに制約のあるアプリケーションでもうまく機能。
概要
マルチモード光ファイバーに依存するレーザープロジェクターやフォトリソグラフィ、その他の機器メーカーとともに、ライフサイエンスOEMは、光波の伝送における相互干渉(スペックル)のために、最適な性能を発揮できないリスクを抱えています。ファイバーガイドのスペックル除去システムは、単一光ファイバーのモードノイズを平均化して、レーザー出力強度の粒度を下げます。
ほとんどのOEMでは、アプリケーション内で適合できるスペックル低減ソリューションが必要ですが、ほとんどのスペックル低減製品には非現実的なスペースが必要です。(以下を参照。) ファイバーガイドのスペックル除去システムのサイズは約76.00mm(3インチ)で、あらゆるアプリケーションに適合するカスタムファイバー長を提供できます。
シンプルなオールインワン設計は、ほとんどのアプリケーションに最適です。可動部品/機器の量を削減する機能により、スペックル低減を達成するより広範囲のアプリケーションが可能になります。オールインワンのスペックル除去システムに追加機器は不要で、プラグインするだけで動作します。
仕様
電気:
電力供給: +5V
消費電力: <1W
ファイバー:
波長: 400~1550nm
ファイバーコアサイズ: 100~400µm
スペックル除去率: 最大10,000Hz
ジャケットタイプ:
アクリレート
ナイロン
ポリイミド
テフゼル
ファバータイプ:
プラスチッククラッドファイバー
丸形コアファイバー
四角コアファイバー
コネクタータイプ:
905 SMA
906 SMA
FC/PC
FC/UPC
FC/APC
ST/PC
ST/UPC
ST/APC
切断済み端
研磨済み端
丸形2.5mmフェルール
カスタムコネクター
よくある質問
スペックルとは?
スペックルは画像内のランダムな粒状パターンです。ファイバーを下へ移動するモードの相互干渉によって引き起こされます。
さまざまなタイプの干渉とは?
1.ダークスポットは位相がずれており、破壊的な干渉を引き起こす
2. 光点は同相であり、建設的干渉を引き起こす
ファイバーガイドのスペックル除去システムの機能方法とは?
ファイバーガイドのスペックル除去システムテクノロジーは、機械的かくはんを使用してファイバー内のモードを平均化します。スペックルを低減するのはモードの平均化です。