特徴と利点
カスタムドローをご用意:
すべてのアプリケーション、環境条件、波長に柔軟な設計を提供
厳しい公差:
任意の端子タイプの光ファイバーの優れた同心性とポジショニングを達成
直径50ミクロン未満から2100ミクロンを超えるファイバーの図面:
望ましい光ファイバーサイズをドローする機能を提供
内製能力:
ディープUV、NIR、広域スペクトルファイバーのカスタム生産を有効化
強く、耐久性のあるファイバー:
過酷な温度、化学物質、放射線環境に最適
ナイロン、ハイトレル、テフゼルなどのさまざまなジャケット素材:
設計とアプリケーションの多様性を提供
ハイパワーファイバー:
産業と医療用アプリケーションに理想的
概要
モレックスの会社であるフィリップス メディサイズのPolymicro光ファイバーでは、さまざまな標準と特殊オプションを使用できます。厳しい公差、標準的なマルチモードステップインデックスファイバーはその一例です。開口数が0.11~0.66のデュアルクラッドなど、カスタムのファイバー、サイズ、ジャケット、コーティングを使用できます。Polymicro広域スペクトルファイバーは、紫外、可視、近赤外、中赤外の範囲で使用するように設計されています。
ユニークなファイバー形状やサイズも、社内のガラス工場で簡単に対応できます。フィリップス メディサイズはメーカーと協力して、ポリイミドコーティングされた、シングルモードまたはグレーデッドインデックスファイバーを提供します。顧客は独自のプリフォームも提供でき、フィリップス メディサイズは社内または顧客が提供したコーティングを使用してファイバーを描画およびバッファリングします。ファイバーコーティングは、UV硬化、熱硬化、または押し出し成形できます。
よくある質問
特殊光ファイバーとは?
通常、特殊ファイバーとは、通信以外用の光ファイバーを指します。通常、データではなく電力の転送用に設計されます。特にモレックス用には、ステップインデックスマルチモードの石英ガラス光ファイバーを製造しています。 また、一部の変則的な通信ファイバー(高温または金属被覆ファイバーなど)も製造しています。
波長範囲とアプリケーションにどのタイプのファイバーを選択すればよいかを知るにはどうすればよいですか?
お気軽にお電話ください。データシートによると、ファイバーは波長の範囲で動作するよう指定されています。ただし、ファイバーがその波長範囲で動作できるからといって、それがアプリケーションにとって最善の選択であるとは限りません。立ち上げ条件、環境要因、組み立て仕様など、多くの詳細を考慮する必要があります。お客様が正しい選択をできるよう、私たちがお手伝いいたします。
ファイバーはどこで製造されていますか?
当社のファイバーはすべて、アリゾナ州フェニックスにある最新式の設備で製造されています。ガラスは大気中の水分の影響を受けるため、湿度の低い砂漠エリアはファイバーの生産に最適な場所となります。
カスタム光ファイバーは使用できますか?
はい。市販のオプションに加えて、カスタマイズオプションには、コア/クラッド/バッファ/ジャケットの寸法、開口数、波長の最適化、さまざまなクラッド/バッファ/ジャケットタイプが含まれます。均質化または非円形の入力プロファイルが必要なアプリケーションのコアの形状をカスタマイズすることもできます。