効率的なアプライアンス設計のためのマイクロ波接続ソリューション
狭いスペースで高電圧電力を安全に分配するには、過熱や電気的故障を防ぐ効率的で信頼性の高い接続ソリューションが必要です。高温に耐えるには、耐熱性コネクターは重要ですが、マイクロ波の制約は機能性を犠牲にすることなく組み立てを簡素化するコンパクトなコネクターを必要とします。
設計エンジニアは、安全な保持とキーイング機能を備えた高電流コネクターを利用して、高電圧コンポーネントへの安全で安定した電力供給を確保できます。グローワイヤー対応可能な耐熱素材は、長期に持続する熱ストレスの下で耐久性を提供します。さらに、確実な嵌合機構を備えたコンパクトなコネクターにより、密集したレイアウトでの統合が容易になり、電気的絶縁と効率的な組み立てが保証されます。
モレックスは、強力な端子保持と複数のキーイングオプションを備えた高電圧、高電流コネクターを提供し、マイクロ波サブシステムの厳しい電力供給要件を満たすように設計されています。熱耐性を考慮して設計されたこれらのコネクターは、IEC 60335-1安全標準に適合し、グローワイヤー対応材料を使用して、高熱エリアの故障から保護します。さらに、モレックスの省スペース設計には、信頼性の高い嵌合と性能を確保しながら、高密度構成での統合を合理化する安全なロック機構が配置されています。
注目の製品
マイクロ波用制御ボードコネクター
マイクロ波制御ボードの複雑な設計では、エンジニアは熱ストレスと機械的振動を管理しながら、狭いスペースに高出力コネクターを組み込む必要があります。モレックスのコネクターは、過酷なマイクロ波環境における信頼性を考慮して設計されており、低い嵌合力、固定されたロック機構、堅牢な端子設計を提供します。これらの機能により、組み立てを合理化し、オペレーターの疲労を軽減しながら、高熱、振動の起こりやすい条件下で一貫した長期性能を確保します。
| 製品 | 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | グローワイヤー対応 | キーイングと分極 |
|---|---|---|---|---|---|
電線対基板、電線対電線 |
13.5A |
600V AC(RMS)/DC |
はい |
機械式キーイングと分極 |
|
電線対基板 |
10.0A |
110V |
はい |
機械式キーイングと分極 |
|
電線対基板、電線対電線 |
11.0A |
350V AC/DC |
はい |
機械的な分極 |
|
電線対基板 |
5.0A |
250V |
利用可能なオプション |
機械的にキーイング |
|
電線対基板、電線対電線 |
13.0A |
600V AC/DC |
利用可能なオプション |
機械式、色分けされたキーイングおよび分極 |
|
電線対基板、電線対電線 |
30.0A |
600V |
はい |
機械式、色分けされたキーイングおよび分極 |
マイクロ波用ユーザーインターフェースコネクター
マイクロ波のユーザーインターフェースには、高熱環境でも頻繁に使用しても、高速で正確な信号伝送を実現するコンパクトで信頼性の高い接続が必要です。モレックスのコネクターは、正確で応答性の高いボタンコントロールを保証します。ロック機構と分極機能により、接続を安定させ、使用頻度の高い環境でもアライメントの問題を防止します。
| 製品 | 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板 | 4.0A | 250V |