eバイク要件に対応するコネクター ソリューションの設計
eバイク市場は近年急速に拡大しており、設計者はコンパクトなフォームファクターでさまざまな過酷な条件に耐えることができる信頼性の高い高出力設計を実現するという課題への対応を求められています。
高度な設計には、ホコリ、湿気、衝撃、振動に対する優れた耐性が不可欠です。ポジティブロック式ラッチと小ピッチサイズを備えたモレックスIP68保護等級コネクターは、あらゆる状況でeバイクの優れたパフォーマンスを支えます。
コンパクトなフォームファクターでエネルギー密度を最大化しながら簡単に統合、設置、取り外し可能なバッテリーを採用することは、eバイク設計者にとって重要な要件です。モレックスの小型かつ高出力の相互接続ソリューションは、嵌合の脱着が容易な設計で、迅速に設置と取り外しができます。
注目の製品
ディスプレイ コネクター
eバイクのディスプレイは、中断のないデータ転送を維持するため環境要因への高い耐性が求められます。モレックスは、ほこりや湿気の侵入に対して密閉されたコンパクトなコネクターを提供し、信頼性の高い性能を確保するとともに、あらゆるユーザーインターフェースとコントロールのシームレスなデータ転送を促進し、ライダーが重要で正確な情報を一目で把握できるようにします。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Quad-Rowコネクター | 基板対基板用 | 0.175mm | 20、32、36、64 | 0.3A |
| SlimStackコネクター | 基板対基板用 | 0.35~1.25mm | 6~240 | 18.0A |
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20~2.00mm | 2~120 | 2.0A |
| バッテリーコネクター | バッテリー基板間 | 1.00mm~3.00mm | 3~8 | 2.0A |
| Premo-Flexフラットフレキシブル回路ケーブル(FFC) | ケーブル | 0.25~2.54mm | 3~120 |
| 構成 | 最大 電流 | 最大 電圧 | 耐久性(最低要件) | |
|---|---|---|---|---|
| マイクロUSBコネクター | 電線対基板用 | 1.0A(信号) 1.8A(電源) |
30V | 10,000サイクル |
| USB-Cコネクター | 電線対基板用 | 6.0A | 48V | 10,000サイクル |
バッテリーパック コネクター
eバイクのユーザーは、よりコンパクトなフォームファクターで、1回の充電での走行距離が長くなることを求めています。そのためには、エネルギー密度が非常に高く、より軽量かつ高効率で長時間稼働するバッテリーパックを設計する必要があります。モレックスは、統合が容易で省スペースに設計された、小型で堅牢なさまざまなコネクターを提供しています。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 電流 | |
|---|---|---|---|---|
| CLIK-Mateコネクター | 電線対基板用 | 1.25mm 1.50mm 2.00mm |
2~34 | 4.0A |
| SlimStackコネクター | 基板対基板用 | 0.35~1.25mm | 6~240 | 18.0A |
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20~2.00mm | 2~120 | 2.0A |
| PowerPlaneバスバーコネクター | バスバー基板間 | 320.0A | ||
| EXTreme EnergetiCコネクター | 基板対基板用 | 2.00mm | 2~70 | 100.0A |
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Squbaコネクター | 電線対電線用 | 1.80mm 3.60mm |
2~10 | 14.0A |
| SlimStackコネクター | 基板対基板用 | 0.35~1.25mm | 6~240 | 18.0A |
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20~2.00mm | 2~120 | 2.0A |
| バッテリーコネクター | バッテリー基板間 | 1.00mm~3.00mm | 3~8 | 2.0A |
| MX150Lコネクター | 電線対電線用、電線対基板用 | 5.84mm | 2~16 | 40.0A |
| MX150コネクター | 電線対電線用、電線対基板用 | 3.50mm | 2~22 | 22.00 |
ドライブユニットコネクター
eバイクは製品ライフサイクルのほとんどの期間、高衝撃・高振動の環境にさらされます。通常、設計判断においては、ユーザーに長い使用寿命と一貫した性能を提供するため、耐久性がもっとも優先されます。モレックスは、内蔵ポジティブロックや強化はんだタブなどと確実に嵌合するよう設計されたコネクターの提供により、厳しい条件下での耐久性と信頼性を高めます。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 電流 | |
|---|---|---|---|---|
| CLIK-Mateコネクター | 電線対基板用 | 1.25mm 1.50mm 2.00mm |
2~34 | 4.0A |
| Pico-Claspコネクター | 電線対基板用 | 1.00mm | 2~50 | 2.0A |
| DuraClikコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~15 | 3.0A |