EVバッテリー管理システムとバッテリーコネクターを設計する
最新のEVの複雑なバッテリー管理システムとバッテリーパック電子機器を設計するには、多様で堅牢な一連の電気的相互接続が必要です。モレックスのオートモーティブコネクターは、モジュール化された柔軟性のあるソリューションでさまざまなニーズを満たし、さまざまなバッテリーのレイアウトと容量にわたって使用するのに理想的です。コネクターには、大電流、小型化、柔軟性、防水、非防水などの設計オプションがあり、すべて要求されるオートモーティブ環境に耐えるように構築されます。
安全に不可欠な機能をサポートするバッテリー管理システム(BMS)接続では、信頼性が特に重要です。モレックスのコネクターは、高保持力のラッチとポジティブ ロックを備えているため、信頼性のあるシステム動作のための接続が確保されます。
バッテリーセルとバッテリーパック電子機器の接続を最適化するため、耐久性があり小型化されたモレックスの相互接続を使用すると、信頼性を犠牲にすることなく省スペースになります。防水コネクターも、粉塵や湿気の侵入を防ぎ、バッテリー相互接続ケーブルの接続を一貫して確保します。
モレックスのオートモーティブコネクターは、オートモーティブ業界の標準に対してテストされ認証されて、複数のモデル、デバイス、システムにわたる設計作業を合理化し検証を簡単化するソリューションを提供します。
注目の製品
バッテリー管理システムのコネクター
コンポーネントの信頼性はBMS配線に不可欠です。モレックスのコネクターは、堅牢なロックメカニズム、高い保持力、すぐれた電気的接続を提供して、最も厳しいオートモーティブ環境でも適切なシステム動作を確保します。これらのBMSコネクターは厳格なオートモーティブ標準でも認証され、モジュール化されカスタマイズ可能な設計を実現して柔軟性とスケーラビリティを向上させます。
| 端子サイズ | 回路 | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ConnTAK50コネクター | 0.50mm | 2~22 | X | ||
| DuraClikコネクター | 2.00mm | 2~15 | X | ||
| FFC/FPC用コネクター | 2~120 | X | |||
| H-DAC 64コネクター | 0.64mm | 2~24 | X | ||
| Mini50コネクター | 0.50mm、1.20mm | 2~38 | X | X | X |
| MX123コネクター | 0.64、2.80mm | 49~80 | X | X | |
| Stac64コネクター | 0.64、1.50、2.80mm | 8~80 | X |
バッテリーパック コネクター
さまざまな車両とバッテリーパック設計にわたって標準化およびスケーリングできる相互接続ソリューションは、設計とアセンブリー作業を簡単にする鍵であって、コストをコントロールして信頼性のある性能を確保します。モレックスの防水オートモーティブコネクターは、さまざまなピッチ、回路数、アクチュエーターのオプションを可能にし、技術者が複数のモデルとバッテリー容量にわたってバッテリーパックを最適化できるようにします。
| 端子サイズ | 回路 | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMC/CMXコネクター | 0.64、1.50、2.80mm | 22~154 | X | X | |
| MX150コネクター | 1.50mm | 2~26 | X | X | X |
バッテリーパック コネクターへのセル
バッテリーパック内でのセルとモジュールのさらに効率的な集積を促進するために、モレックスの小型化コネクターは、軽量化され、フォームファクターがコンパクトになり、過酷なオートモーティブ環境でのバッテリー性能と寿命を最大化するように設計された頑丈な機能を備えています。
| 端子サイズ | 回路 | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DuraClikコネクター | 2.00mm | 2~15 | X | ||
| Mini50コネクター | 0.50mm、1.20mm | 2~38 | X | X | X |
| FFC/FPC用コネクター | 2~120 | X |