EVコントローラーの設計
EVコントローラーの設計者にとって、統合的な4-in-1デザインの複雑さには特有の課題があります。EVコントローラー向けコネクターは、DC/DCコントローラー、配電ユニット(PDU)、モーター制御ユニット(MCU)、車載充電器(OBC)などの多様な要件に適合する必要があります。効率的な電力管理に加えて、内部接続には、スペースと重量の最適化、熱調整のサポート、過酷な状況での信頼できる動作、そしてオートモーティブ業界標準への適合などが必須となります。
高出力システムにおける複雑な電力管理タスクの処理は、周囲環境における広範な課題にさらされるので、堅牢かつ特化型のソリューションが求められます。モレックスでは、DC/DCコントローラー、PDU、MCU、OBCなど、オートモーティブアプリケーション向けに設計された、高出力用コネクターとケーブル類を、幅広くご用意しています。モジュラーアプローチによってスケーラビリティを実現することで、設計者が各種の車両モデルや進化するテクノロジーでの設計を容易に採用できるようにしています。
先進運転支援システム(ADAS)やビークル ツー エブリシング(V2X)コミュニケーションの意味はますます大きくなっている中、車両の安全性と性能にとって、データ高速伝送用コネクターは極めて重要となります。モレックスの、頑強な高速伝送用の内部接続およびカスタムEVコントローラーソリューションにより、V2Xとのシームレスな統合と自立車両テクノロジーを実現できます。
これらのコネクターは、安全性と耐久性に関する厳しいテストに合格したものであり、業界標準および法規制要件への準拠が保証されています。したがって、車両の安全性とシステムの長期的な信頼性を強化できます。モレックスでは、グローバルな製造能力によって、一貫的で安全な供給を確保しながら、お客様がEVコントローラー設計を最適化することを支援するための、協業的な技術アプローチをご提供しています。
注目の製品
EVコントローラーに内蔵されるコネクター
EVコントローラーの設計者は、小型パッケージサイズ、効率的な熱管理、高速伝送用接続、および衝撃と振動への耐性といった要件を満たす多種類のコネクターを、その筐体内で使用する必要があります。モレックスのオートモーティブグレードコネクターでは、こういった要求に対応するために、電線対基板用と基板対基板用として回路数とコネクタースタイルの多様なセレクションをご利用になれます。
| スタック高さ | 回路 | 封止可能 | 電線対基板用 | 基板対基板用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SlimStackコネクター | 0.60~16.00mm | 6~240 | X | ||
| FFC/FPC用コネクター | 2~120 | X | |||
| Micro-Lock Plusコネクター | 2~42 | 最大6.00mm | X |
EVコントローラー外部のコネクター
モーター制御、DC/DC変換、車載充電、そしてインバーター機能を1個のユニット内でシームレスに統合しオートモーティブでの要求を満たす、コンパクトな4-in-1 EVコントローラーの設計には、モレックスの高性能コネクターをご使用ください。これらのコネクターにより、高電圧の接続性が確保され、スペースを最適化しながら、長期的信頼性と過酷な状況でのパフォーマンスを保証できます。高効率で耐久性のあるEVコントローラーを生み出すためには、弊社のコネクターは不可欠です。
| 端子サイズ | 回路 | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMC/CMXコネクター | 0.64、1.50、2.80mm | 22~154 | X | X | |
| Compactusコネクター | 0.50、1.00、2.80mm | 48~186 | X | X | |
| ConnTAK50コネクター | 0.50mm | 2~22 | X | ||
| DuraClikコネクター | 2.00mm | 2~15 | X | ||
| Mini50コネクター | 0.50mm、1.20mm | 2~38 | X | X | X |
| MX150コネクター | 1.50mm | 2~26 | X | X | X |
| MX-DaSHコネクター | 0.50mm、0.64mm、1.20mm、2.80mm、4.80mm | マルチプル、モジュラー、ハイブリッド | X | X | X |
EVコントローラー用電源供給
電源供給の最適化はEVを効率化する上で不可欠であり、これにより、車両のパフォーマンスに大きな違いを生み出すことができます。従来使用されたワイヤーハーネスと比較して、硬質、柔軟、および薄膜のバスバーでは重量の低減、スペースの節約、および組み立て工程の合理化ができます。また、バスバーでは従来型ワイヤーハーネスより電導性が向上します。バスバーでは、より効率的な電源供給のための大電流伝送が可能で、頑強で振動耐性の高いバスバーによる内部接続とその取り付けシステムは、障害点を減らし信頼性を高めます。
| 定格電圧 | 素材 | 機能 | |
|---|---|---|---|
| バスバー | 30.0~200.0A | 銅、錫、マイラー、ノーメックス、硬質プラスチックとFR4 | フレキシブル接地ジャンパー、フレキシブルバスバー、硬質バスバー、薄膜型バスバー |