メインコンテンツにスキップ

産業用電力、安全、電気ソリューション

工場で電力を供給する際、製造会社やエンジニアは性能、信頼性、安全性を求めます。電力インフラを担当する設計者や設置者は、今日の高度な製造エコシステムのニーズを満たすコンポーネントを提供できるサプライヤーに依存しています。さらに、国や地域によって基準が異なるため、複雑な規制の状況を深く理解する必要があります。モレックスは、インダストリー4.0を支援するテクノロジー一式とともに、専門的な設計およびエンジニアリングの専門知識を提供しています。

概要


工場フロアの効果的な設計とは、比類のないレベルの安全性、スピード、効率へのコミットメントを意味し、最小限のダウンタイムと最大の生産パフォーマンスを可能にします。

安全で整備された環境を作ることは非常に重要であり、最高品質の機器を利用することは、あらゆる製造施設において最も重要です。電力システムには、絶縁エンクロージャー、非常停止システム、信頼性の高い非通電ソリューション、センサー、スイッチなど、設置者とオペレーターの安全を守るための多数の制御装置が必要です。国や地域によって規格が異なるため、高性能なソリューションを提供しながら、独自のグローバル要件をナビゲートできる信頼できるサプライヤーとの協力が不可欠です 

食品や飲料から自動車生産に至るまで、電気相互接続システムは最高レベルの生産レベルを確実に維持し、最も過酷な環境でもダウンタイムのリスクを最小限に抑える必要があります。

モレックスは、多様な産業分野で比類のない品質と信頼性を備えた革新的な電気および電力ソリューションを提供し、世界中のお客様から信頼を得ています。   

注目の情報


電気製品に関する深い経験が、作業者の安全を向上

競争力と収益性を維持するために、メーカー各社は生産効率を常に維持向上させる必要があります。生産能力の強化やサプライチェーンの状況改善のために、装置や機械を追加する企業もあれば、工程を手作業から自動化することで省力化を図る企業もあります。ただ、メーカーがどのような変更を行うにしても、その変更は作業者の安全性を犠牲にするものであってはなりません。

Woodheadのカタログ

産業環境は比類なく苛酷です。常に存在する作業者のケガや機器の誤動作のリスクを最小限に抑えながら、効率と生産性を最大化する必要があります。Woodhead電気ソリューションは、最も過酷な環境にわたり、モレックスの数十年にわたる実績ある専門知識を組み込んでいます。ポータブル照明から配電まで、各製品は妥協のないパフォーマンスを提供するために精密に設計されています。

Super-Safeway GFCI工業デューティ製品

モレックスは、GFCI製品ファミリーでIP69K保護等級の製品を提供しています。モレックスのSuper-Safeway地絡回路遮断器(GFCI)工業デューティ20.0A製品は、作業員や機器が危険にさらされる場所に設置されます。Super-SafewayおよびSafeway®製品群は、商用および工業用アプリケーション向けに幅広い常置およびポータブルGFCIソリューションラインを提供。なかでも新たに登場したIP69K保護等級付き20Aデバイスは極めて高レベルな保護を提供します。

過酷な条件下での安全性

屋外アプリケーション用の電力システムを設計する際には、安全規制を理解することが重要です。モレックスのWoodhead GFCIソリューションは、最も厳しい規格への準拠を保証し、最も過酷な環境でも信頼性を提供します。

画像

送電を最適化する設計

モレックスは、過酷な環境下での高電圧アプリケーションにおける長期的な信頼性のために設計された端子、ターミナルブロック、コネクターなど、再生可能エネルギーアプリケーション向けの幅広い接続ソリューションを提供しています。

画像

注目の製品