高性能HVACヒートポンプ
ヒートポンプシステムには、幅広いモジュラー機能に対応できる高電圧パワー用コネクターと制御基板が必要です。コンパクトな設計で最適な電気性能を提供すると同時に、コスト効率が高く、信頼性が高く、かつ安全で設置やメンテナンスもしやすいことが求められます。
Molexのコネクターは、これらの課題に対処するべく専用設計されています。ラッチ、ポッティング対応ヘッダー、低嵌合力などの特徴を備えたこれらのコネクターは、高電圧用に設計されており、設置が簡単で、また高振動環境下でも嵌合ずれが生じません。
ヒートポンプユニットの厳しいスペース制約を満たすために、Molexは、設置面積の少ないプリント回路基板(PCB)用相互接続ソリューションの提供により、V-0/グローワイヤーなどの国際安全規格に準拠した幅広いセンサー入力およびアクチュエーター出力の安全かつ確実な管理をサポートしています。
注目の製品
高電圧電源ソリューション
ヒートポンプシステムの設計者にとって、電気性能、設置とメンテナンスのしやすさ、そして全般的システムコスト間のバランスを取ることは、依然として重要な課題です。高電圧アプリケーション向けMolexコネクターは、特殊工具を必要とせずに低挿入力で簡単に終端処理でき、電気性能を犠牲にすることなく組み立てと分解作業を大幅に簡素化します。
| 回路 | 最大 定格電流 | 最大 電圧 | ケーブルサイズ | |
|---|---|---|---|---|
| バリヤーストリップと端子ストリップ | 2~12 | 63.0A | 600V | 12~26 AWG |
| Quixonクィックディスコネクト | 20.4A | 600V | 10~22 AWG |
センサー、バルブ、スイッチ向けコネクター
ヒートポンプセンサー、バルブ、スイッチには、設置面積やコストを増やすことなく振動や衝撃など通常想定される機械的ストレスに耐えることのできる、コンパクトで耐久性のあるコンポーネントが必要です。フリクションロックやポジティブロックなどの堅牢性を備えたMolexの小型コネクターは、高振動環境下での確実な接続をサポートします。表面実装技術(SMT)によるテープレスコネクターやコンポーネントを採用したMolexの相互接続ソリューションは、手作業を減らし、生産コスト全体の削減に貢献します。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| OneBladeコネクター | 電線対基板 | 1.00mm | 2~8 | 2.5A |
| Pico-Claspコネクター | 電線対基板 | 1.00mm | 2~50 | 2.0A |
主電源および制御基板コネクター
ヒートポンプユニットの物理的制約内に収めるべく基板スペースを最適化するために、設計エンジニアは、堅牢な接続を犠牲にすることなくPCB専有面積がより小さいコンポーネントを選択する必要があります。Molexの小型で堅牢なコネクターは、ポジティブロックとラッチ、ポッティング対応ヘッダーを備えており、耐久性を確保しながらコネクターの設置面積を最小限に抑えます。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板 | 2.00mm | 2~8 | 4.0A |
| Mini-Fitコネクター | 電線対電線 電線対基板 基板対基板 |
4.20mm | 2~24 | 20.5A |
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板 | 1.25mm 2.00mm |
2~42 | 4.7A |
| KK Plusコネクター | 電線対基板 | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 11.0A |
| CP-6.5コネクター | 電線対電線 電線対基板 |
6.50mm | 2~6 | 12.5A |
| Mini-Lockコネクター | 電線対基板 | 2.50mm | 2~15 | 3.5A |
| タイプ | 向き | タブ厚 | タブ幅 | |
|---|---|---|---|---|
| PCBタブ | クィックディスコネクト | PCBフラグタブ PCBストレートタブ |
0.51mm 0.81mm |
2.79mm 4.75mm 6.35mm |
| 最大 定格電流 | 最大 電圧 | ケーブルサイズ | |
|---|---|---|---|
| Quixonクィックディスコネクト | 20.4A | 600V | 10~22 AWG |
センサーコネクター
ヒートポンプは極度の低温と高温の両方で稼働することが求められるため、広い温度スペクトル全般において故障することなく精度と信頼性を維持するセンサーコネクターを必要とします。Molexのコネクターは、信頼性を念頭に置いて設計されており、過酷な動作条件下でも最適な性能を提供します。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Lockコネクター | 電線対基板 | 2.50mm | 2~15 | 3.5A | -40〜+105°C |
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板 |
2.00mm | 2~8 | 4.0A | -40〜+105°C |