ウェアラブルインスリンポンプ設計を最適化
設計エンジニアは、患者の受容と治療へのアドヒアランスを強化するウェアラブルインスリンポンプを開発する際、競合する制約に直面します。これらのポンプは、ユーザーの快適性を向上させ、容易に人目から隠し、移動の自由度を高めるために、より小さく、より目立たないようにする必要があります。また、厳格な安全規制に準拠しながら、効果的な糖尿病管理のために、高いレベルの機能性を維持し、正確で一貫したインスリン送達を計算することも必要です。
エンジニアは、患者の受け入れとアドヒアランスを促進するインスリン投与量の正確な測定と供給を確実なものとするために、新しい小型化方法と高度なシグナルインテグリティ機能に注目しています。 開発プロセスを安全基準と整合させ、装着型インスリンポンプの機能を成功させるためには、規制遵守を早期に検討することが不可欠です。
モレックスは、設計エンジニアに小型化と省スペース化技術の最新機能を提供するため、専門知識およびハードウェアソリューションを提供しています。モレックスは、優れた信号整合性と長い製品寿命のために設計された高品質のコネクターを提供することの重要性を認識し、インピーダンスマッチングやシールドなどの機能を取り入れて精度を維持しています。フィリップス・メディサイズとともに、モレックスはISO 13485などの規制基準に準拠した厳格な品質管理システムを確立し、市場承認要件を満たす高品質の設計と実行を保証しています。
注目の製品
主要エレクトロニクスとパワー
ウェアラブルインスリンポンプ設計のサイズおよび重量を低減することは、ユーザーの快適性および利便性を改善し、デバイスを目立たずに着用することを容易にします。これは、コア機能に必要な電気的性能を維持できる軽量材料と、よりコンパクトなコンポーネントを採用することで、部分的に達成できます。モレックスの薄型コネクターのオプションは、ポンプ装置の表面からの突出を最小限に抑え、着用者の引っかかりや不快感などのリスクを低減しながら、より滑らかで合理化されたプロファイルを提供します。
| 構成 | ピッチ | 回路 | アクチュエータースタイル | |
|---|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用 | 0.20~2.00mm | 2~120 |
フロントフリップ、バックフリップ、非ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ |
| 構成 | ピッチ | 最大ディレーティング電流 | 電圧(最大) | 実装スタイル | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pico-EZmateコネクター | 電線対基板用 |
1.00、1.20、1.80mm | 3.0、5.0A |
50V | SMT |
コミュニケーション
電源または外部ワイヤレス機器からの電磁干渉(EMI)は、ウェアラブルインスリンポンプにおけるシグナルの完全性および通信の信頼性を損なう可能性があります。設計エンジニアは適切なシールド、接地、信号ルーティング技術などを使用して、最適なパフォーマンスとユーザーの安全性を確保できます。モレックスの実績あるウェアラブルインスリンポンプコネクターは、EMIやクロストークから保護するために、金属化シェルやプレートなどのシールドオプションを提供できます。
| 構成 | ピッチ | 回路 | 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| USB Type-Cコネクター | 電線対基板用 | 0.50mm | 4~24 | 6.0A |
| 構成 | 周波数 | |
|---|---|---|
| 5G mmWaveRFフレックス対基板用コネクター | シグナル用:2~4 接地用:4~6 パワー用:4~0 |
15 GHz 25 GHz |
インスリンタンクおよび注入セット
ウェアラブルインスリンポンプ設計の構造は、意図する機能を効果的に実行するために、正確な射出成形および慎重な組立プロセスを必要とします。各製造ステップにおける品質管理措置により、各コンポーネントが最高の基準を満たしていることの保証となります。細部への細心の注意と安全プロトコルの遵守は、針やカニューレなどの金属製鋭利器具の統合にまで及びます。モレックスとフィリップス・メディサイズが開発した品質管理プログラムは、患者の安全性、使いやすさ、信頼性の高いインスリン注入の検査など、医療用ウェアラブルの多くの生産および組み立ての問題に特に取り組んでいます。
要因
ウェアラブルインスリンポンプの設計開発では、人的要因を考慮することが最優先事項であり、ユーザーのニーズ、好み、および制限に関する詳細な調査とテストが必要であることがしばしばあります。モレックスの会社であるフィリップス・メディサイズは、コネクテッドヘルス製品開発の専門知識を持ち、使いやすさと人間中心の設計を強調しています。これにより、ウェアラブルインスリンポンプと連続グルコースモニター(CGM)がシームレスに統合されます。