スマートデバイスのための接続ソリューション
スマートデバイスメーカーは、イノベーションに伴って増加する課題に直面しています。より多くの機能を備えた小型デバイスに対する需要は、パフォーマンスと機能性を犠牲にしない小型化の必要性を高めています。消費者は、標準機能として耐水性、耐落下性、長いバッテリー寿命を期待するようになっており、5Gテクノロジーの統合も、高度なアンテナと電力管理の要件で複雑性を悪化させています。折畳み式ディスプレイの台頭は、放熱関連の課題や、軽量かつ柔軟で信頼性に優れたコンポーネントの必要性などのさらなるエンジニアリング課題を生み出しています。
これらの課題を克服するには、パフォーマンスとイノベーションのバランスを取る次世代ソリューションが必要です。フレキシブル回路とプリンテッドエレクトロニクスは、ユニークな設計機能を可能にしながら、サイズと重量を低減します。マルチバンドアンテナは、高速5G接続と省電力コンポーネントがバッテリーと熱管理に対応することを確実にします。折畳み式デバイスには、高度なヒンジ設計と柔軟なコネクターが、繰り返しの使用に耐える耐久性とシームレスな操作を提供します。
モレックスのソリューションは、スペース効率のための超小型コネクター、耐久性のための堅牢な設計、信頼性に優れた5Gデータ転送のための高周波コネクター、折畳み式デバイスのための柔軟なコネクターで、これらの多様なニーズに対応します。将来のイノベーションと信頼性に焦点を当てるモレックスは、パフォーマンス、耐久性、高度な機能性に対するユーザーの要求を満たす次世代製品でメーカーを支援します。
注目の製品
スマートデバイスのための信号コネクター
スマートデバイスが高度なディスプレイとオーディオ機能をサポートするには、シグナルインテグリティを維持し、干渉を最小限に抑えるコンパクトで高速な接続が必要です。高密度のピン配置、強力なシールド、柔軟な統合オプションを組み合わせたモレックスの省スペースコネクターは、振動に耐え、安定した接続を確保しながら高速データ転送を実現します。
| サブシステム | 製品 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | 高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ コネクター | Quad-Rowコネクター | 0.175mm | 12~80 | 0.3A(信号)、3.0、4.0A(ネイル) | 0.50、0.60、0.80mm |
| SlimStackコネクター | 0.35~1.25mm | 6~240 | 0.3A(信号)、18.0A(電力) | 0.60~16.00mm(嵌合) | |
| FFC/FPC用コネクター | 0.20~2.00mm | 2~120 | 2.0A | ||
| Premo-Flex FFCケーブル | 0.25~1.25mm | 2~120 | |||
| カメラ、スピーカー、マイクロフォンコネクター | Quad-Rowコネクター | 0.175mm | 12~80 | 0.3A(信号)、3.0、4.0A(ネイル) | 0.50、0.60、0.80mm |
| SlimStackコネクター | 0.35~1.25mm | 6~240 | 0.3A(信号)、18.0A(電力) | 0.60~16.00mm(嵌合) | |
| SlimStack TOGコネクター | 0.35~1.25mm | 6~240 | 0.3A(信号)、3.0A(電力) | 0.60、0.70mm | |
| メモリーモジュールコネクター | Quad-Rowコネクター | 0.175mm | 12~80 | 0.3A(信号)、3.0、4.0A(ネイル) | 0.50、0.60、0.80mm |
| SlimStackコネクター | 0.35~1.25mm | 6~240 | 0.3A(信号)、18.0A(電力) | 0.60~16.00mm(嵌合) | |
| タイプ | 回路 | イジェクタータイプ | |||
| メモリー/SIMカードコネクター | SD、SIMカード、コンボソケット | 6~9 | プッシュプッシュ、プッシュプル ヒンジ、トレイ、ピンイジェクト |
スマートデバイスのためのRFコネクター
一貫したパフォーマンスを実現するためにも、今日の5G対応スマートデバイスには、高周波シグナルインテグリティ、強力なEMI耐性、物理ストレスに耐える能力が必要です。モレックスのRFコネクターは、信号損失を最小限に抑え、強力なシールドを提供することで、RFパフォーマンスを最適化します。強化設計が施されたこれらのコネクターは、高い信頼性で物理的なストレスや突然の衝撃に耐えることができます。
| サブシステム | 製品 | ピン配置 | ピッチ | 周波数特性範囲 |
|---|---|---|---|---|
| mmWave RFコネクター | 5G mmWaveRFフレックス対基板コネクター | 信号:2~4、接地:4~6、電源:4~0 | 0.35mm | 最大15 GHz(5G15シリーズ)または最大25 GHz(5G25シリーズ) |
スマートデバイスのためのパワー用コネクター
スマートデバイスがよりコンパクトになり、より強力になるにつれて、バッテリーの寿命を管理し、電力を効率的に分配して、熱蓄積を最小限に抑えることがますます難しくなっています。モレックスの省エネ型パワー用コネクターは、高速充電やバッテリー用途のためのコンパクトで信頼性に優れたソリューションを提供します。これらの低抵抗コネクターは、電力損失を低減し、熱管理を支援することで、スリムで高度なデバイスでのバッテリー寿命の延長とスムーズな動作を確実にします。
| サブシステム | 製品 | 構成 | 電流(最大) | 回路 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ コネクター | SlimStack GCB7Xバッテリーコネクター | 基板対基板用 | 18.0A | 6~240 | 0.35~1.25mm |
| 製品 | 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | 耐久性(最小) | |
| 充電用コネクター | Micro-USBコネクター | 電線対基板用 |
1.0A(信号)、1.8A(電力) | 30V AC | 10,000サイクル |
| USB Type-Cコネクター | 電線対基板用 |
6.0A |
30V |
10,000サイクル |