レストラン向け配膳ロボットの信頼できる接続設計
レストラン向け配膳ロボットには、狭いスペースに収まる信頼性の高いロープロファイル コネクターが必要です。これにより、さまざまなセンサー、モーター、通信、ユーザーインターフェースシステムを備えたコンパクトなロボットが可能になります。これらのコネクターは、絶え間ない振動、変動する負荷、および潜在的な干渉に耐えながら、安定した信号および電力伝送を維持する必要があります。
堅牢で確実なコネクターは、頻繁な機械的ストレスや振動に耐えることができます。高性能接続ソリューションは、干渉や負荷の変動にもかかわらず、信号と電力の整合性を維持するのに役立ちます。カスタマイズ可能な構成の省スペースコネクターは、柔軟な設計をサポートし、組み立てプロセスを簡素化します。
Molexのソリューションは、強力なロック機構と強化された接点保護を備え、配膳ロボットの振動が起こりやすい環境で信頼性の高い性能を発揮します。高度な嵌合ガイダンスと信号シールドにより、安定した電気的接続を確保します。これらの小型モジュラーコネクターとカスタマイズ可能なケーブルアセンブリーは、スペース利用を最適化するほか、色分けされたオプションにより統合を合理化し、組み立ての効率を最大化します。
注目の製品
レストラン向け配膳ロボット用メインコントローラーコネクター
レストラン向け配膳ロボット用のコンパクトなコントローラーボードを設計する場合、エンジニアは、振動や温度の変動に耐えながら、限られたスペースに収まる信頼性の高い信号および電源コネクターを必要とします。Molexのロープロファイル コネクターは、高い嵌合サイクル定格と堅牢なロック機構を提供し、厳しい条件下で一貫した性能を提供する柔軟な設計を促進します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 |
3.00mm |
10.5A |
30~18 AWG |
2~24 |
| Mini-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線、基板対基板 |
4.20mm |
13.0A |
28~16 AWG |
1~40 |
| Mini-Lockコネクター | 電線対基板、電線対電線 |
2.50mm |
3.5A |
26~20 AWG |
2~15 |
| PicoBladeコネクター | 電線対基板、電線対電線 |
1.25mm |
2.5A |
32~26 AWG |
2~15 |
レストラン向け配膳ロボット用電源およびモーターコネクター
レストラン向け配膳ロボットのモーターシステムでは、定常的な振動やさまざまな負荷のもとでも、狭いスペースで一貫した電力を供給できるコンパクトで信頼性の高いコネクターを必要とします。Molexのコネクターは、強力なロック機能、優れた接点保護、高い嵌合保持力により、こうした要求の厳しい用途においても信頼性の高い電力供給を保証します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線、基板対基板 |
4.20mm |
13.0A |
28~16 AWG |
1~40 |
| KK Plusコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 2.50、3.00、3.96mm | 11.0A | 28~18 AWG | 2~8 |
レストラン向け配膳ロボット用のデータおよび通信コネクター
コンパクトなレストラン向け配膳ロボットの用途で高速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現するには、エンジニアには、電磁干渉に効果的に抵抗するスペース効率の高いインターコネクトが必要です。Molexのコネクターには強化された信号シールドが備わっており、干渉が発生しやすいロボット通信システムにおいて高速なデータ伝送をサポートします。高度な嵌合ガイダンスとカスタマイズ可能なケーブルソリューションにより、これらのコネクターは設計の柔軟性を提供し、スペースに制約のある環境で性能を最適化します。
| 電流(最大) | 電圧(最大) | 回路 | 接触抵抗(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| Micro USBコネクター | 1.0A(信号)、1.8A(電力) | 30V AC(RMS) | 2、3、4(信号)、1、5(電力) | 20ミリオーム |
| USB Type-Cコネクター | 6.0A | 48V DC | 6~24 | |
| USB Type-Aコネクター | 3.0A | 40V DC | 4~19 | |
| ターミナルブロック | 120~380A | 600または1000V | ||
| モジュラージャックおよびプラグ | 15.0A | 150V AC(RMS) |
レストラン向け配膳ロボット用センサーシステムコネクター
レストラン向け配膳ロボットのセンサーシステムは、限られたスペースと連続動作という制約のもとで、センシティブな信号を保護する信頼性の高いコネクターが必要です。Molexのコネクターは、シグナルインテグリティを維持するための安全なロック機構と個別の配線オプションを備え、要求の厳しいロボットアプリケーションで信頼性の高い性能を発揮します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PicoBladeコネクター | 電線対基板、電線対電線 |
1.25mm |
2.5A |
32~26 AWG |
2~15 |
| Mini-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線、基板対基板 |
4.20mm |
13.0A |
28~16 AWG |
1~40 |
レストラン向け配膳ロボット用カメラおよびナビゲーションコネクター
レストラン向け配膳ロボットのカメラおよびナビゲーションシステムでは、限られたスペースや機械的ストレスのもとでシグナルインテグリティを維持するために、信頼性の高い電源と高速データ接続が必要です。Molexの小型コネクターは、堅牢なロック機構と強化された接点保護を提供し、コンパクトで振動が起こりやすい環境でのカメラおよびナビゲーションシステムの一貫した性能をサポートします。
| ピッチ | 電流(最大) | 回路 | 電圧(最大) | フレックスサイクル数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SlimStackコネクター | 0.35~1.25mm |
18.0A |
6~240 |
||
| PicoBladeコネクター | 1.25mm | 2.5A | 2~15 | ||
| Micro USBコネクター | 1.0A(信号)、1.8A(電力) | 2、3、4(信号)、1、5(電力) | 30V AC(RMS) | ||
| USB Type-Cコネクター | 6.0A | 48V DC | |||
| FFC/FPC用コネクター | 2.0A | 2~120 | 125V | ||
| Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル | 1.4A | 60V AC | 1万~250万 |
レストラン向け配膳ロボット用ユーザーインターフェースおよびディスプレイコネクター
レストラン向け配膳ロボット用のユーザーインターフェースシステムを設計するエンジニアは、コネクターの信頼性が高く、嵌合がしっかりしていて、頻繁に使用できるように十分な堅牢性があることを確認する必要があります。Molexは、タッチスクリーンおよびディスプレイコンポーネントの耐久性を高めるために、繰り返しの使用に効果的に耐えられるよう、改善された接点保護とカスタマイズ可能なケーブルオプションを特徴とする安全なコネクターを提供しています。
| 電流(最大) | 回路 | 電圧(最大) | フレックスサイクル数 | データレート | |
|---|---|---|---|---|---|
| PicoBladeコネクター | 2.5A | 2~15 | |||
| USB Type-Cコネクター | 6.0A | 最大80Gbps | |||
| HDMIコネクター | 0.5A | 40V DC | 最大48Gbps | ||
| FFC/FPC用コネクター | 2.0A | 2~120 | 125V | ||
| Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル | 1.4A | 60V AC | 1万~250万 |