イヤホンを設計する: 小型化と高性能のバランスを取る
業界では、サウンドの再現性と信頼性が高く、より小さく高品質のイヤホンを開発する競争になっています。これらのコンパクトデバイスでバッテリー寿命とスマート機能が向上し、長寿命と利便性に対する消費者の要求を満たしています。これらの進化と、コスト効率の高い生産や日常使用に対する耐久性の要件とのバランスを取ることは、引き続き課題となっています。
先進的な技術をこれらのスペース制約があるデバイスに組み込むことは、厳しいハードルです。精密工学とMolexの最先端マイクロミニチュアPCBコネクターにより、高品質のサウンドコンポーネントとインテリジェントな機能を設計に組み込むことができます。
Molexの堅牢な相互接続システムと電子的ソリューションにより、ユーザーのためにイヤホンが日常の損耗に耐え、さまざまな条件で動作し、長寿命を保つ能力が向上します。当社は、設計と材料科学を通じて、ユーザーの期待に沿うだけでなくその上を行くデバイス開発の促進を支援しています。
注目の製品
オーディオドライバーのコンポーネント
設計技術者は引き続き革新を行って、コンパクトなデバイスの中でも、低音の応答性が向上しサウンドがクリアなハイファイオーディオを提供しています。Molexは、高密度回路の接続を確保しながらPCBのスペースを最大化する必要がある設計技術者向けに最適化した世界最小のコネクターの開発で業界を主導しています。これらの進化したコネクターの特徴は、パワフルな低音による振動に対応できる信頼性のある性能と耐久性を確保した堅牢な構造です。
| 設定 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| Quad-Rowコネクター | 基板対基板 | 0.175mm | 20、32、36、64 | 3.0A |
| 設定 | ピッチ | 回路 | アクチュエータースタイル | |
|---|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板 | 0.20~2.00mm | 2~120 | フロントフリップ、バックフリップ、non-ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ |
| Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル | ケーブル | 0.25~2.54mm | 3~120 |
電源と充電のコンポーネント
バッテリー寿命を改善し、製品の信頼性を確保するため、イヤホンの設計には、これらの小さいフォームファクターでもPCBに確実に保持されるコネクターを組み込むことが必要です。Molexは、非常にコンパクトな設計でもパワーと電気的信頼性があるマイクロミニチュア パワー用コネクターを提供して、省スペースと急速充電を実現しています。
| 設定 | ピッチ | 回路 | アクチュエータースタイル | |
|---|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板 | 0.20~2.00mm | 2~120 | フロントフリップ、バックフリップ、non-ZIF、スライダー、フレキシラッチ、ワンタッチ |
| Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル | ケーブル | 0.25~2.54mm | 3~120 |
| 設定 | ピッチ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| OneBladeコネクター | 電線対基板 | 1.00mm | 2~8 | 2.5A |
| Pico-Lockコネクター | 電線対基板 | 1.00~3.00mm | 2~12 | 10.0A |
| Quad-Rowコネクター | 基板対基板 | 0.175mm | 20、32、36、64 | 3.0A |
| SlimStack GCB7Xバッテリーコネクター | 基板対基板 | 0.40mm | 信号ピン6 + 電源ピン4 + フィッティングネイル2 | 15.0A |
| USB Type-Cコネクター | 電線対基板用 | 0.50mm | 4~24 | 6.0A |
| Zero-Hachiコネクター | 電線対基板用 | 0.80mm | 2~20 | 2.5A |