現代の食器洗い機に対応するスマートな接続性
食器洗い機の設計は、皿の洗浄にとどまらず、家庭で最も厳しい環境の1つで複雑なエンジニアリング上の課題に取り組むことと関連しています。エンジニアには、湿度による腐食と乾燥サイクルによる強い熱に耐え、時間の経過とともに部品を緩ませる振動に対応するコネクターが必要です。食器洗い機は、モーター、ヒーター、制御ボードを効率的にサポートするために最適化された電力供給システムを必要とします。さらに、複雑な配線には、設置を容易にし、生産をスピードアップするための信頼性の高いソリューションが必要です。
これらの課題に対処するために、設計エンジニアは、厳しい環境でのパフォーマンス、信頼性、効率性を保証する革新的な機能を必要としています。コネクターは、水の浸入や腐食に対抗するために完全に密封する必要があります。また、グローワイヤー規格(IEC 60335-1)への準拠により、熱ストレスにも耐えられることが保証されます。端子位置保証 (TPA) 機能による安全なロック機構により、振動下での誤嵌合および脱嵌合を防止します。堅牢性以外にも、高電流、低抵抗コネクターは効率的な電力供給を容易にします。さらに、終端処理済みのケーブルアセンブリにより、インストールが合理化され、エラーが軽減されます。
モレックスは、多様な電力および信号要件をサポートするコンパクトな高性能接続ソリューションを提供し、さまざまなコンポーネントにわたる設計の柔軟性と互換性を保証します。グローワイヤーのコンプライアンスと誤嵌合防止により安全性を確保し、安全なラッチシステムや埃や湿気からの保護により、過酷な環境での長時間の動作を可能にします。さらに、偏光設計と嵌合しやすい機能により、アセンブリのミスが軽減され、生産が加速され、大容量食器洗い機の製造が容易になります。
食器洗い機用電源およびモーター制御コネクター
頻繁なサイクル、振動、高電流負荷に直面する食器洗い機の電力システムの場合、エンジニアにはモーター、ポンプ、ヒーターへの安定した電力供給を保証するコンパクトな耐久性のあるコネクターを必要とします。食器洗い機の課題に取り組むモレックスの高出力コネクターは、堅牢なロック機能、完全に絶縁された端子、コンパクトな設計を組み込んで、最も狭い場所でも信頼性の高い電力供給を保証します。偶発的な切断を防ぐように設計されたこれらのコネクターは、要求の厳しい食器洗い機の用途に揺るぎない性能を提供します。
| サブシステム | 製品 | 電流(最大) | 電圧(最大) | グローワイヤー対応 |
|---|---|---|---|---|
| モーター | RAST 2.5 コネクター | 4.0A | 32V AC、250V AC | X |
| ヒーター | RAST 5コネクター | 16.0A | 250V | X |
| 水バルブ | RAST 5コネクター | 16.0A | 250V | X |
| RASTパワーコネクター | 10.0A | 110V | X | |
| 排水ポンプ | RAST 5 コネクター | 16.0A | 250V | X |
| Rパワー用コネクター | 10.0A | 110V | X | |
| 循環ポンプ | RASTコネクター | 16.0A | 250V | X |
| ベント/ファン | RASTコネクター | 16.0A | 250V | X |
| EMI/EMCフィルター | RAST 5コネクター | 16.0A | 250V | X |
食器洗い機用センサーおよびスイッチコネクター
水位、温度、ドアの位置を正確に監視するには、設計エンジニアは嵌合ミスを防ぎ、湿気に耐え、安全な接続を維持するコンパクトで信頼性の高いコネクターが必要です。これが、厳しい環境で性能と安全性を引き続き維持するには不可欠です。モレックスのコネクターは、複数のキーイングオプション、堅牢なロック機能、コンパクトなフォームファクターを提供することで、食器洗い機センサーとスイッチの課題に対応します。これらの機能は、アセンブリエラーを最小限に抑えながら、湿気が多く、スペースに制約のある環境で、安全な動作、正確な信号伝送と安全な接続を保証します。
| サブシステム | 製品 | 電流(最大) | 電圧(最大) | グローワイヤー対応 |
|---|---|---|---|---|
| 給水および流量計 | RAST 2.5コネクター | 4.0A | 32V AC、250V AC | X |
| 水位センサー | RASTコネクター | 16.0A | 250V | X |
| 濁度センサー | RASTコネクター | 16.0A | 250V | X |
| 洗剤ディスペンサー | RASTパワーコネクター | 10.0A | 110V | X |
食器洗い機制御ボードコネクター
食器洗い機制御ボードの厳しい制約の中で、設計エンジニアは、合理化されたアセンブリ、信頼性の高い信号および電力供給、長期的な耐久性を確保するという課題に直面しています。これらの要求には、過酷な環境に耐えることができるコンパクトで安全なコネクターが必要です。モレックスは、狭いスペースに相応しいコンパクトなコネクターや、嵌合ミスを排除する偏光嵌合フットプリントなど、これらの課題に対応するように設計されたコネクターソリューションの幅広い製品ラインアップを提供しています。安全なロック機構とTPA、そしてグローワイヤー対応材料、セルフアライメントインターフェース、ポッティング対応ヘッダーを備えたモレックスコネクターは、安全な接続と耐久性の向上を保証します。
| 製品 | 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | グローワイヤー対応 | キーイングと分極 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Fitシグマコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 13.5A | 600V AC (rms)/DC | X | 機械式キーイングと分極 |
| Nano-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 8.0A | 250V | X | 機械式および色分けされたキーイング |
| RASTコネクター | 電線対基板 | 10.0A | 110V | X | 機械式キーイングと分極 |
| KKコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 11.0A | 350V AC/DC | X | 機械的な分極 |
| Mini-Lockコネクター | 電線対基板 | 5.0A | 250V | 利用可能なオプション | 機械的にキーイング |
| Mini-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 13.0A | 600V AC/DC | 利用可能なオプション | 機械式、色分けされたキーイングおよび分極 |
| Mega-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 30.0A | 600V | X | 機械式、色分けされたキーイングおよび分極 |
食器洗い機のユーザーインターフェース コネクター
食器洗い機のユーザーインターフェースを設計する際に、エンジニアは組立における厳しい制約の複雑さを克服し、長期的な耐久性を提供する必要があります。湿気、熱、振動の絶え間ない影響にもかかわらず、一貫した信号と電力の伝送を維持するため、コンパクトで弾力性のあるコネクターに依存しています。モレックスの高性能接続ソリューションは、ロープロファイル設計、安全なロック機構、柔軟なルーティングオプションでこれらの課題に対処します。これらの機能は、組み立てを合理化し、設計の柔軟性を高め、持続的な信頼性を保証することで、ユーザーインターフェースが使用頻度が高く、厳しい環境で信頼性の高いパフォーマンスを発揮できるようにします。
| 製品 | 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板、基板対基板 | 0.2A | 50V |
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板 | 4.0A | 250V |