現代の乾燥機向けの信頼性の高い接続ソリューション
乾燥機の設計には、極端な温度、振動、機械的ストレスに耐える材料と相互接続を組み込む必要があります。設計者には、ドラムやファンなどの回転部品からの絶え間ない振動にもかかわらず、安全な接続を確保しながら、長時間高温にさらされても耐えられる堅牢で耐熱性のあるコネクターが必要です。電力接続は、無駄や過剰な熱なしに効率的な配電を提供する必要があります。
最適な乾燥機設計を作成するには、エンジニアは、耐高温性があり、長時間の高温曝露に耐えるグローワイヤーテスト750°CおよびIEC 60335-1規格に準拠しているコネクターを選択する必要があります。端子位置保証(TPA)と振動抵抗機能付きの安全なロック機構があれば、持続的な振動による切断を防ぐことができます。高電流で低抵抗のコネクターは、熱の蓄積を低減しながら、効率的な電力供給を促進します。
Molexの耐久性の高いグローワイヤー対応コネクターは、高温乾燥機アプリケーションにおける火災の危険性を最小限に抑えながら、安全性と効率を向上させます。堅牢なロック機構、キーイング、セルフアライメント機能を備えたこれらのコネクターは、高振動による切断を防ぎます。EMI/EMCフィルタリングを内蔵した電源コネクターは、干渉を低減し、安定した乾燥機パフォーマンスをサポートし、ノイズコンプライアンス基準を満たすことで、クリーンで信頼性の高い電力を提供します。
注目の製品
乾燥機用電源および高電流コネクター
エンジニアがモーター、暖房、換気などの要求が厳しい乾燥機サブシステムに効率的な電力を供給するよう努力する中、最優先事項のひとつは安全で耐久性のある接続を確立することです。耐久性と革新性を兼ね備えたMolexの高電力接続ソリューションは、グローワイヤー準拠、堅牢なロック、複数のキーイングオプションを活用しながら最大16.0Aをサポートすることで、要求の厳しい乾燥機環境で効率的な耐火配線と高度な耐久性を提供します。
| サブシステム | 製品 | 電流(最大) | 電圧(最大) | グローワイヤー対応 |
|---|---|---|---|---|
| モーター | RAST 5コネクター | 16.0A | 250V | X |
| RASTパワーコネクター | 10.0A | 110V | X | |
| フラットブレードコネクター | 18.0A | 600V AC | いいえ | |
| ヒーター | RAST 5コネクター | 16.0A | 250V | X |
| 換気/熱空気インレット | RASTコネクター | 16.0A | 250V | X |
| 水バルブ | RAST 5コネクター | 16.0A | 250V | X |
| EMI/EMCフィルター | RAST 5コネクター | 16.0A | 250V | X |
乾燥機用センサーおよび安全コネクター
乾燥機接続ソリューションは、重要なセンサーと安全システムに対して安定した中断のないパフォーマンスを確保する必要があります。極端な振動や熱ストレスに耐えるよう設計されたMolexのソリューションは、耐熱材料とグローワイヤー準拠設計により高温環境でも優れた性能を発揮します。頑丈なロック機構、完全に絶縁された端子、極性ヘッダー、パネルマウントを備え、過酷な環境でも安全性と耐久性を保証します。
| サブシステム | 製品 | 電流(最大) | 電圧(最大) | グローワイヤー対応 |
|---|---|---|---|---|
| 湿度センサー | MLXコネクター | 13.5A、20.0A | 600V | 利用可能なオプション |
| サーモスタット | RASTコネクター | 16.0A | 250V | X |
| ドアスイッチ | ピンとソケットコネクター | 17.0A | 600V | 利用可能なオプション |
乾燥機用制御および通信コネクター
乾燥機の制御および通信システムで安定した信号伝送を維持するには、高温や狭い場所でも信頼性の高い接続が必要です。 Molexの接続ソリューションは、この課題に対する答えを提供します。耐久性の高いグローワイヤー準拠の素材と強力なポジティブロック機能を用いるこれらのソリューションは、高熱かつ高振動な乾燥機環境で優れた能力を発揮する安全で頑丈な接続を保証します。
| サブシステム | 製品 | 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) |
|---|---|---|---|---|
| 制御基板 | RASTコネクター | 電線対基板 | 16.0A | 250V |
| HMIおよびユーザーインターフェース | Mini-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 13.0A | 600V AC/DC |
| DuraClikコネクター | 電線対基板 | 3.0A | 125V | |
| RASTコネクター | 電線対基板 | 16.0A | 250V | |
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板、基板対基板 | 0.2A | 50V | |
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板 | 4.0A | 250V |