コンパクトで信頼性の高いバッテリーパック接続のための設計
設計エンジニアは、コンパクトなバッテリーエンクロージャー内で、効率性や信頼性を損なうことなく電力線や信号線を効率的に配線する必要があります。安全で高性能なバッテリーパックには、長期的な運用ライフサイクル全体を通じて高温、機械的衝撃、絶え間ない振動に耐えることができる堅牢なコネクターが必要です。現地でのメンテナンスやアップグレードに対するニーズのため、作業を迅速化し、エラーを最小限に抑えることができる直感的なモジュール式の接続ソリューションが求められています。
設計エンジニアは、統合された電力・信号コネクターを活用することで、スペースに制約のあるバッテリーハウジングの内のコンポーネント数を減らし、内部レイアウトを最適化しています。強力なロック機能を備えた耐振動コネクターは、過酷な条件下での使用や繰り返しの使用でも安定した電気的接続を確保します。迅速な設置と工具不要の修理点検を行えるように設計されたモジュラー式の相互接続システムは、時間の節約と、現地アップグレードの効率化に役立ちます。
Molexは、電力と信号を単一のインターフェースにまとめたコンパクトな兼用コネクターを提供して、高密度のバッテリー管理モジュールや制御モジュール内の基板スペースを最大化します。 高振動環境での偶発的な切断を防ぐため、これらの堅牢なコネクターには頑丈なロック機構が組み込まれています。設置が簡単なツール不要の配線をサポートするMolexのモジュラーソリューションは、システムの組み立てとアップグレードを簡素化します。
注目の製品
エネルギー貯蔵システム用のバッテリーパックコネクター
高密度のBESSユニット内での信号配線は困難で、より大きなシステムや機械的な干渉につながる可能性があります。Molexの超コンパクトコネクターは挿入力を最小限に抑えているため、狭いバッテリーレイアウト内での信号配線を円滑化しながら、組み立て時の損傷から嵌合面を保護します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-GridおよびC-Grid IIIコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 2.54mm | 3.0A | 36~22 AWG | 1~100 |
| iGridコネクター | 電線対基板 | 2.00mm | 3.0A | 28~22 AWG | 10~40 |
| Nano-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 2.50mm | 8.0A | 26~20 AWG | 2~16 |
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板 | 2.00mm | 4.0A | 28~22 AWG | 2~8 |
| Mini-SPOXコネクター | 電線対基板 | 2.50mm | 4.0A | 28~22 AWG | 2~15 |
| DuraClikコネクター | 電線対基板 | 2.00mm | 3.0A | 30~22 AWG | 2~15 |
| Mini50コネクター | 電線対基板 | 1.80mm | 4.0A | 26~22 AWG | 4~38 |
| ConnTAK50コネクター | 電線対基板 | 1.80mm | 6.0A | 26~22 AWG | 2~6回路(単列)、10~22回路(2列) |
バッテリー管理システム(BMS)PCBコネクターと信号インターフェースコネクター
狭いBMS基板内で電力と信号の接続を管理するには、多機能なレイアウトをサポートする柔軟な省スペースコネクターが必要です。Molexの小型化されたモジュラーコネクターは、単一のインターフェース内で電力と信号の伝送を実現し、信頼性の高い接続を確保しながら効率的なPCBレイアウトを促進します。
| 構成 | ピッチ | 電圧(最大) | 電線ゲージ | 取り付けタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabreコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 7.50mm | 600V | 24~14 AWG | スルーホールテクノロジー(THT) |
| Micro-Fitコネクター | 電線対電線 | 3.00mm | 600V | 30~18 AWG | THT |
| Mini-SPOXコネクター | 電線対基板 | 2.50mm | 250V | 28~22 AWG | THT |
| KKコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 2.54mm、3.96mm、5.08mm | 250V AC/DC | 30~18 AWG | 表面実装テクノロジーまたはTHT |
| C-GridおよびC-Grid IIIコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 2.54mm | 250V | 36~22 AWG | 表面実装またはTHT |
| H-DAC 64コネクター | 電線対基板、電線対電線 | 2.50mm | 500V DC | 22~18 AWG | 該当なし |
バッテリーパック接続用の通信ポートと制御ポート
BESSコントローラーには、狭いPCBレイアウトにフィットすると同時に、電力と信号を確実に伝送する、耐振動性を備えたコンパクトな通信ポートが必要です。頑丈なロック機構を備えたMolexの堅牢な省スペースコネクターは、困難なBESS通信インターフェース全体で一貫したシグナルインテグリティを提供します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | ロック機構 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 3.00mm | 10.5A | 30~18 AWG | 2~24 | フリクションロック |
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板 | 2.00mm | 4.0A | 28~22 AWG | 2~8 | ポジティブラッチ |
| DuraClikコネクター | 電線対基板 | 2.00mm | 3.0A | 30~22 AWG | 2~15 | ポジティブラッチ |
| MicroClaspコネクター | 電線対基板 | 2.00mm | 3.0A | 28~22 AWG | 2~40 | フリクションロック(オプションのラッチ) |
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | データレート(最大値) | 回路 | ロック機構 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSAutoLink相互接続システム | 電線対基板 | 0.80mm、1.27mm | 1.5A | 2.0Gbps | 4~5 | ポジティブロック |
| HSAutoLink II相互接続システム | 電線対基板 | 0.80mm、1.27mm | 1.5A | 13.5 Gbps | 6、12、14、ハイブリッド | ポジティブロック |
| HSAutoLink C相互接続システム | 電線対基板 | 0.80mm | 1.25A(端子あたり) | 40 Gbps | 24 | ポジティブロック |
バッテリーパック接続用の配電インターフェースと高電圧インターフェース
BESSパワー用コネクターは、過酷な環境条件に耐えながら、信頼性に優れた高電流パフォーマンスを実現する必要があります。Molexの高電力密度コネクターは、頑丈なロック係合と振動に耐える密封性を提供して、要求の厳しい電力インターフェースにおける信頼性を確保します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電圧(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabreコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 7.50mm | 18.0A | 600V | 24~14 AWG | 2~8 |
| Mega-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 5.70mm | 30.0A | 600V | 16~10 AWG | 2~12 |
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板 | 1.25mm、2.00mm | 4.7A | 250V AC RMS/DC | 30~22 AWG | 2~16(単列)、8~42(2列) |
| MX150コネクター | 電線対基板、電線対電線 | 3.50mm | 22.0A | 60V | 22~14 AWG | 2~20 |
| CMC/CMXコネクター | 電線対基板 | 2.54mm(CMC)。2.50mm、3.70mm(CMX) | 21.0A(CMC)、15.0A(CMX) | 32V DC | 22~12 AWG | 22~154 |
バッテリーパック接続用のセンサーと環境インターフェース
BESSのセンサーと環境インターフェースには、狭いスペース内で正確な信号を伝送するための、信頼性に優れた省スペース配線が必要です。Molexの超コンパクトコネクターは、低挿入力、完全に絶縁された端子、頑丈なロック係合を組み合わせることで、信頼性の高いセンサー信号を確保します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 5.70mm | 30.0A | 16~10 AWG | 2~12 |
| Sabreコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 7.50mm | 18.0A | 24~14 AWG | 2~8 |
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板 | 1.25mm、2.00mm | 4.7A | 30~22 AWG | 2~16(単列)、8~42(2列) |
| MicroClaspコネクター | 電線対基板 | 2.00mm | 3.0A | 28~22 AWG | 2~40 |
| PicoBladeコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 1.25mm | 2.5A | 32~26 AWG | 2~15 |
| Mini50コネクター | 電線対基板、電線対電線 | 1.80mm | 4.0A | 26~22 AWG | 4~38 |
| MX64コネクター | 電線対電線 | 2.54mm | 10.0A | 22~18 AWG | 2~8 |
バッテリーパック用の充電入力接続
住宅用BESSの充電インターフェースは、安定した耐振動接続を確保しながら、狭いスペース内で高電流を安全に流す必要があります。Molexの高電力密度コネクターは、頑丈なロック機能と強力な保持機構を用いて設計されており、継続的な充電サイクルや、要求の厳しいBESS環境でも信頼性に優れた電気的パフォーマンスを確保します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電圧(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 5.70mm | 30.0A | 600V | 16~10 AWG | 2~12 |
| Sabreコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 7.50mm | 18.0A | 600V | 24~14 AWG | 2~8 |
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板 | 1.25mm、2.00mm | 4.7A | 250V AC RMS/DC | 30~22 AWG | 2~16(単列)、8~42(2列) |