BESSインバーター設計における接続の最適化
システムの安全性とパフォーマンスを保証するためにも、BESSインバーターには、堅牢な高電圧絶縁を備え、適切な沿面距離と空間距離が確保された低抵抗の高出力コネクターが求められます。熱、湿度、埃の侵入に耐えるように設計された頑丈な密封コネクターは、長期的な信頼性に不可欠です。コネクターの素材も、度重なる熱膨張・収縮サイクルに耐えて、信頼性の高い電気接触を維持する必要があります。
BESSインバーターを設計するエンジニアは、狭いスペース内で安全かつ効率的な電力供給をサポートするために、コンパクトな高出力コネクターを採用しています。堅固な環境シーリングが施された高耐久性コネクターは、埃、湿度、振動にさらされる用途で一貫したパフォーマンスを発揮するために役立ちます。また、耐熱素材は、極端な熱サイクルにもかかわらず、信頼性の高い接続を維持していく上で役立ちます。
精密設計された省スペースのMolexコネクターは、堅牢な高電圧絶縁とともに最適化された接触形状を提供し、狭いスペース内での信頼性の高い安全な送電を確実にします。これらのコネクターは、堅牢なハウジング、IP定格のシーリング、頑丈なロック機構を備えており、要求の厳しいBESSインバーター用途でも一貫したパフォーマンスを実現します。耐熱素材を組み込むことによって、Molexコネクターは極端な温度変動に耐え、BESSインバーターにおける耐久性と安定性に優れた接続を可能にします。
注目の製品
BESS用インバーターの制御基板と信号インターフェース
BESSインバーターの制御基板では、高密度のPCB間における信号伝送を管理するために、小型で信頼性の高いコネクターを活用します。Molexの高密度コネクターには強固なロック機構が組み込まれており、コンパクトなBESSインバーター制御基板での信頼性の高い信号伝送を保証します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 3.00mm | 10.5A | 30~18 AWG | 2~24 |
| C-GridおよびC-Grid IIIコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 2.54mm | 3.0A | 36~22 AWG | 1~100 |
| Sabreコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 7.50mm | 18.0A | 24~14 AWG | 2~8 |
BESS用インバーターの高電圧電源入力接続
BESSインバーター内の高電圧電源入力接続は、過酷な動作条件下でも大電流負荷を安全かつ効率的に伝送する必要があります。堅牢なMolexコネクターは、BESSインバーターの電源入力インターフェースに低抵抗で高電流の接続ソリューションを提供します。主な機能には、高振動環境での端子外れを防ぐためのTPAや、頑丈で長期的な信頼性を実現するためのCPAなどがあります。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電圧(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabreコネクター | 電線対基板、電線対電線 |
7.50mm |
18.0A |
600V |
24~14 AWG |
2~8 |
| Mega-Fitコネクター | 電線対基板 |
5.70mm |
30.0A |
600V |
16~10 AWG |
2~12 |
BESS用インバーターの電源モジュールインターコネクト
BESSインバーター内の電源モジュールには、低~中電力線を配線するための、信頼性に優れた省スペース接続ソリューションが必要です。Molexのコンパクトな高電流コネクターは、頑丈なロック機構を備えた2列構成のインターフェースを提供することで、DC-AC変換での基板間の効率的なエネルギー伝達を促進します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | ロック機構 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、基板対基板 |
3.00mm |
10.5A |
30~18 AWG |
2~24 |
フリクションロック |
| Sabreコネクター | 電線対基板、電線対電線 |
7.50mm |
18.0A |
24~14 AWG |
2~8 |
ポジティブロック |
BESS用インバーターのAC出力電源接続
BESSインバーターでのAC出力には、スペース上の制約がある高振動の環境でも安全かつ確実に機能する、コンパクトな高電流コネクターが必要です。Molexのコンパクトなコネクターは、高耐久性ハウジングと頑丈な嵌合を提供して、要求の厳しいBESSインバーター用途での高電流AC電源供給をサポートします。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電圧(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega-Fitコネクター | 電線対基板 |
5.70mm |
30.0A |
600V |
16~10 AWG |
2~12 |
| Sabreコネクター | 電線対基板、電線対電線 |
7.50mm |
18.0A |
600V |
24~14 AWG |
2~8 |
BESS用インバーターのセンサー、熱、安全性インターフェース
BESSインバーター内にあるセンサーと安全システムのインターフェースには、振動や空間的な制約の下で信頼性の高いシグナルインテグリティを確保するための、堅牢でスペース効率に優れた接続が必要です。堅牢なロック機構と完全に絶縁された端子を備え、耐振動性に優れたMolexの小型コネクターは、インバーターセンサーインターフェースに整合性の高い信号伝送を提供します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板 |
2.00mm |
4.0A |
28~22 AWG |
2~8 |
| Nano-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 |
2.50mm |
8.0A |
26~20 AWG |
2~16 |
| Mini-SPOXコネクター | 電線対基板 |
2.50mm |
3.0A |
28~22 AWG |
2~15 |
| DuraClikコネクター | 電線対基板 |
2.00mm |
3.0A |
30~22 AWG |
2~15 |
| PicoBladeコネクター | 電線対基板、電線対電線 |
1.25mm |
2.5A |
32~26 AWG |
2~15 |