家庭用蓄電システムの接続の設計
接続性は比較的新しい家庭用蓄電システム(HESS)(別名:蓄電システム(ESS))における重要な考慮事項であり、これによってエネルギースループットの需要が高まっています。これらのシステムはより高度なエネルギーレベルを処理することから、リスクを軽減するには堅牢な熱管理が必要です。設計者にとって、必要な高出力の達成と低コンタクト抵抗および低電圧降下の確保をうまく両立させることが課題であり、これは発熱を最小限に抑える上で重要な要素です。このバランスは、効率だけでなく、システムの安全と寿命にとって極めて重要です。
住宅環境におけるもう1つの制約は、製品の物理的なフットプリントです。スペースを最小限に抑えるニーズは、PCBのレイアウトにまで影響を及ぼし、設計者は利用可能なスペースについて平方インチの単位まで最適化しようと努力しています。
このセクターが空前のペースで拡張し続けているため、メーカーは製品の市場投入までの期間の短縮を追求しています。コンポーネントに関するこの差し迫ったニーズはHESSの性能効率を高めるだけではなく、組立プロセスも簡素化します。簡単な施工を約束し、製造時間を最小限に抑える接続ソリューションとケーブルアセンブリーは贅沢なものではなく、この業界の成長に対応するための必須要件です。
モレックスは、こうした複雑な課題に対応できるように設計されたさまざまなソリューションで家庭用蓄電システムに対応しています。
注目の製品
バッテリーシステム
バッテリーシステムについては、小さなフットプリントと設計の汎用性を組み合わせ、多彩な構成と回路サイズを提供して、さまざまな要件に対応するコネクターのニーズが高まっています。このバランスは、最新のエネルギーソリューションについて高まる需要に対応する上で非常に重要です。
| 電流 | 回路 | 動作温度 | 電線サイズ | ピッチ | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW1コネクター | 最大300.0A | -40~+125°C | ||||
| Mini-Fitコネクター | 最大13.0A | 2~40 | 最高120°C | 16~18 AWG | 4.20mm | コンタクト直径6.00mm、8.00mm、11.00mm |
| Mini-Fit既製パワー用およびシグナル用ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー | 最大13.0A | 2~10 | 最高120°C | 16~18 AWG | 4.20mm | |
| Nano-Fit既製パワー用およびシグナル用ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー | 最大8.0A | 4~16 | 最高115°C | 2.50mm | ||
| Nano-Fitコネクター | 最大8.0A | 4~16 | 最高115°C | 16~18 AWG | 2.50mm |
| 電圧 | 回路 | ピッチ | |
|---|---|---|---|
| ターミナルブロック | 最大1000V | 1~48 | 0.54~15.00mm |
ゲートウェイ用の高出力ソリューション
これらのHESSゲートウェイコネクターは、厳格な出力要件に対応し、発熱を最小限に抑えるように設計されており、安全性と効率性を損なうことなく、設計者が高出力の性能を達成できるよう支援するソリューションを提供しています。
| 電流 | メッキ | 動作温度 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| SW1コネクター | 最大300.0A | -40~+125°C | コンタクト直径6.00mm、8.00mm、11.00mm | |
| バスバー | 錫、ニッケル、シルバー | 柔軟、堅牢、ラミネート加工 | ||
| PowerPlaneバスバーコネクター | 130.0~320.0A | シルバー | -40~+125℃ | ソルダーテール、ネジマウント、終端スタイル |
ゲートウェイ向けのパワー用コネクター
家庭用エネルギーセクターの進展に伴い、設計要件はますます複雑になっています。このダイナミックな環境において、汎用性の高いパワー用コネクターの必要性は最も重要です。設計者は、現在および将来の出力要件に適合するソリューションを求めています。ゲートウェイ向けのパワー用コネクターはこの環境への適応能力を備えており、PCBのスペースを維持しながら、家庭用エネルギーシステムの効率的かつ安全な稼働の維持に適切な出力を提供するさまざまなオプションを提供しています。
| 電流 | メッキ | 動作温度 | 電線サイズ | ピッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega-Fitコネクター | 最大30.0A | 錫、金 | 10~16 AWG | 5.70mm | |
| Mini-Fitコネクター | 最大13.0A | 最高120°C | 16~18 AWG |
| 電圧 | 回路 | ピッチ | |
|---|---|---|---|
| ターミナルブロック | 最大1000V | 1~48 | 0.54~15.00mm |
ゲートウェイ向けのケーブルアセンブリー
HESSセクターにおいて市場投入までの期間短縮が重要視されていることから、メーカーは、製造時間の合理化を支援し、品質を確保し、コストのかかるツール関連の要件を削減するためのソリューションを求めています。こうした理由から、組立済みのケーブルの採用によって戦略的メリットのあるブランドを構築できます。すぐに統合できるこれらのソリューションによって組立プロセスの迅速化が促され、急増中の需要とエネルギー環境の厳格な品質基準の両方に対して、蓄電システムを確実に対応させることができます。
| 電流 | 回路 | 電線サイズ | ピッチ | |
|---|---|---|---|---|
| Mini-Fit既製パワー用およびシグナル用ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー | 最大13.0A | 2~10 | 16~18 AWG | 4.20mm |