心血管カテーテル設計のための先進ソリューション
心臓専門医は、より小さな直径のカテーテルで、侵襲性の低い処置や複雑な血管経路のナビゲーションが容易になる可能性を見出しています。同時に、より安全で効果的な挿入と調査のために、正確で高解像度の画像も求めている。そして、他の重要な医療機器と同様に、心血管カテーテルは、故障することなく安定した性能を発揮する必要があります。
心臓カテーテルの設計を改善するために、エンジニアは、性能を犠牲にすることなく装置のサイズと重量を最小限に抑えるコンパクトなコネクター、損失と発熱を最小限に抑えて光を伝送する高効率光ファイバと導波路、バッテリ寿命を節約するための高度な電力管理集積回路(IC)を備えたインパラレル・ローパワー・エレクトロニクスを必要としている。
モレックスは、これらの改良を可能にする高密度相互接続ソリューション、高度な光ファイバー、低消費電力の電子設計を提供します。モレックスの接続ソリューションの正確なインピーダンスマッチングと高品質の材料は、新しいレベルのシグナル整合性を実現し、小型化、画像解像度、心臓カテーテルシステムの全体的な信頼性を向上させるのに役立ちます。
注目の製品
心臓カテーテル用コネクターおよび相互接続ソリューション
小型化および空間最適化技術により、よりコンパクトで軽量なカテーテルが作製され、侵襲性を最小限に抑え、繊細な血管構造内の操作性が改善されます。モレックスは、小型化された医療機器の厳しい要件を満たす高度なコネクターと相互接続ソリューションを提供しています。高密度で精密に設計されたコンポーネントは、医療環境に必要な強度と耐久性を維持しながら、スペースに制約のあるアプリケーションで信頼性の高い性能を発揮し、カテーテルの動きに必要な柔軟性を提供します。
| ピッチ | 回路 | 電流(最大ディレーティング) | 封止可能 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Lockプラス | 1.25mm | 2~16(単列) 8~42(2列) |
3.6A | X |
| 2.00mm | 2~16 | 4.7A |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流 | |
|---|---|---|---|---|
| SlimStackコネクター | 0.35~1.25mm | 0.60~16.00mm | 6~240 | 15.0A |
| FFC/FPC用コネクター | 0.20~2.00mm | 2~120 |
心血管カテーテル用光学部品
心臓専門医が明確で正確な結果を得るには、デバイスの出力に画像が歪んだり、読み取り値が歪んだりする干渉が発生しないことが必要です。理想的には、心血管カテーテルはデバイスの全長にわたって信頼性の高いシグナルインテグリティを達成すべきである。高効率光ファイバーや導波路を含むモレックスの高度な光学部品は、損失を最小限に抑えて光伝送を最大化します。これらのコンポーネントは高品質の光学材料で設計されており、明瞭度を最適化し、シグナル劣化を低減し、カテーテルベースの手順でより鮮明な画像を生成し、診断機能を改善します。
| モード | ルーティング | コネクター・タイプ | |
|---|---|---|---|
| 光フレックス回路 | シングルモード、マルチモード、ハイブリッド | 標準、3D | MTP、HBMT、MXC、LC、SC |
心臓カテーテル技術におけるパワーソリューション
心臓カテーテルの設計者は、発熱を最小限に抑え、消費電力を削減するために低消費電力の電子機器を採用しています。これは、デバイスの性能と患者の安全性を維持するための重要な問題です。 モレックスは、低消費電力設計を強化する革新的な電力ソリューションを提供し、幅広い接続ニーズに対応するカテーテル内のすべての統合コンポーネントへの効率的な電力供給を保証します。
| ピッチ | 回路 | 電線サイズ | 電流 | 電圧 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PicoClaspコネクター | 1.00mm | 2~50 | 2.0A | ||
| PicoBladeコネクター | 1.25mm | 2~15 | 32~26 AWG | ||
| Nano-Fitパワー用コネクター | 2.50mm | 26~20 AWG | 最大8.0A | 250V | |
| Micro-Fitコネクター | 3.00mm | 30~18 AWG | 最大10.5A | 600V | |
| Mini-Fitコネクター | 4.20mm | 28~14 AWG | 最大13.0A | 600V | |
| Mega-Fitコネクター | 5.70mm | 16~10 AWG | 最大30.0A | 600V |
心血管カテーテル用ケーブル・アセンブリ
心血管系カテーテルを設計する際、エンジニアは内部および外部干渉を低減し、信号損失を最小限に抑えることによって、シグナルインテグリティを維持することに注目する。モレックスのケーブルアセンブリーは、EMIおよびRFIを防止する高度なシールド設計で、一貫したクリアな信号伝送を保証します。さらに、接続ソリューションにおける高品質の素材と精密な製造は、信号の劣化を防ぎ、ケーブルの全長にわたって信頼性の高い正確なデータ転送を促進する。
心臓カテーテル設計用センサー
正確なセンサー出力は、心血管カテーテル開発における重要な目標であり、エンジニアは温度変化に対応し、精度レベルを定義しなければならない。モレックスの校正済み負温度係数(NTC)センサーは、校正の必要性を排除し、正確な製造公差により標準的な代替品よりも高い性能で信頼性の高い温度測定を実現します。
| 動作温度 | ベータ範囲 | 抵抗範囲 | |
|---|---|---|---|
| NTCリング温度センサーケーブルアセンブリー | -40~+105℃(コネクター使用時)、-40~+150℃(リード線使用時) | 3K~5K | 1K~100KΩ |
心血管カテーテルエンクロージャーソリューション
心血管カテーテルの保護筐体は、患者ケアのための厳格な医療規制基準を満たす生体適合性材料を使用し、生産効率を向上させるために製造しやすいように設計されるべきである。モレックスの会社であるフィリップス・メディサイズは、生産プロセスの合理化、材料の選択、最終製品のコンプライアンスの達成において医療機器設計者を支援します。