特徴と長所
製品設計における信頼性と耐久性は非常に重要であり、特に医療現場では機器の故障が深刻な影響を及ぼす可能性があります。最適な電気性能を確保するには、コネクターはロバストかつ信頼性に優れている必要があります。また、特定の機器要件や用途に合わせた多機能化や高電圧密度への対応も求められます。さらに機器の長寿命化のためには、コネクター性能を損なうことなく滅菌処理に耐えることが不可欠です。
お客様は、正確なデバイス動作の保証のため、信号損失や干渉をできるだけ抑えた優れた電気性能を必要としています。設計エンジニアは、統合要件に対応するべく設計の柔軟性や機能性の向上を求めています。汚染を防ぐために、コネクターには高温や徹底した洗浄サイクルに耐える優れた耐久性が求められます。
Molexのグループ企業であるPhillips Medisizeは、TheraVolt医療用コネクターの提供を通じてこうしたニーズに応えています。コネクターの多極化および高電圧クリアランス仕様により、複数の治療オプションに対応する高機能機器の設計を可能にします。複雑な機能要件や複数のプラットフォームでのデータ収集に対応するこれらのコネクターは、設計のカスタマイズをサポートします。クロスプラットフォーム対応によりデバイスの統合も簡素化されます。優れた信頼性と耐久性を備えたTheraVolt医療用コネクターは、複数回のオートクレーブ滅菌処理や脱着回数の多い用途に耐える双曲面形状の接点を備え、医療分野におけるロバストな接続ソリューションを提供します。
よくある質問
TheraVolt医療用コネクターとはどのような製品ですか?
TheraVolt医療用コネクターは、電気生理検査、内視鏡検査、および各種診断機器に使用される丸型コネクターです。多極化により柔軟なシステム構成に対応し、多くの機能を医療機器に搭載することができます。
TheraVolt医療用コネクターはカスタマイズできますか?
はい、特定のピン数要件や電気的要件に合わせてカスタマイズできます。その他、お客様のニーズに応じたカスタムケーブルアセンブリーもご提供可能です。
このコネクターは最大どの程度の電圧に対応しますか?
沿面距離と空間距離の両方について接点間の間隔を規定することで最大2.2kVの電圧に対応します。なお、ピン絶縁体間隔のカスタマイズによりさらなる高電圧化も可能です。
この製品の嵌合耐久性能は何回ですか?
初期設計では、最大30,000回の嵌合耐久性能を持つ双曲面形状の信号端子を使用します。
この製品シリーズで対応可能な最大および最小のピン数を教えてください。
この医療用コネクターで対応可能なピン数範囲は68本から220本です。