PLC接続による産業オートメーションの強化
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)は、ますます高密度化するさまざまなI/Oアーキテクチャにおいて、信頼性の高い通信に基づいた確実な動作で複雑な自動化タスクを実行するよう求められています。これらのシステムは、電気ノイズ、振動、環境負荷等の影響が避けられない工場で稼働しながら、大量のセンサーデータやアクチュエータデータを処理しています。接続が脆弱であったり一貫性がないと、遅延や制御ループの途絶が生じたり、あるいは予期しないダウンタイムが発生する可能性があるので、接続性能はシステム全体の堅牢性にとって重要な要素となります。
こうした要件を満たすには、チャネル数やデータレートの上昇に応じて、高速データ転送、十分な帯域幅、制御された電気性能を支えるインターコネクトソリューションが必要です。電力供給はどの負荷レベルでも安定している必要があり、産業環境に曝されるインターフェースは、動作品質を損なうことなく機械的応力、温度変動、電磁干渉に耐えることが求められます。
Molexは、産業オートメーションシステム向けに開発された幅広いインターコネクトソリューションの提供により、PLC設計要件をサポートします。高速仕様のバックプレーンコネクターや基板対基板用コネクターは、コア処理のデータスループットを維持するのに役立ち、コンパクトなパワー用コネクターはシステムレベルの効率的な電力供給をサポートします。フィールド接続の分野では、M12インターフェースや産業グレードのケーブルアセンブリーが環境負荷要因への耐性を提供することで、PLCプラットフォームは長期的な使用期間全般を通じて信頼性の高い動作を維持できます。
注目の製品
PLC向けCPUモジュールソリューション
PLC中央処理装置(CPU)モジュールは、PCB間の高速・高密度のデータ転送をサポートし、小型で耐久性のある設計で一貫したシグナルインテグリティを保証するために、高性能で省スペースのコネクターを必要とします。高速バックプレーンソリューションや高密度メザニンソリューションにおいて、Molexのコネクターやケーブルアセンブリーは、コンパクトで複雑なCPUモジュール設計を支える高いシグナルインテグリティを備えた高帯域幅接続を提供します。
PCBインターコネクト
| シグナル速度 | 密度 | インピーダンス | |
|---|---|---|---|
| Impactバックプレーンコネクター | 25Gbps | リニアインチあたり80ペア | 85、100Ω |
| ピッチ | 嵌合高さ | 回路 | 電流(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| HD Mezzコネクター | 1.20~2.00mm | 16.00~38.00mm | 81~351 |
2.0A |
I/O接続
| 回路 | 電流(最大) | 耐久性 | |
|---|---|---|---|
| Dサブコネクター | 0~50 | 7.5A | 50、200、500サイクル |
| ピッチ | 回路またはポート | 電流 | データレート | 密封 | ケーブルタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSAutoLinkコネクター | 1.27mm | 6、12 | 1.5A |
13Gbps | X | ツイストペア |
| 高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | 20Gbps | X | 同軸 |
| ピッチ | 回路 | 電流 | 電線ゲージ | 電圧(最大) | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Fitコネクター | 4.20mm | 4~18 | 最大20.5A | 28~14 AWG | 600V | -40~+125℃ |
| SlimStackコネクター | 0.35~1.25mm | 6~240 | 最大15.0A | 100V | -40~+125℃ | |
| FFC/FPC用コネクター | 0.20~2.00mm | 2~120 | 0.5A | 50V | -40〜+150℃ | |
| Premo-Flex FFCジャンパー | 0.25~1.25mm | 2~120 | 0.2~1.4A | 60V | -40〜+105°C |
PLC用電力供給コネクター
電力コンポーネントは、電力消費を最適化しながら、高い性能と信頼性を確保する必要があります。Molexの低損失パワー用コネクターは、高電圧および高電流機能に加えて、過酷な環境下でコンタクトをほこりやゴミから保護するロープロファイル設計を特徴としています。
| ピッチ | 電流(最大) | 電圧(最大) |
電線ゲージ | 構成 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DuraClikコネクター | 2.00mm | 3.0A | 250V | 30~22 AWG | 電線対基板用 |
| Super Sabreコネクター | 7.50mm | 34.0A | 12~10 AWG | 電線対基板用、電線対電線用 |
| 回路 | IP等級 | 仕様 | 端子サイズ | |
|---|---|---|---|---|
| Mini50コネクター | 4~38 | IP67、IP69K (密封版) |
USCAR-2およびGMW3191に準拠しています。 | 0.50mm |
| 回路 | 電流(最大) | 耐久性 | |
|---|---|---|---|
| Dサブコネクター | 0~50 | 7.5A | 50、200、500サイクル |
PLC用インターフェースモジュールコネクター
PLCを他の制御キャビネットコンポーネントに接続するコンポーネントは、ほこり、湿気、極端な温度などの過酷な産業条件に耐える必要があります。頑丈でコンパクトなMolexコネクターは、優れたEMIおよびRFI保護、環境的侵入からの保護のためのIP67/IP68定格の防塵・防水性、IEC 61076-2-101標準規格を満たす頑丈なダイカスト構造を特徴としています。
| コーディング | 極 | IP等級 | 現場取付可能 | シールド付き | ケーブルの材質と長さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Change M12コネクター | Xコード、Dコード | 4、8 | IP67、IP68 | X | X | 最大100mのPUR、PVC、耐溶接スラグ・耐油(WSOR)TPE |
| 回路 | 電流 | データ速度 | 電圧(最大) | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| USBコネクター | 最大25 | 3.0、5.0、6.0A | 最大40Gbps | 48V | -40~+85℃ |
| 電流(最大) | 耐久性(最大) | 電圧 | |
|---|---|---|---|
| モジュラージャックおよびプラグ | 1.5A | 500サイクル | 150V AC RMS |
PLCケーブル&コネクターに関するよくある質問
PLC用途において、振動や電気ノイズはどのようにコネクターの保持やシグナルインテグリティに影響しますか?
PLCシステムにおいては、振動や電気ノイズはコネクターの信頼性を低下させる要因となります。振動は機械的インターフェースのゆるみの原因となり、また電気ノイズはシグナルインテグリティを劣化させます。コネクター保持が不十分だと、振動によって接触力が損なわれ、信号が断続的に中断する可能性があります。ノイズの多い環境で堅牢な信号伝送を維持するには、シールド仕様と接地機能を備えたコネクターが必要です。DuraClikコネクターなどの安定した機械的保持とレジリエンスの高い電気インターフェースを備えたコネクターは、要求の厳しいPLC用途において信頼性の高い性能を提供します。
PLC電源およびI/Oモジュールの熱蓄積軽減や熱安定性の保証に役立つのはどのようなコネクター仕様ですか?
適切なコネクター材料や形状は、電流の流れによる熱の蓄積を抑制し、PLC電源およびI/Oモジュールの信頼性を保証するのに役立ちます。十分な沿面距離・空間距離や最適化された接触寸法などの形状仕様は、過剰な熱を最小限に抑える効果があり、またSlimStackコネクターで使用されるような高温定格の材料は、熱負荷に対するレジリエンスを発揮して信頼性の高い動作を確保します。適切な材料と最適化された形状のコネクターを選択することで、電流のディレーティングリスクを軽減し、PLC電源および高電流インターコネクトの長期的な性能をサポートできます。
コネクターの選定は、どのように配線エラーの低減やPLCモジュール設置時間の短縮に役立ちますか?
エラー防止機構と工具不要のクイック取り付け仕様を組み合わせたコネクターは、配線ミスを防止し、PLC組付け時間を短縮します。極性化、キー形状、終端処理済みケーブルなどのエラー防止設計により、PLCシステムの配線障害を最小限に抑えられます。標準化されたフォームファクターを提供するプラグアンドプレイモジュールと接続ソリューションを採用することで、組付け効率がさらに向上します。迅速な設置と配線エラー防止をサポートするコネクターの導入により、PLCの組付けとメンテナンスの効率と信頼性が向上します。
コンパクトなPLCの設計において検討すべきなのは、どのようなコネクター仕様ですか?
コンパクトなPLCは、スペース効率と組付けやすさの両方を備え、産業運用環境向けに十分な電流容量と耐久性を提供するコネクターを必要とします。スペース効率の保証には、フットプリントが小さく接点密度が高い基板対基板用コネクターや電線対基板用コネクターの使用が必要ですが、組み立てやすさを実現するには、十分な空間距離とシンプルな嵌合形状、適切に管理されたケーブル曲げ半径を提供するコネクターソリューションの導入が求められます。スペース効率に優れ、組付けが簡単なコネクターを選択することで、コンパクトなPLCの設計を効率化できます。