コンパクトな移動型クリーニングロボット用高性能インターコネクト
クリーニングロボットのコンパクトな内部設計には、限られたスペースで信頼性の高いパフォーマンスを実現する接続ソリューションが求められます。湿気や洗剤にさらされるため、腐食に強くてシステム障害を防止する密封コネクターが必要です。耐振動コネクターもモーター、ホイール、ブラシによる継続的な機械的ストレスに耐えるために不可欠です。
コンパクトで高性能なクリーニングロボットを設計するため、エンジニアは高電流と強力なシグナルインテグリティに対応する小型化されたインターコネクトを使用できます。密封された頑丈なコネクターは湿気、ほこり、洗浄液に耐えることで、堅牢な動作を実現します。継続的な移動や機械的な衝撃を伴っても、耐振動コネクターは一貫したパフォーマンスの維持に貢献します。
Molexは高電流容量と堅牢なシグナルインテグリティを備えた省スペースコネクターを提供し、コンパクトで信頼性の高いクリーニングロボットの設計をサポートします。これらの密封コネクターは、湿気や刺激が強い洗浄剤にさらされる環境で耐久性と安全性を確保します。Molexのコネクターは安全なロック機構と強化された接点保護により、ロボット用途での継続的な振動に耐えて、偶発的な切断を防ぎながら信頼性の高い信号伝送を実現します。
注目の製品
業務用クリーニングロボット用メインコントローラーコネクター
業務用クリーニングロボットのコンパクトなコントローラー基板には、高電流に対応して信頼性の高いシグナルインテグリティを実現できる小型化された耐振動コネクターが必要です。Molexは安全なロック機構と低い嵌合力を備えた省スペースの高出力コネクターを提供し、コントローラー基板設計に信頼性の高い電力と信号分配を実現します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 3.00mm | 10.5A | 30~18 AWG | 2~24 |
| Mini-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線、基板対基板 | 4.20mm | 13.0A | 28~16 AWG | 1~40 |
| Mini-Lockコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 2.50mm | 3.5A | 26~20 AWG | 2~15 |
| PicoBladeコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 1.25mm | 2.5A | 32~26 AWG | 2~15 |
業務用クリーニングロボット用ナビゲーションと認識コネクター
クリーニングロボットを設計する際、複数のセンサーとカメラを統合するナビゲーションと認識システムをサポートするため、エンジニアにはコンパクトで高密度の信号インターコネクトが必要です。Molexは省スペースで高速なソリューション(フラットで柔軟なケーブルや小型化された基板対基板用コネクターなど)を提供し、密集したセンサーモジュールで信頼性の高いシグナルインテグリティとパフォーマンスを確保します。
| ピッチ | 電流(最大) | 回路 | 電圧(最大) | |
|---|---|---|---|---|
| PicoBladeコネクター | 1.25mm | 2.5A | 2~15 | 125V |
| SlimStackコネクター | 0.35~1.25mm | 18.0A | 6~240 | 50V |
| Quad-Rowコネクター | 0.175mm | 4.0A | 12〜80 | 50V |
| FFC/FPC用コネクター | 2.0A | 2~120 | 125V | |
| USBコネクター | 6.0A | 48V |
業務用クリーニングロボット用ユーザーインターフェースとディスプレイコネクター
スペースに制約があるクリーニングロボットにタッチスクリーン、LED、センサーを統合するため、エンジニアにはコンパクトで高帯域幅のコネクターが必要です。Molexは柔軟なルーティング機能を備えた小型化された高速インターコネクトを提供し、ロボットユーザーインターフェースとディスプレイモジュールで、信号、電力、ビデオの信頼性の高い伝送を確保します。
| 電流(最大) | 回路 | 電圧(最大) | |
|---|---|---|---|
| PicoBladeコネクター | 2.5A | 2~15 | 125V |
| USB Type-Cコネクター | 6.0A | 48V | |
| HDMIコネクター | 0.8A | 19 | 30V |
| FFC/FPC用コネクター | 2.0A | 2~120 | 125V |
業務用クリーニングロボット用駆動と動作制御コネクター
クリーニングロボットのモーターと動作システムは、湿気や洗浄用薬品にさらされても信頼性の高い電力と信号伝送を維持するために、耐振動コネクターを必要とします。Molexの密封されたコンパクトコネクターは、過酷な動作制御用途で信頼性の高い電力と信号伝送を提供します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 回路 | 電圧(最大) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 4.20mm | 13.0A | 1~40 | 600V AC/DC |
| KKコネクター | 電線対基板、基板対基板 | 2.54mm、3.96mm、5.08mm | 7.0A | 1~40 | 250V |
| Squbaコネクター | 電線対電線 | 1.80、3.60mm | 14.0A | 2~10 | 600V |
| Mizuコネクター | 電線対電線 | 2.50、3.80、5.00mm | 7.0A | 2~4 | 250V |
| MX150Lコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 5.84、7.62mm | 40.0A | 2~16 | 600V |
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 3.00mm | 10.5A | 2~24 | 600V |
| Nano-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 2.50mm | 8.0A | 2~16 | 250V |
| Nano-Change M8コネクター | 4.0A | 3、4、5(極) | 60V AC/75V DC |